協働型アプリケーション

ワンシステムソリューションであれば、改善したいプロセス、そして選択する ロボット に関係なく、迅速かつシームレスに自動化することができます。

OnRobotが提供する最先端の ソリューションとツール では、世界中で展開されている何千ものビジネスに申し分のない汎用性と使いやすさを提供しています。可能性は無限ですが、事例に興味をお持ちでしたら、以下で紹介している最もよくある協働型アプリケーションをご覧ください。

 

運搬、仕分け、包装、パレタイジング
バリ取り、サンディング、研磨、バフ研磨、穿孔、フライス加工
計測、テスト、検査
挿入、取り付け、位置決め、ねじ締め、ナット締め

20世紀における自動化の導入により産業界は大きく形づけられ、ロボットは何らかの形で長年関わり、一般的な光景となりました。現在、小さく低費用の協働ロボット アームは、産業界で再燃しており、製造への柔軟性をもたらし、低費用でも生産性を向上させています。 OnRobotのグリッピおよびセンサー技術は、お客様に採用いただける真の協働ソリューションをついに可能にいたしました。OnRobotの協働ツールによって、自動化はすべての製造業者にとって親しみやすく収益性の高いものに変貌いたしました。グリッパーとセンサーの迅速な取り付けとシンプルなプログラミングにより、取り付け時間と生産サイクルの時間を節約でき、これにより、生産性と全体のアプリケーションの素早い元金回収が見込めます。 OnRobotのグリッパーとセンサーは様々な従来の産業アプリケーションで使用されていますが、弊社の腕先ツールの多用途性および柔軟性のおかげで、可能性が無限になりました。

Share

ステータスメッセージ

Sorry…This form is closed to new submissions.

恊働アプリケーションでビジネスを成長させる方法
よりスマートで適応性の高いツールの登場により、ロボットはROIを最大化させながら、幅広いタスクを達成し、速度、強度、安全性、精度を向上させることができます。無料の電子書籍をダウンロードして、より低コストで高速な生産を可能にする方法の詳細をご確認下さい。
無料の電子ブックを入手
お問い合わせ先
どんな質問にも喜んでお答えいたします。下記の情報をご提供ください。数営業日以内でご返事いたします。
インテグレーションをするために、どのようなロボットブランドをお探しですか?*
情報をダウンロードする
必要な情報をダウンロードするために、下記の情報をご提供ください。