見積もりをもらう
D:PLOY–自動化による次の大きな飛躍

D:PLOY–自動化による次の大きな飛躍
D:PLOYは、協働アプリケーションの構築、実行、監視、再展開を行う業界初の自動化プラットフォームです。ロボットアプリケーションの稼働工程を自動化するので、プログラミングとシミュレーションを一切行わずに、製造現場に直接導入することができます。D:PLOYなら、包括的なアプリケーションをわずか数時間で導入することができます。
なぜD:PLOYなのでしょうか?
D:PLOYは自動化を簡単にし、柔軟、容易かつ手ごろな価格のエントリーポイントでロボットの自動化を実現します。D:PLOYは、現在に至るまで利用可能な従来のソリューションと比較して、導入と再導入時間を最大90%も劇的に節約し、最終的に自動化のメリットを享受することができます。 D:PLOYは、導入と再導入時間の短縮により自動化全体のコスト削減に役立ち、より迅速で、より低いコスト、生産における自動化への変更を実現します。
より迅速かつ簡単で、リスクのない自動化
最大90%の導入時間節約で、ROI(投資利益率)をより迅速に
労働力不足問題の解決
生産性を改善し、競争で一歩先を行く
オペレーターを不要な作業から解放する
自動化の工程を管理する
-
For manufacturers seeking a cost-effective, adaptable, and quickly deployable automation solution, D:PLOY stands out. It not only streamlines and accelerates the process of getting a robotic application up and running, but also allows anyone to easily adjust the application in case of production changes. For instance, with D:PLOY, manufacturers can modify product sizes, patterns, or add new products to the application - all without requiring programming or robotic expertise.
いくつかの簡単な手順だけでD:PLOYを導入する
-
ステップ1-セルの設定D:PLOYは、ほとんどのインストールされたハードウェアを自動的に検出します。これ以上、ツールとその他のセル部品を制御するためにロボットの設定、インターフェースのインストールやプログラムに多大な時間を費やす必要はありません。セルの設定
-
ステップ2-ワークプレイス直感的なグラフィカル・インターフェースを使用してワークプレイスの障害物とセルの境界を設定します。D:PLOYは定義された障害物に応じた、衝突のないパスを自動的に生成します。ワークプレイス
-
ステップ3-アプリケーションの設定シンプルで段階的なフローにより、ワークピースの特性、ピック位置、およびその他のアプリケーション情報を入力します。D:PLOYは、アプリケーション全体に対するプログラムロジック、信号変換、イベントハンドリングおよび経路計画のすべてを自動的に生成、最適化します。
アプリケーションの設定 -
ステップ4-操作と監視ボタンをクリックするだけでアプリケーションを起動します。最低限の設定により、リアルタイムでパフォーマンス・インジケーターをモニタリングし、生産性を高めてダウンタイムを最小限にします。操作と監視
-
ステップ5-再展開新しいパーツの導入や、新しいパッケージングまたはパレタイジングのニーズに合わせるため、生産要件が変わった際に素早く変更し、アプリケーションを再展開します。再展開
アプリケーションの成功を加速させる
D:PLOYプラットフォームは、ハードウェアとソフトウェアを結びつけ、さまざまなロボット・アプリケーションに対応するソリューションを提供します。現在D:PLOYは以下のアプリケーションに対応しており、今後も順次対応していく予定です。

D:PLOY Palletizingで、パレタイジング・アプリケーションを迅速かつ簡単に設定し、適応させる

D:PLOY Transferringで、ピックアンドプレース・アプリケーションを迅速に設定、起動、再展開する

D:PLOY CNCにより、ロボットCNCマシンテンディングの複雑さを排除する

D:PLOY Packagingにより、複雑なロボットプログラミングを行わずに迅速で簡単なパッケージングを実現
各種ロボットメーカーとの互換性
















Awards Won in 2023

OnRobot Product Brochure
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools