견적 요청
D:PLOY – 자동화의 다음 큰 도약

D:PLOY – 자동화의 다음 큰 도약
D:PLOY는 협업 애플리케이션을 구축, 실행, 모니터링 및 재배치하는 업계 최초의 자동화 플랫폼입니다. 로봇 애플리케이션의 가동 및 실행 프로세스를 자동화하여 사용자가 프로그래밍과 시뮬레이션이 전혀 필요 없이 제조 현장에서 직접 배치할 수 있습니다. D:PLOY를 사용하면 단 몇 시간 만에 전체 애플리케이션을 배치할 수 있습니다.
D:PLOY를 사용해야 하는 이유는 무엇입니까?
D:PLOY는 자동화를 단순화하여 로봇 자동화에 대한 유연하고 쉽고 경제적인 도약을 가능하게 합니다. D:PLOY는 지금까지 사용 가능한 기존 솔루션에 비해 배치 및 재배치 시간을 최대 90%까지 크게 절감하여 자동화의 이점을 얻을 수 있습니다. D:PLOY는 배치 및 재배치 시간을 단축하여 전체 자동화 비용을 절감하는 한편, 보다 빠르고 저렴한 구현 환경을 배치하는 동시에 생산 환경의 지속적인 자동화 변화를 제어할 수 있도록 지원합니다.
위험 없이 더 빠르고 쉽게 자동화할 수 있습니다
최대 90%의 배치 시간을 절약하여 ROI를 높일 수 있습니다
인력 부족 문제를 해결합니다
생산성을 향상시키고 경쟁에서 앞서 나갑니다
작업자의 원치 않는 작업을 덜어줍니다
자동화 과정을 제어합니다
-
For manufacturers seeking a cost-effective, adaptable, and quickly deployable automation solution, D:PLOY stands out. It not only streamlines and accelerates the process of getting a robotic application up and running, but also allows anyone to easily adjust the application in case of production changes. For instance, with D:PLOY, manufacturers can modify product sizes, patterns, or add new products to the application - all without requiring programming or robotic expertise.
간단한 몇 단계만 거치면 D:PLOY를 시작할 수 있습니다
-
1단계 - 셀 설정D:PLOY는 설치된 하드웨어 대부분을 자동으로 검색합니다. 더 이상의 로봇 설정, 툴 및 기타 셀 구성 요소를 제어하기 위한 인터페이스 설치 또는 프로그래밍에 많은 시간을 소비할 필요가 없습니다.셀 설정
-
2단계 - 작업공간직관적인 그래픽 인터페이스를 사용하여 작업공간 장애물과 셀 경계를 설정할 수 있습니다. D:PLOY는 정의된 장애물에 따라 자동으로 충돌회피경로를 생성합니다.작업공간
-
3단계 - 애플리케이션 설정간단한 단계별 흐름을 통해 작업물 속성, 픽 위치 및 기타 애플리케이션 입력을 입력합니다. D:PLOY는 전체 애플리케이션에 대한 모든 프로그램 논리, 신호 교환, 이벤트 처리 및 경로 계획을 자동으로 생성하고 최적화합니다.
애플리케이션 설정 -
4단계 - 작동 및 모니터버튼 클릭 한 번으로 애플리케이션을 실행할 수 있습니다. 최소한의 구성으로 성능 지표에 대한 모니터링 인사이트를 실시간으로 확보하여 생산성을 높이고 가동 중지 시간을 최소화합니다.작동 및 모니터
-
5단계 - 재배치새 부품을 도입하거나 새 포장 또는 팔레트화 필요를 충족하는 등 생산 요건이 변경되면 신속하게 변경하고 애플리케이션을 다시 배치합니다.재배치
애플리케이션 성공 가속화
D:PLOY 플랫폼은 하드웨어와 소프트웨어를 결합하여 다양한 로봇 애플리케이션을 처리하는 솔루션을 제공합니다. 현재 D:PLOY는 다음과 같은 애플리케이션을 지원하며, 더 많은 애플리케이션을 지원합니다.
다양한 로봇 브랜드와 호환 가능
















Awards Won in 2023

OnRobot Product Brochure
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools