OBTER UM ORÇAMENTO
D:PLOY PACKAGING

D:PLOY Packaging - A sua solução automatizada para aplicações de embalagem
Coloque a sua aplicação de embalagem robótica em funcionamento em alguns passos simples, com zero programação e zero simulações. Com a D:PLOY Packaging, a sua aplicação completa de embalagem pode ser implementada em apenas algumas horas.
Porquê a D:PLOY Packaging?
Com a D:PLOY Packaging, elimina os desafios da implementação de aplicações de embalagem e obtém uma poupança de pelo menos 80% no tempo de implementação. A D:PLOY Packaging ajuda-o a poupar os seus funcionários a tarefas monótonas e repetitivas que podem levar a lesões ao longo do tempo, sem sacrificar a destreza e adaptabilidade necessárias para tarefas de embalagem. A D:PLOY Packaging funciona com muitos dos principais braços robóticos ligeiros ou colaborativos, e pode ser facilmente reimplementada para novos produtos, tamanhos de recipiente e padrões de embalagem.
Poupança de pelo 80% no tempo de reimplementação para um retorno do investimento mais rápido
Reimplemente facilmente para novos produtos
Elimine o tempo de inatividade e aumente a produtividade
Poupe os funcionários a tarefas monótonas
Comece a trabalhar com a D:PLOY Packaging em apenas alguns passos fáceis

PASSO 1
Configuração da célula

PASSO 2
Espaço de trabalho

PASSO 3
Configuração da aplicação

PASSO 4
Operação e monitorização

PASSO 5
Reimplementação
Múltiplas aplicações para a D:PLOY, a mesma interface fácil
A plataforma D:PLOY combina hardware e software para fornecer soluções que lidam com várias aplicações de robótica. De momento, a D:PLOY suporta as seguintes aplicações para além da paletização, e outras seguir-se-ão.

Elimine a complexidade da alimentação robótica de máquinas de CNC com a D:PLOY CNC

Configure, execute e redistribua rapidamente qualquer aplicação de recolha e colocação com a D:PLOY Transferring

Configure e adapte a sua aplicação de paletização de forma rápida e fácil com a D:PLOY Palletizing
Compatível com uma grande variedade de marcas de robôs
















Awards Won in 2023

OnRobot Product Brochure
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools