ANGEBOT EINHOLEN
WebLytics
Video-Datei

WebLytics – Software für Remote-Produktionsüberwachung und Gerätediagnostik
- Die erste Software für Remote-Überwachung und Diagnostik optimiert die Produktion und minimiert Ausfallzeiten bei kollaborativen Roboteranwendungen.
- Automatische Datenerhebung bei kollaborativen Robotern aller führenden Hersteller und bei allen OnRobot-Werkzeugen für Einblicke ins System und Benachrichtigungen in Echtzeit und im Rückblick auf den Systemverlauf
- Intuitive, an die Kundenanforderungen anpassbare Dashboards stellen die Rohdaten als praktisch umsetzbare Informationen dar, die anhand branchenüblicher KPIs Einblick auf Anwendungs- und Geräteebene geben.
- Flexibel und skalierbar zum Einsatz vor Ort im Werk und als Entscheidungsgrundlage für das Management selbst in dynamischen Produktionsumgebungen
Warum WebLytics?
Schelle Steigerung der Produktivität kollaborativer Roboterzellen und Minimierung der Ausfallzeit mit der WebLytics-Software von OnRobot. Als erste ihrer Art in der Branche bietet die Software in Echtzeit anwendungsspezifische Daten zur Überwachung der Produktion, zur Gerätediagnostik und zur Datenanalyse. WebLytics sammelt und analysiert automatisch Daten zu kollaborativen Anwendungen und erstellt die entsprechenden Berichte. Das umfasst Daten zu allen Werkzeugen von OnRobot sowie zu jeglichem Cobot oder leichten Industrieroboter aller führenden Hersteller.
Macht die manuelle Datenerhebung überflüssig und bietet praktisch umsetzbare Informationen dazu, wie gut eine kollaborative Anwendung funktioniert. Berücksichtigt dabei auch die Auswirkung von Veränderungen etwa der Robotergeschwindigkeit oder von Greifereinstellungen.
Zugriff in Echtzeit auf frühere GAE-Maßnahmen und benutzerdefinierte KPI, über an Kundenanforderungen anpassbare Dashboards mit sicherer, intuitiver und browserbasierter Benutzeroberfläche.
Steigert die Gesamtanlageneffektivität (GAE) anhand konfigurierbarer KPIs und an die Kundenanforderungen anpassbarer Dashboards zum Tracking von Echtzeit- und Trenddaten.
Überwacht die Anwendungsverfügbarkeit, Performance, Qualität des Anwendungszyklus und sämtliche Vorfälle bei allen Geräten und Anwendungen.
Dashboards mit Werksübersicht bieten umfassenden Überblick und Berichte auch zu festgestellten Trends.
Geräteansichten bieten in Echtzeit Informationen zum technischen Zustand und zur Verwendung der Geräte, dazu kommen Diagnose und Wartungsbenachrichtigungen.
Vorteile und Merkmale von WebLytics
WebLytics ist ebenso einfach in der Anwendung, günstig, anwendungsorientiert und zugänglich, wie das bei jedem Produkt von OnRobot der Fall ist. WebLytics ist schnell installiert, jederzeit erweiterbar und zukunftssicher für neue Roboter und Werkzeuge geeignet, die auf den Markt kommen. Der WebLytics-Server kann ins lokale Netzwerk vor Ort im Werk oder in ein virtuelles Netzwerk integriert werden, das mit der Roboterzelle vernetzt ist. Die gesammelten Daten werden lokal auf dem WebLytics-Server gespeichert und der integrierte Webserver von WebLytics ist stets über das Netzwerk vor Ort im Werk erreichbar – und darüber hinaus per sicherer HTTPS-Verbindung auch von jedem Punkt der Welt aus.
-
Laszlo Papp ist Produktmanager und Vertriebsingenieur bei Wamatec Hungary Kft. Er hat WebLytics mit Anwendungen zur Maschinenbeschickung, Bestückungen und Palettierungen getestet„In dieser schnelllebigen Zeit ist Zeit das höchste Gut. Deshalb ist die Zykluszeit so wichtig, und genau da hilft Ihnen WebLytics, all diese kleinen Fehler ausfindig zu machen, die unter dem Strich Zeitverschwendung verursachen“, sagt Laszlo Papp. „WebLytics kann Ihnen selbst und für die Produktionslinie eine große Zeitersparnis verschaffen, denn das System vereinfacht die Planung der Wartungsarbeiten und Produktänderungen. Meine Lieblingsfunktion ist das Dashboard. Mir gefällt richtig gut, wie WebLytics mir die Überwachung all meiner Anwendungen, Cobots/Roboter und Endeffektoren sowie die Echtzeitüberwachung, Datenerhebung und eine schematische Darstellung der Produktionslinie mit nur einer einzigen Plattform ermöglicht. WebLytics vereinfacht die Optimierung aller Anwendungen ungemein.“
-
Dongjin Moon Verwaltungsmanager bei Hyun Jeon Sa, hat die Leistungsfähigkeit der WebLytics-Anwendung mit einer Reihe von Bestückungsanwendungen getestet„Die allgemeine Konfiguration von WebLytics ist sehr einfach und für jeden leicht auszuführen. Die Funktionen können intuitiv gefunden und eingestellt werden, wobei die Einstellungen einer jeden Funktion übersichtlich angeordnet sind“, erklärt Dongjin Moon und empfiehlt die Verwendung von WebLytics solchen Herstellern, die ihre gesamte Produktionszelle mit einem einzigen Programm überwachen möchten. „Der große Vorteil von WebLytics ist, dass Sie die Bereiche identifizieren können, die sich auf die Produktivität, Leistungsfähigkeit und Qualität auswirken. Sie können sogar die Produktivität verschiedener Schichten miteinander vergleichen, indem Sie den entsprechenden Zeitrahmen auswählen. Darüber hinaus überwacht WebLytics nicht nur die Werkzeuge von OnRobot. Das System lässt sich mit einem breiten Spektrum an Robotern und Cobots vernetzen, um deren Daten auszuwerten. Ich mag insbesondere die Dashboard-Funktionen. Denn mit ihnen kann ich Daten auswählen und anzeigen lassen, indem ich verschiedene Grafiken oder Bildschirmdarstellungen auswähle.“
Verschaffen Sie sich jederzeit in Echtzeit Einblick in Ihre Produktion
Informieren Sie sich näher dazu, wie die leistungsstarke WebLytics-Software Ihnen dabei helfen kann, mehr Nutzen aus Ihren kollaborativen Fertigungsanwendungen zu ziehen. Kontaktieren Sie uns für eine persönliche Vorführung!
Eine Demo vereinbaren
Steigern Sie den Ertrag Ihrer Produktion mit einem neuen Robotergreifer-System
Die intelligenten EoAT-Lösungen von OnRobot ermöglichen es, adaptive und hochpräzise Produktionsaufgaben zu bewältigen, deren Automatisierung bisher zu komplex war. Dank integrierter Sensor- und Sicherheitsfunktionen ermöglichen die Robotergreifer von OnRobot das Mensch und Roboter kollaborative zusammenarbeiten können.
Weitere Informationen zu den Anwendungsmöglichkeiten unserer innovativen und kollaborativen Roboter-Greiferlösungen finden im folgenden Abschnitt.
CNC, IMM, Presse
MEHR DAZU HIER
Transferieren, Sortieren, Verpacken, Palettieren
MEHR DAZU HIER
Entgraten, Schleifen, Polieren, Schwabbeln, Bohren, Fräsen
MEHR DAZU HIER

INTERESSIERT?
KONTAKTIEREN SIE UNS!
ANGEBOT EINHOLEN

The Smart Manufacturers Guide to Production Monitoring
Production monitoring lets you use relevant, reliable data to make informed decisions on your manufacturing floor and business overall. Download our guide and unlock your factory's hidden potential.