OBTER UM ORÇAMENTO
WEBLYTICS
Video file
WebLytics - Monitorização da produção remota e software de diagnóstico do dispositivo
- O primeiro software de diagnóstico e monitorização remota a otimizar a produção e minimizar o tempo de paragem para aplicações de robô colaborativo
- Recolha de dados automática a partir de qualquer robô colaborativo líder e todas as ferramentas OnRobot para visualizações e alertas em tempo real
- Os painéis personalizáveis e intuitivos transformam os dados brutos em informações acionáveis ao nível da aplicação e dispositivo utilizando KPIs padrão do setor
- Flexível e escalável para utilizar no chão de fábrica e para decisões ao nível da gestão, mesmo em ambientes dinâmicos
Porquê o WebLytics?
Melhore de forma rápida a produtividade da célula do robô colaborativo e minimize o tempo de paragem com o software OnRobot WebLytics. Esta primeira ferramenta de software do setor fornece dados focados na aplicação em tempo real para a monitorização da produção, diagnóstico do dispositivo e análise de dados. O WebLytics recolhe, analisa e comunica automaticamente as aplicações colaborativas, incluindo dados de qualquer ferramenta OnRobot e de qualquer cobot líder ou robô industrial ligeiro.
Elimine a recolha de dados manual e obtenha informações acionáveis sobre o desempenho da aplicação colaborativa, incluindo o impacto das alterações como a velocidade do robô ou os ajustes de definição da garra.
Aceda a medidas OEE em tempo real e históricas e KPIs definidos pelo utilizador através de painéis de instrumentos personalizáveis numa interface de utilizador segura e intuitiva baseada em navegador.
Impulsione a eficácia geral dos equipamentos (OEE) com KPIs configuráveis e painéis personalizáveis para acompanhar os dados de tendência e em tempo real.
Monitorize a disponibilidade da aplicação, o desempenho. a qualidade do ciclo da aplicação e os incidentes de todos os dispositivos na aplicação.
Os Painéis de visualização de fábrica fornecem uma supervisão e relatórios abrangentes, incluindo tendências.
As visualizações do dispositivo fornecem o estado do dispositivo, a utilização, o diagnóstico e as notificações de manutenção em tempo real.
Vantagens e funcionalidades do WebLytics
O WebLytics mantém a facilidade de utilização, viabilidade, foco na aplicação e acessibilidade que define qualquer produto OnRobot. O WebLytics instala-se rapidamente e é facilmente expansível e preparado para o futuro para novos robôs e ferramentas à medida que estes ficam disponíveis. O servidor WebLytics pode ser implementado na rede local do chão de fábrica ou adicionado a uma rede virtual que se liga à célula do robô. Os dados recolhidos são armazenados localmente no servidor WebLytics e o servidor integrado do WebLytics está sempre acessível a partir da rede do chão de fábrica ou de qualquer parte no mundo através de uma ligação HTTPS segura.
-
Laszlo Papp Gerente de produto e engenheiro de vendas da Wamatec Hungary Kft., Testou o WebLytics em aplicações de manuseamento de máquinas, escolher e colocar e aplicações de paletização«Neste mundo em aceleração, o tempo é tudo. Quando o tempo de ciclo é realmente importante, o WebLytics ajuda a identificar os pequenos erros que causam perda de tempo ", disse ele. "O WebLytics também pode economizar muito tempo para sie para sua linha de produção, tornando mais fácil programar todas as manutenções e alterações de produtos. A minha função favorita era o painel de instrumentos. Realmente gostei de como o WebLytics me permitiu monitorizar todos os meus aplicativos, os meus cobots/ robots e as minhas ferramentas de fim-de-braço usando uma plataforma que fornece monitorização em tempo real, coleta de dados e gráficos de linha. O WebLytics torna a otimização de todos os aplicativos muito mais fácil do que anteriormente. "
-
Dongjin Moon Gerente administrativo da Hyun Jeon Sa, testou os recursos de monitorização de aplicativos WebLytics numa variedade de aplicativos escolher e colocar“A configuração geral do WebLytics é muito simples e fácil de usar por qualquer pessoa; é intuitivo encontrar e definir funções, e as configurações de cada função são organizadas em ordem”, disse ele, recomendando o uso do WebLytics aos fabricantes que desejam monitorizar a sua célula de produção inteira num programa. "A grande vantagem do WebLytics é que ele permite identificar as peças que afetam a produtividade, o desempenho e a qualidade, ao mesmo tempo que compara a produtividade entre os turnos, selecionando um período de tempo específico. Além disso, o WebLytics monitoriza não apenas as ferramentas OnRobot, mas também conecta e recebe dados de uma ampla variedade de robots e cobots. Gostei particularmente dos recursos do painel de instrumentos, que me permitem selecionar e visualizar dados, designando-os como um gráfico ou janela de diferentes maneiras. "
FAÇA O SEU NEGÓCIO CRESCER COM A NOVA TECNOLOGIA DE FERRAMENTAS DE FIM-DE-BRAÇO
As soluções inteligentes de ferramentas de fim-de-braço da OnRobot permitem aos robôs lidar com aplicações adaptativas e de alta precisão que têm provado ser demasiado complexas para automatizar, até agora. Leia mais abaixo sobre como as nossas soluções inovadoras podem ter impacto nas aplicações colaborativas avançadas.
CNC, IMM, Prensa
SAIBA MAIS
Transferência, Triagem, Embalagem, Paletização
SAIBA MAIS
Rebarbação, Lixamento, Polimento, Lustração Perfuração, Fresagem
SAIBA MAIS
Compatível com uma grande variedade de marcas de robôs
INTERESSADO?
CONTACTE-NOS!
OBTER UM ORÇAMENTO
OnRobot Product Brochure
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools