OBTENEZ UN DEVIS
D:PLOY : Le prochain grand saut dans l’automatisation

D:PLOY : Le prochain grand saut dans l’automatisation
D:PLOY est la première plateforme automatisée du marché conçue pour créer, exécuter, surveiller et redéployer des applications collaboratives. Elle permet d’automatiser le processus de mise en route d’une application robotique, en assurant son déploiement directement dans l’atelier de fabrication, sans programmation ni simulation. Avec D:PLOY, des applications complètes peuvent être déployées en quelques heures seulement.
Why D:PLOY
D:PLOY simplifie l’automatisation pour vous offrir un point d’entrée flexible, facile et abordable dans l’automatisation robotique. D:PLOY vous fait réaliser des économies considérables, jusqu’à 90 %, sur le temps de déploiement et de redéploiement par rapport aux solutions conventionnelles disponibles jusqu’à présent, vous permettant ainsi de profiter enfin des avantages de l’automatisation. D:PLOY contribue à faire baisser les coûts globaux de l’automatisation en réduisant le temps de déploiement et de redéploiement. Vous bénéficiez ainsi d’une mise en œuvre plus rapide et moins coûteuse, tout en gardant le contrôle sur les changements d’automatisation en cours dans votre production.
Automatisez plus rapidement, plus facilement et sans risque
Jusqu’à 90 % de gain de temps de déploiement pour un retour sur investissement plus rapide
Résolvez les problèmes de pénurie de main-d’œuvre
Améliorez la productivité et gardez une longueur d’avance sur la concurrence
Soulagez les opérateurs des tâches non souhaitées
Prenez le contrôle de votre parcours d’automatisation
-
For manufacturers seeking a cost-effective, adaptable, and quickly deployable automation solution, D:PLOY stands out. It not only streamlines and accelerates the process of getting a robotic application up and running, but also allows anyone to easily adjust the application in case of production changes. For instance, with D:PLOY, manufacturers can modify product sizes, patterns, or add new products to the application - all without requiring programming or robotic expertise.
Lancez-vous avec D:PLOY en quelques étapes faciles
-
ÉTAPE 1 - Configuration de la celluleD:PLOY détecte automatiquement la plupart du matériel installé. Plus besoin de consacrer un temps précieux à la mise en place du robot, à l’installation ou à la programmation de l’interface pour contrôler les outils et autres composants de la cellule.Configuration de la cellule
-
ÉTAPE 2 - Espace de travailUtilisez l’interface graphique intuitive pour définir les obstacles de l’espace de travail et les limites des cellules. D:PLOY génère automatiquement une trajectoire sans collision en fonction des obstacles définis.Espace de travail
-
ÉTAPE 3 - Configuration de l’applicationSaisissez les attributs de la pièce, la position du prélèvement et d’autres données d’application grâce à un processus simple, étape par étape. D:PLOY génère et optimise automatiquement toute la logique du programme, les échanges de signaux, le traitement des événements et la planification des circuits pour l’ensemble de l’application.
Configuration de l’application -
ÉTAPE 4 - Exploitation et surveillanceExécutez votre application en cliquant sur un bouton. Avec une configuration minimale, obtenez des informations sur les indicateurs de performance en temps réel pour améliorer la productivité et minimiser les temps d’arrêt.Exploitation et surveillance
-
ÉTAPE 5 - RedéploiementEffectuez rapidement des modifications et redéployez l’application lorsque les exigences de production changent, par exemple pour introduire une nouvelle pièce ou pour répondre à de nouveaux besoins en matière de conditionnement.Redéploiement
Accélérez le succès de vos applications
La plateforme D:PLOY combine matériel et logiciel pour fournir des solutions qui répondent à diverses applications robotiques. Aujourd’hui, D:PLOY prend en charge les applications suivantes, et il en reste d’autres à venir.

Configurez et adaptez rapidement et facilement votre application de palettisation avec D:PLOY Palletizing

Configurez, exécutez et redéployez rapidement toute application de type « pick-and-place » avec D:PLOY Transferring

Éliminez la complexité de la supervision des machines CNC robotisées avec D:PLOY CNC

Obtenez un conditionnement simple et rapide sans programmation complexe du robot avec D:PLOY Packaging
Compatible avec une large gamme de marques de robot
















Awards Won in 2023

OnRobot Product Brochure
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools