OBTER UM ORÇAMENTO
D:PLOY TRANSFERRING

D:PLOY Transferring - A sua solução automatizada para aplicações de recolha e colocação
Coloque as suas aplicações de transferência robótica (também conhecidas como pick and place ou recolha e colocação) a funcionar em alguns passos simples, com zero programação e zero simulações - tudo em poucas horas. A D:PLOY automatiza o processo manual de construção, execução, monitorização e redistribuição da sua aplicação de recolha e colocação, poupando mais de metade do tempo em comparação com as soluções convencionais.
Porquê a D:PLOY Transferring?
As aplicações de transferência robótica nunca foram tão rápidas ou fáceis. Basta definir os parâmetros da peça e as posições de recolha e colocação - A D:PLOY configura e otimiza automaticamente a sua aplicação com vista ao melhor rendimento. Obtém a mesma interface intuitiva e os mesmos painéis de monitorização para muitos braços robóticos industriais ligeiros ou colaborativos, executando qualquer aplicação de transferência, com alterações rápidas e fáceis para satisfazer os requisitos dinâmicos de produção.
Poupança de pelo 50% no tempo de reimplementação para um retorno do investimento mais rápido
Administre e faça crescer novas linhas facilmente com uma reimplementação rápida
Elimine o tempo de inatividade e aumente a produtividade
Poupe os funcionários a tarefas monótonas
Comece a trabalhar com a D:PLOY Transferring em apenas alguns passos fáceis
-
PASSO 1 - Configuração da célulaA D:PLOY descobre automaticamente a maior parte do hardware instalado. Já não precisa de passar muito tempo a configurar o robô ou a instalar ou programar a interface para controlar ferramentas e outros componentes da célula.Configuração da célula
-
PASSO 2 - Espaço de trabalhoUtilize a interface gráfica intuitiva para definir os obstáculos do espaço de trabalho e os limites das células. A D:PLOY cria automaticamente um caminho livre de colisões, dependendo dos obstáculos definidos.Espaço de trabalho
-
PASSO 3 - Configuração da aplicaçãoAtravés de um simples fluxo passo a passo, introduza algumas entradas na aplicação tais como atributos da peça de trabalho e seleção da posição. A D:PLOY cria e otimiza automaticamente toda a lógica do programa, intercâmbio de sinais, gestão de eventos e planeamento de percursos para toda a aplicação.Configuração da aplicação
-
PASSO 4 - Operação e monitorizaçãoExecute a sua aplicação com o clique de um botão. Com uma configuração mínima, monitorize indicadores de desempenho em tempo real para aumentar a produtividade e minimizar o tempo de inatividade.Operação e monitorização
-
PASSO 5 - ReimplementaçãoFaça alterações rapidamente e reimplemente a aplicação quando ocorrerem alterações nos requisitos de produção, tais como a introdução de uma nova peça ou a necessidade de satisfazer novas necessidades de embalagem.Reimplementação
Comece a trabalhar com a D:PLOY Transferring em apenas alguns passos fáceis
Múltiplas aplicações para a D:PLOY, a mesma interface fácil
A plataforma D:PLOY combina hardware e software para fornecer soluções que lidam com várias aplicações de robótica. De momento, a D:PLOY suporta as seguintes aplicações para além da transferência, e outras seguir-se-ão.

Elimine a complexidade da alimentação robótica de máquinas de CNC com a D:PLOY CNC

Obtenha uma embalagem rápida e fácil sem programação complexa de robôs com a D:PLOY Packaging

Configure e adapte a sua aplicação de paletização de forma rápida e fácil com a D:PLOY Palletizing
Compatível com uma grande variedade de marcas de robôs
















Awards Won in 2023

OnRobot Product Brochure
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools