JEDNOTNÉ OBCHODNÍ MÍSTO PRO NÁSTROJE PRO ROBOTICKÁ RAMENA

Výrobky OnRobot otevírají nové možnosti automatizace úkolů, u kterých jste to nikdy nepovažovali za možné. Naše špičkové úchopové a snímací systémy pro průmyslovou automatizaci umožňují snadným způsobem navrhnout skutečné kolaborativní aplikace, které vašim pracovníkům umožní společně s kolaborativními roboty spolupracovat na úkonech souvisejících s montážemi, povrchovými úpravami, pick & place aplikacemi, asistencí obráběcím strojům nebo prováděním zkoušek.

Filtrování produktů
Produkty a řešení
Uchopování
Snímače
Software
Zdvihací zařízení
Příslušenství
Montáž / Výměna nástrojů
D:PLOY PALLETIZING
Snadné opětovné nasazení pro nové krabice nebo kontejnery
Flexibilní umísťování palet, a to včetně druhé palety pro zvýšení produktivity
Odlehčete obsluze od namáhavých úkolů
Až 90% úspora času při nasazení pro rychlejší návratnost investic
D:PLOY TRANSFERRING
Snadný růst a správa nových linek s rychlým opětovným nasazováním
Eliminujte odstávky a zvyšte produktivitu
Odlehčete zaměstnancům od monotónních úkolů
Minimálně 50% úspora času při nasazení pro rychlejší návratnost investic
D:PLOY CNC
Vyřešte problémy s nedostatkem pracovních sil a zvyšte produktivitu
Rychlejší a spolehlivější dodací lhůty pro vaše zákazníky
Získejte kontrolu nad změnami v aplikaci
Minimálně 80% úspora času při prvotním nasazení pro rychlejší návratnost investic
D:PLOY PACKAGING
Jednoduché opětovné nasazení pro nové produkty
Eliminujte odstávky a zvyšte produktivitu
Odlehčete zaměstnancům od monotónních úkolů
Minimálně 80% úspora času při nasazení pro rychlejší návratnost investic
ONROBOT PALLETIZER
Kompletní systém nebo kombinace vhodných prvků
Intuitivní programování bez dodatečných úprav
Ideální pro paletizaci otevřených krabic a produktů do regálů
Kompatibilní s předními robotickými rameny
Přizpůsobitelné široké řadě prostorových nároků a aplikací
Cenově dostupně a univerzální řešení paletování
UCHOPOVAČ RG2
Jednoduché nasazení minimalizuje počet hodin technických prací
Nepřetržitý provoz bez nutnosti najímat nové zaměstnance
Přizpůsobitelné řešení, které lze používat hned po vybalení z krabice. Použití jednoho nástroje pro různé aplikace
UCHOPOVAČ RG6
Jednoduché nasazení minimalizuje počet hodin technických prací
Nepřetržitý provoz bez nutnosti najímat nové zaměstnance
Přizpůsobitelné řešení, které lze používat hned po vybalení z krabice. Použití jednoho nástroje pro různé aplikace
UCHOPOVAČ RG2-FT
Díky citlivému snímání dosahuje rychleji vyšší kvality
Návratnost investic – za méně než 1 rok
Umožňuje robotu vnímat podobně jako lidská ruka
2FG14 FINGER GRIPPER
Robustní konstrukce pro náročné prostředí, kde jsou kolem tekutiny a lítají třísky, například v obráběcích dílnách.
S posílenou platformou prstů nabízí FG14 bezkonkurenční flexibilitu v přizpůsobení prstů potřebám zákazníka, je ideální pro kolaborativní aplikace, které vyžadují výkonné lehké elektrické chapadla s přizpůsobitelnými prsty.
Je vyrobeno tak, aby zvládlo manipulaci s většími a těžšími díly a naplňuje rostoucí poptávku v kolaborativních aplikacích po robotech s vyšším užitečným zatížením.
2FG7
Silný a zároveň flexibilní, s přesnou úpravou síly a zdvihu pro Vaše specifické požadavky na aplikaci.
Certifikace pro čistá prostředí pro jednoduché využití ve farmaceutickém a elektronickém průmyslu.
Je konstruován tak, aby zvládal tvrdé/náročné výrobní podmínky a aplikace, je schopný zvládat náročná/vysoké užitečné zatížení i ve stísněných prostorech.
2FGP20
Elektrický uchopovač nabízí rychlé nasazení bez složitých postupů a nákladů na externí přívod stlačeného vzduchu
Okamžitě použitelný uchopovač šetří značné množství technické práce a zkracuje dobu nasazení
Paletizujte těžké kartonové krabice, otevřené krabice a další kontejnery, které nelze zvedat s použitím podtlaku
MG10
MG10 udržuje úchop obrobku i po ztrátě napájení nebo nouzovém vypnutí
Bez nutnosti externího přívodu stlačeného vzduchu, kabeláž či průběžné údržby
Díky konfigurovatelné detekci síly a úchopu dokáže MG10 manipulovat s rozsáhlou řadou velikostí, tvarů a hmotností dílů.
UCHOPOVAČ GECKO
Žádné kabely či externí přívod vzduchu
Poskytuje přesné uchopování i perforovaných objektů , jako jsou například desky plošných spojů, hliníkové mřížky či hlavová těsnění.
Nezanechává žádné otisky na skleněných předmětech, takže není třeba fáze čištění
3FG15 TŘÍPRSTÉ CHAPADLO
Rychlý a snadný přesun do více procesů, vysoká produktivita
Jednoduché nasazení minimalizuje počet hodin technických prací
Zacházejte s díly různé velikosti s velkým zdvihem chapadla
ELEKTRICKÝ PODTLAKOVÝ UCHOPOVAČ VG10
Není nutný externí stlačený vzduch, což šetří náklady na údržbu
Různé typy podtlakových přísavek zvyšují rychlost a flexibilitu pro různé aplikace
Dvě podtlakové linky zvyšují rychlost procesu
VGC10
Kompaktní, může pracovat v těsných prostorech
Není nutný žádný externí stlačený vzduch
Lze jej nakonfigurovat do libovolného tvaru, aby vyhovoval různým součástem
VGP20
Neomezené možnosti přizpůsobení a lze ho nasadit v dlouhé řadě aplikací
Plně elektrizované řešení, které je připraveno k okamžitému nasazení
Šetří až 90 % nákladů na provoz a údržbu v porovnání s tradičními pneumatickými řešeními
SOFT GRIPPER
Objevte nové možnosti automatizace pro potravinářskou
Jednoduché nasazení minimalizuje počet hodin technických prací
Snadná manipulace s širokou škálou nepravidelných tvarů a křehkých předmětů
ONROBOT EYES
Flexibilní (opakovatelná) konfigurace s variabilní montáží na robotické zápěstí nebo mimo něj
2,5Dsystém vidění s vnímáním hloubky pro nestrukturované aplikace
Systém vidění se snadnou instalací a s minimální složitostí programování
ŠROUBOVÁK ONROBOT SCREWDRIVER
Automatizace více procesů šroubování díky rychlému nastavení a použití rovnou z krabice
Rychlé a snadné použití díky nastavení One System
Precizní regulace síly a inteligentní detekce chyb
ONROBOT SANDER
Funkce snímání zaručuje přesné přizpůsobení změnám povrchů nebo nepřesnostem dílů
Automatický elektrický nástroj usnadňuje dodržování místních zdravotních a bezpečnostních předpisů
Kompletní řešení povrchové úpravy, které umožňuje snadné programování a rychlé nastavení
SNÍMAČ HEX 6-OS SÍLA / KROUTICÍ MOMENT
Jednoduché nasazení, nižší počet hodin technických prací
Díky citlivému snímání dosahuje rychleji vyšší kvality
Umožňuje robotům provádět úkoly, které vyžadují citlivost a zručnost lidské ruky
LIFT100 ROBOT ELEVATOR
Velké rozpětí zdvihacího zařízení umožňuje provádění široké řady úkolů při paletování a zajišťuje bezproblémové používání buňky v budoucnosti v případě změn ve výrobě.
Integrované bezpečnostní funkce, např. funkce zastavení s osvědčením TÜV (udělení osvědčení v současnosti probíhá), usnadňují nasazování kolaborativních aplikací.
Větší dosah robotu umožňuje manipulaci s více typy velikostí palet a krabic a vzorů paletování.
RYCHLÝ MĚNIČ (QUICK CHANGER)
Redundantní zamykací mechanismus umožňuje výměnu nástrojů bez šroubování
Integrace se všemi nástroji OnRobot
Výměna nástrojů do 5 sekund, rychlé nasazení
DUÁLNÍ MĚNIČ QUICK CHANGER
Výměna nástrojů do 5 sekund
Přináší více hodin provozu např. pro CNC stroje
Jelikož stroj běží během vyzvedávání a umisťování dílů, zásadně se prodlužuje produktivní doba.
PALLET STATION
PŘÍSLUŠENSTVÍ
Získejte přehled o dostupném příslušenství pro vaše použití spolupracujících robotů

ZAJÍMÁ VÁS TO?

KONTAKTUJTE NÁS!

ZÍSKAT NABÍDKU
Alt- JEDNOTNÉ OBCHODNÍ MÍSTO PRO NÁSTROJE PRO ROBOTICKÁ RAMENA

Kompatibilita s každou značkou robotů

Naše uchopovače, snímače síly / krouticího momentu a měniče nástrojů s kompatibilní s roboty společností Doosan, TM Robot, Yaskawa, Universal Robots, KUKA, Fanuc, Kawasaki Robotics, Hanwha, Nachi, Denso, ABB a Kassow. Jelikož jsou naše produkty kompatibilní s většinou hlavních značek robotů, můžete snadno začít s maximalizací využití vašich robotů. Pokud je váš robot jiné značky, neznamená to, že by s ním naše uchopovače nebyly kompatibilní. Kontaktujte nás a můžeme projednat, které řešení pro vás bude nejproveditelnější. Kompatibilitu s roboty můžete zkontrolovat zde

Naše uchopovače robotických ramen přináší do procesu spolupráce inteligenci

Kolaborativní roboty, neboli „koboty“, a lehké průmyslové roboty jsou dnes široce rozšíření díky vzestupu univerzálních nástrojů EoAT, např. uchopovačů, snímačů a měničů nástrojů Quick Changer pro robotická ramena. Pokud se robot zkombinuje se správným koncovým nástrojem, dokáže zvládat složité procesy v bezpečné spolupráci s lidskými pracovníky.
Kolaborativní technologie přináší malým a středním společnostem obchodní výhody.

Kratší doba nasazení
Kratší doba nasazení

Kolaborativní roboty a koncové nástroje jsou navrženy s ohledem na jednoduché programovaní a tedy i zaměstnanci bez technických zkušeností se během chvilky dokáží naučit, jak robot používat a přizpůsobovat. Tato flexibilita umožňuje výrobcům volně a pružně experimentovat s aplikacemi při přípravě na případné nové potřeby.

Flexibilní výroba
Flexibilní výroba

Nutnost vyrábět jedinečné nástroje pro specifické výrobní úkoly je nákladná a nevýhodná záležitost. Nástroje EoAT lze oproti tomu snadno nasadit, aby zpracovávaly různé úkoly a procesy a bezproblémově se integrovaly do různých výrobních prostředí.

VYŠŠÍ NÁVRATNOST INVESTIC
VYŠŠÍ NÁVRATNOST INVESTIC

Flexibilní koncové nástroje umožňují robotům zvládat opakující se úkoly konzistentněji a přesněji než lidští pracovníci, což výrobcům přináší rychlejší návratnost investic. Zatímco tyto roboty pracují na nudných, špinavých či nebezpečných úkolech, zaměstnanci mohou převzít úkoly na vyšší úrovni vhodnější pro lidskou mysl.

 Naše uchopovače robotických ramen přináší do procesu spolupráce inteligenci

ROZVÍJEJTE SVÉ PODNIKÁNÍ POMOCÍ NOVÉ TECHNOLOGIE EOAT

Inteligentní řešení EoAT společnosti OnRobot umožňují robotům zvládat adaptivní, vysoce přesné aplikace, které do teď byly pro automatizaci příliš složité. Níže si přečtěte další informace o tom, jak naše inovativní řešení mohou ovlivnit kolaborativní aplikace.

Přemístění, třídění, balení, paletizace
Začišťování, pískování, leštění, vrtání, frézování
Měření, testování, kontrola
Vkládání, upevňování, umísťování, šroubování, ořezávání
ZÍSKAT NABÍDKU
Zadejte prosím následující informace a náš tým vám brzy zašle osobní plán.
S jakou značkou robotů chcete provést integraci? *