FÅ EN OFFERT
MG10

Mångsidig elektrisk magnetisk gripare för säkra och precisa samarbetande applikationer
- En elektrisk, magnetisk gripare som ger en snabb och omedelbar driftsättning utan den komplexitet och kostnad som extern lufttillförsel innebär
- Den inbyggda intelligensen med lättjusterad kraft och detektering av objekt säkerställer en driftsäker hantering av ett brett sortiment av objekt av olika storlek och vikt
- Snabb, kompakt och anpassningsbar gripare för alla dina tillämpningsbehov
- Säkerställer säker och robust drift genom att behålla greppet även vid strömavbrott och nödstopp.
Varför MG10-griparen?
OnRobots MG10 är en mångsidig, lättanvänd magnetisk gripare för materialhantering, montering och maskinbetjäning i tillämpningar för miljöer i tillverknings-, fordons- och luftfartsindustrin. MG10 är helt kompatibel med alla stora robotmärken tack vare OnRobots ensystemlösning och ger därför unika funktioner för justerbar kraft- och greppdetektering som ger användarna en oöverträffad kontrollnivå.

Pålitlig och flexibel hantering
Tack vare den konfigurerbara kraften och detekteringen av delar kan MG10 hantera många olika storlekar, former och viktklasser.

Säkra och samarbetande uppgifter
MG10 behåller sitt grepp om arbetsstycket även efter strömavbrott och nödstopp

Minskade kostnader för driftsättning och drift
Ingen extern lufttillförsel, vilket ger lägre underhållskostnader
MG10:s fördelar och funktioner
Med enkelt konfigurerbar magnetisk kraft får OnRobot MG10-griparen justerbar kraft för att klara av utmanande krav som att avstapla en metallplåt åt gången. En inbyggd närhetssensor detekterar om delen har plockats upp eller inte och stödkonfigurationer för multimagneter kräver pålitlig hantering av stora eller tunga arbetsstycken. Och för säker samarbetande drift håller griparen kvar arbetsstycken även vid strömavbrott och nödstopp.
Den prisvärda MG10 Gripper behöver inte någon extern trycklyft eller kablar, för snabb, enkel installation utan extra omkostnader. Precis som OnRobots övriga krångelfria, helelektriska gripare använder MG10 vår Quick Changer och OnRobots intuitiva programmering för snabb konfigurering.
MG10 passar perfekt både till delar med udda former och stora platta metallplåtar. Till skillnad från vakuumgripare lämnar OnRobot magnetisk gripare inga märken och kan hantera perforerade, slipande och dammiga arbetsstycken. För tillämpningar med maskinbetjäning när en del böjs kan MG10 hantera denna del genom hela processen, även när den byter form.
PÅLITLIGT GREPP MED VARIABEL KRAFT
Den magnetiska kraften kan enkelt konfigureras stegvis för att anpassas efter kraven även för att avstapla de mest utmanande tunna metallplåtarna.
INBYGGD DETEKTERING AV DELAR
Den inbyggda närhetssensorn kan detektera delar samt om del en är upplockad eller inte.
SÄKERT KONSTANT GREPP ÄVEN VID STRÖMAVBROTT
Om strömmen stängs av kommer griparen MG10 att behålla sin magnetiska kraft och därmed inte tappa arbetsstycket.
INGEN TRYCKLUFT KRÄVS
Elektrisk, magnetisk gripare som är redo för användning vid leverans, med snabb och enkel installation utan extra omkostnader.


ÄR DU INTRESSERAD?
KONTAKTA OSS!
FÅ EN OFFERT
Så här monterar du en tillämpning Pick & Place
Lär dig hur du monterar en tillämpning Pick & Place med den här detaljerade videoguiden. Vi går igenom de bästa metoderna, överväganden och de viktigaste tekniska detaljerna som krävs för att framgångsrikt starta upp tillämpningen.
Så monterar du en tillämpning för kantpress-maskinbetjäning
Lär dig hur man monterar en tillämpning för kantpress-maskinbetjäning med den här detaljerade videoguiden. Vi går igenom de bästa metoderna, överväganden och de viktigaste tekniska detaljerna som krävs för att framgångsrikt starta upp tillämpningen.
Exempeltillämpning för MG10
MASKINBETJÄNING
Perfekt för att hantera delar med udda former i maskinbetjäning och böjning kan MG10 hantera en del genom hela processen.
MORE
MATERIALHANTERING
MG10 kan enkelt hantera metallämnen, stansade ståldelar eller perforerade metallplåtar och kan användas för avstapling och separering av plåtar och palletering av metalldelar.
MORE
Kompatibel med ett stort antal olika robotmärken















Vill du sälja våra produkter? Gå med i vårt partnernätverk! |
Bli en partner |

OnRobot Product Brochure
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools