获取报价
VGC10

VGC10 – 紧凑的可定制电动真空夹持器
- 灵活的电动真空夹持器,可无限定制,满足您所有的应用需求
- 小巧的轻型夹持器高度适合狭小的空间,并有足够的重量,可以轻松处理15kg的物体
- 无需外部气源,可降低维护成本,并加快部署
为何选择VGC10电动真空夹持器?
VGC10电动紧凑型真空夹持器具有无限的定制可能性。其还配置有可更换的吸盘选项,几乎可以满足任何应用需求。VGC10比VG10体积更小,能够适应狭小紧促的环境,充分扩展自动化的可能性。VGC10的重量只有VG10的二分之一,但有效载荷相同,因此,即使机械臂更小,也能举升尺寸较小、形状各异和较重的物体。VGC10的特色是,具有两个独立控制的空气通道,可用作双夹持器,在同一动作中完成拣取和释放,继而进一步提高效率和缩短周期时间。由于无需压缩机或空气供应,所以,这款结构紧凑的电动夹持器易于移动,通过简单的编程,即可快速、轻松地重新部署,从而提高生产灵活性。
与您选择的机器人无缝集成。

高度灵活性
可以配置适合任何形状,以匹配各种部件

易于部署,是狭小空间的理想之选
结构紧凑,可以在狭小的空间工作

降低运营成本
无需外部压缩空气
VGC10的优势和特点
VG10电动真空夹持器曾屡获殊荣,VGC10更是在此基础上应运而生,其比前身尺寸更小、体积更轻盈,而有效载荷不受任何影响。这是一款高度可定制的加工臂终端产品,允许制造商专注于具体的应用,而非机器人的复杂性。这款结构紧凑的夹持器高度适合狭窄的环境和更小的机械臂,同时,仍具有令人瞩目的有效载荷。尽管结构紧凑,但是,这款加工臂终端产品可提升高达15kg(35磅)重量。
Payload 15 kg (35 lb)
可以提升高达15kg的物体
结构紧凑、轻型,功能强大
即使采用较轻的有效载荷机械臂,也能抓取和移动各种小型、多维和较重物体
可配置的吸盘
吸盘更换十分容易,可适合各种应用需求。
无限定制
配置有易于更换的吸盘选项,并可以添加或更换机械臂,因此,可以满足高度特定的应用需求
用于双夹持的独立空气通道
轻松控制真空夹持器的左侧和右侧,两侧彼此独立,进一步提高生产线的工作效率。
集成软件
夹持器带有预集成软件,易于安装和编程,因此,即使没有技术背景的员工也可以轻松设置。
内置型电动真空
无需外部气源,节省维护成本


您有兴趣吗?
请立即与我们联络!
获取报价
VGC10真空夹持器的应用
机床管理
双夹持功能可实现快速的机床管理,加快循环时间
更多
材料搬运
即使机械臂更小,也能提升尺寸较小、形状各异的较重物体。 能够适应狭小紧促的环境,充分扩展自动化的可能性。
更多
与多个机器人品牌兼容
















想售卖我们的产品吗? 加入我们的合作伙伴网络! |
成为合作伙伴 |