RG6 GRIPPER

RG6

RG6 协作式夹持器

RG6 夹持器行程为 160 毫米,可灵活处理各种不同尺寸的零件。它易于安装,使用方便,可用于双夹持器配置。

有了 RG6 夹持器,您不必再为了弄懂安装包而头痛,而且,夹持器无需任何外部线缆便可工作,所以,无需担心电缆的安装,便可任意移动机器人。

RG6 是真正的即插即用解决方案。夹持器快速安装和简单编程,可缩短 30% 的配置时间。

标准 RG6 自带安全护罩和一个安装托架。

它适用于优傲的机器人。 从 2019 年 2 月中旬开始,这种产品开始支持KUKA、Kawasaki、FANUC、Techman、Doosan、NACHI 和 Yaskawa 机器人。