获取报价
MG10

用于安全、精确的协作式应用的多功能电磁夹持器
- 电磁夹持器使用开箱即用部署,简单快速,没有外部空气供给成本
- 内置智能化功能,可轻松调节磁力和零件检测,能够可靠处理各种尺寸和重量的零件
- 夹持器灵活、紧凑且可定制,可以满足您的一切需求
- 即使在断电或紧急停止后,仍可保持夹持力,确保操作安全、可靠
为何选择 MG10 夹持器?
OnRobot 的 MG10 电磁夹持器功能众多、易于使用,适用于制造、汽车和航空航天环境中的材料搬运、组装和机床管理。MG10 采用 OnRobot 的 One System 解决方案,与所有主要的机器人品牌完全兼容,提供独特的可调磁力和夹持检测功能,为用户提供前所未有的控制水平。

可靠、灵活的搬运
通过可配置的磁力和零件检测功能,MG10 广泛适用于各种尺寸、形状和重量的零件。

协作式操作的安全性
即使在断电或紧急停止后,MG10 仍能保持对工件的夹持力

降低部署和运营成本
无需外部空气供给、布线或持续维护
MG10 的优势和特点
OnRobot MG10 夹持器的磁力可轻松配置,作用力可调,是完成诸如一次卸垛金属板等富有挑战性工作的理想之选。内置型近程传感器可检测零件是否已拾取,多磁体设置可以满足对处理工艺可靠性要求较高的大型或重型工件应用。为保证协作式操作的安全性,即使在断电或紧急停止的情况下,夹持器也能保持对工件的夹持。
MG10 夹持器经济实惠,且无需外部空气供给或电缆,安装快速、方便,没有额外成本。秉承 OnRobot 全电动夹持器系列的一贯传统,MG10 采用 Quick Changer 和直观简单的编程,可快速轻松地完成设置。
MG10 是夹持异形零件和大型扁平金属板的理想之选。与真空夹持器不同,OnRobot 电磁夹持器不会留下任何痕迹,可以处理穿孔、磨蚀性或多尘的工件。在冲压和弯曲应用中,MG10 可以在整个过程中有效管理零件,即使零件改变形状。
磁力度可调,夹持可靠
可以轻松分步配置磁力,满足不同的应用要求,即使是卸垛薄金属板等最具挑战性的应用,也可以应对自如。
内置零件检测功能
内置型近程传感器可以检测零件是否存在,以及零件是否拾取。
即使断电,仍可保持夹持力不变
如果断电,MG10 夹持器仍将保持磁力,工件不会掉落。
无需压缩空气
电磁夹持器开箱即用,安装快捷、方便,没有额外成本。


您有兴趣吗?
请立即与我们联络!
获取报价
MG10 应用实例
机床管理
MG10 是冲压和弯曲应用中处理异形零件的理想之选,可以全程有效管理零件。
MORE
材料搬运
MG10 可以轻松处理金属坯料、冲压钢制零件或穿孔金属板,并可用于卸垛和分离板材或码垛金属零件。
MORE
与多个机器人品牌兼容
















您需要其他产品?
想售卖我们的产品吗? 加入我们的合作伙伴网络! |
成为合作伙伴 |

OnRobot Product Brochure
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools