获取报价
ONROBOT EYES

灵活、适应性强的 2.5 视觉系统
- 通过逐步设置和无缝夹爪集成,在机器人应用中添加视觉系统从未如此简单
- 视觉系统无比灵活,支持多种开箱即用配置,适合任何应用——可与任何机械臂兼容或作为独立设备
- 通过定位随机放置的物体,从此告别与进料系统和夹具相关的成本和复杂性
- 通过检查零件的缺陷和不一致性,大幅提高质量
- 增强灵活性,避免转换,同一设置可处理多种不同的零件
- 2.5D 视觉系统价格低廉,提供深度感知,适合各种不同的高度或堆垛的物体
- 自动地标,打造动态的工作环境和可移动的机器人设置
为何选择 OnRobot Eyes?
OnRobot Eyes 使得几乎任何协作式应用程序的视觉部署变得简单且廉价。Eyes 适用于各种对象的分类管理,有金属零件的数控机床管理是由外观形状,以及许多其他需要定位的取放应用所定义。

快速部署
快速部署视觉系统,简化编程复杂性

生产灵活性
可调节手腕和外部式安装,灵活的(重新)配置

省时
适合非结构化应用程序的 2.5D 视觉系统和深度感知
OnRobot Eyes 的优势和特点
借助 OnRobot Eyes,您可使用任一机器人手臂轻松分类、取放非结构化应用程序,可靠性高Eyes 可安装在机器人手腕或外部,可调整位置以适应您的应用程序,并通过 OnRobot Quick Changer 与机器人界面和夹持器无缝集成。部署速度快,因此使转换到新产品或流程的停机时间最短。单幅图像校准和零件识别只需几分钟,直观、快速的编程。此外,Eyes 拥有先进、平价的 2.5D 视觉系统,您可因此获得深度感知和堆垛零件的能力,而不会增加复杂性。
直观的编程
Easy One System 设置易于安装和编程,因此,即使没有技术背景的员工也可以轻松设置,适用于附带软件的任何领先机器人品牌。
单幅图像校准和零件识别
只需拍一张工作表面的照片就可校准摄像机视图,同时为系统能够检测的工件进行拍照。
可调节手腕或外部穿戴
Eyes 可安装在机器人手臂或外部。有多种可用的重新配置 - 围绕机器人法兰和倾斜方向。
2.5D 视觉,提供深度感知
深度感知可用于堆垛或搬运各种高度的物品


您有兴趣吗?
请立即与我们联络!
获取报价
OnRobot Eyes 的应用示例
材料搬运
适合分类、取放和机床管理等非结构化机器人应用。
更多
质量
使用颜色和轮廓侦测检验对象 – 连通或不连通机器人,确保一致的质量
更多
与多个机器人品牌兼容
















想售卖我们的产品吗? 加入我们的合作伙伴网络! |
成为合作伙伴 |

OnRobot Product Brochure
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools