获取报价
2FG7

2FG7 - 针对有限空间和严苛的有效载荷的电动平行夹持器
- 完整、易于编程的协作电动平行夹持器,快速开始工作,可用于广泛的应用程序
- 强大的并行式夹持器,易于部署到狭窄空间,以及应付严苛的有效载荷要求
- 快速获得 ROI,提供一个柔性、智能并且精准的夹持器,可轻松定制并适应于各种任务
- 随时随地可用,符合IP67 等级,适用于恶劣环境,通过 ISO 5 级认证,适用于洁净室使用
为何选择 2FG7电动平行夹持器?
OnRobot 2FG7 是一个功能齐全的、低成本、现成的电动并行式夹持器,可以在几分钟内完成部署,而无需定制安装、编程或维护的工程。2FG7 易于重新部署到大型或轻型工业机器人,非常适合小批量的多品种生产,用于各种不同的应用时,可快速实现 ROI。

生产可用性
可承受恶劣的生产条件和应用程序,可应付严苛的有效载荷,甚至于用于狭窄空间。

一个夹持器,适应广泛的应用程式
强大而灵活,提供精准的作用力和行程调整功能,以适应您的具体应用要求。

扩展自动化的可能性
洁净室认证,适合直接部署到制药和电子元件行业。
2FG7 的优势和特点
相比爪指夹持器,体积更小,功能更强大,2FG7 非常适合用于机动空间有限的应用。最大有效载荷可扩展到11 kg (24.3 lb),外部夹持范围达到 73 mm (2.87 in),夹持力范围在 20 N 至 140 N,此多功能 2FG7 可轻松应付重型或大件的有效载荷。符合 IP67 等级,适用于恶劣环境,通过 ISO 5 级认证,适用于洁净室使用,只要需要,此 2FG7 随时随地可用。
与复杂昂贵的气动夹持器不同,此 2FG7 电动平行夹持器程式设计简单,通过一个直观的软件界面即可进行精准的作用力、速度和行程控制设定。智能反馈,如夹持检测和失去检测,提高了整体精准度。类似于 OnRobot 系列的其他方便的全电动夹持器,凭借此 2FG7,您可以告别外置气源带来的成本和麻烦。
经济适用,易于使用,实现快速 ROI
易于使用,经济适用,此 2FG7 夹持器可在几分钟内实现部署,适合各种不同的应用程序。
适用于小空间和严苛的有效载荷
功能强大,体积更小,2FG7 电动平行夹持器非常适合用于小型工作形成和机动空间狭小的应用程序,甚至于重型有效载荷。
灵活精确
精确调整作用力范围和行程,这意味著您可以将此夹持器用于各种不同的任务和应用程序。
无需外置气源
2FG7 电动平行夹持器,由于允许快速轻松的部署和重新部署,此 2FG7 适合于多品种/小批量生产。
IP67 等级认证,适用于恶劣环境
2FG7 可承受恶劣的生产条件和应用,例如用于机床管理应用。
ISO 5 级认证,适用于洁净室应用环境
符合大多数搬运应用所需的 ISO 5 级,此 2FG7 可用于制药和电子元件行业。


您有兴趣吗?
请立即与我们联络!
获取报价
2FG7 电动平行夹持器的应用示例
材料搬运
适合多品种、小批量生产,允许根据被处理的零件进行快速轻松的设定调整。
MORE
机床管理
可以将员工从单调、乏味的重复性任务中解放出来,有效提高生产率和安全性。
IP 67 认证。
MORE
与多个机器人品牌兼容
















想售卖我们的产品吗? 加入我们的合作伙伴网络! |
成为合作伙伴 |