获取报价
RG2-FT夹持器

RG2-FT – 智能机器人夹持器,内置力/扭矩和近程传感器
- 精确传感有效提高生产质量,在精密取放过程中,缺陷率降低60%
- 传感程序编程简单,机器人如同操作员的第三只手臂,可以像人类一样,轻松实现工件交接。
- 能够自动执行以前不可能完成的插入任务,将运营成本降低40%
为何选择RG2-FT夹持器?
RG2-FT是一款先进的夹持器,增加了传感和智能机能。其内置力/扭矩和近程传感器,提供高度精确的自动化操作。这可以实现与人类操作员的真正合作,像同事一样为操作员提供支持。可以更快、更精确地实现插入过程。例如,夹持器可以在人类难以触及的位置轻松插入引脚。由于采用了先进的传感器技术,在装配过程中,夹持器使机器人能够感觉出零件安装是否正确。RG2-FT提供高生产率、快速部署,节省集成工程时间。

用于自动化过程的精确夹持器
赋予机器人人手一样的感觉能力

生产速度更快,质量更佳
得益于传感能力,其能更快地进行生产,且质量更佳

降低运营成本
投资回报率—1年内即可收回投资成本
RG2-FT的优势和特点
RG2-FT是RG系列的独特版本,集成力/扭矩传感器和指端近程传感器,使您能够准确检测物体的位置。这是一款先进的夹持器,增强了传感能力,且更加智能化,即使不能预先编程精确的参数,也能够从容地控制机器人及其自身,轻松地按照操作员的意愿工作。
这可以实现与人类操作员的真正合作,像同事一样为操作员提供支持,并确保每小时精确处理。
Sophisticated techology
世界上首个使用内置力/扭矩和近程传感器检测物体的机器人夹持器,确保操作过程高度安全。
Ideal for fragile material handling
由于敏感夹持,该夹持器是处理易碎材料的理想之选。
集成软件
夹持器带有预集成软件,易于安装和编程,因此,即使没有技术背景的员工也可以轻松设置。
夹持标示
提前检测出滑落风险。
可定制的指端
夹持器可以处理各种大小和形状的物体。
Detects workpiece
RG2-FT可以精确地检测物体的位置。其能提前检测出滑落风险,通过精确的检测提高生产质量。


您有兴趣吗?
请立即与我们联络!
获取报价
RG2-FT夹持器的应用
组装
由于集成的力/扭矩传感,提供类似于人手的抓握。 机器人能够感觉出零件安装是否正确。
更多
材料搬运
即使没有精确的配置,也可以检测物体的存在,并调节夹持力。
更多
质量
能够感应出极小的力/扭矩值,提供精确的夹持。 得益于传感能力,其能更快地进行生产,且质量更佳。
更多
与多个机器人品牌兼容
















想售卖我们的产品吗? 加入我们的合作伙伴网络! |
成为合作伙伴 |