FÅ ET TILBUD
ONROBOT EYES

Fleksibelt og tilpasningsdygtigt 2.5D-visionssystem
- Takket være trinvis opsætning og problemfri gripper-integration har det aldrig været nemmere at tilføje vision til robotanvendelser
- Fleksibelt visionssystem, der understøtter en lang række konfigurationer lige fra æsken og som passer til enhver anvendelse – fungerer sammen med alle robotarme eller som stand-alone.
- Undgå de omkostninger og besværligheder, der er forbundet med fødersystemer og tilbehør ved at lokalisere vilkårligt placerede genstande.
- Øg kvaliteten ved at kontrollere dele for defekter og inkonsistens
- Skab øget fleksibilitet og undgå omstillinger – håndter mange forskellige dele med samme setup
- Billig 2.5D-vision giver dybdeopfattelse for forskellige højder eller stablede genstande
- Automatisk pejlemærke giver mulighed for dynamiske arbejdsmiljøer og mobile robotopstillinger
Hvorfor OnRobot Eyes?
OnRobot Eyes gør det nemt og prismæssigt overkommeligt at implementere vision til næsten enhver kollaborativ anvendelse. Eyes er ideel til sortering af en række genstande, CNC-maskinbearbejdning med metaldele, der er defineret af deres ydre form, og mange andre pick-and-place-anvendelser, hvor orientering er vigtig.

Hurtig implementering
Visionssystem med nem implementering og minimal programmeringskompleksitet

Fleksibilitet i produktionen
Fleksibel (om)konfiguration med justérbart håndled og ekstern montering

Tidsbesparende
2.5D-visionssystem med dybdeopfattelse til ustrukturerede anvendelser
OnRobot Eyes fordele og funktioner
Med OnRobot Eyes kan du nemt sortere samt udføre pick-and-place for ustrukturerede anvendelser med høj pålidelighed ved hjælp af enhver robotarm Eyes kan monteres på robottens håndled eller eksternt med positionsjusteringer for tilpasning til din anvendelse og det integreres problemfrit med robotgrænsefladen og griberen via OnRobots Quick Changer. Implementering går hurtigt, så der er minimal nedetid ved omstilling til nye produkter eller processer. Kalibrering og genkendelse af dele med ét billede tager blot få minutter, og programmering er intuitiv og hurtig. Og med Eyes’ avancerede, prismæssigt overkommelige 2.5D-vision får du dybdeopfattelse og mulighed for at stable dele uden øget kompleksitet.
Intuitiv programmering
Opsætning af Easy One System for ethvert førende robotmærke med software, som er nem at installere og programmere, så selv medarbejdere uden teknisk baggrund kan stille den op.
Kalibrering og genkendelse af dele med ét billede
Du skal blot et tage billede af arbejdsfladen for at kalibrere kameravisning, og et billede for hvert emne, som systemet skal registrere.
Justerbart håndled eller ekstern holder
Eyes kan monteres på robotarmen eller eksternt. Der er flere omkonfigurationer tilgængelige - omkring robotflangen og vipperetningen.
2.5D-vision med dybdeopfattelse
Dybdeopfattelse kan bruges til anvendelser såsom stabling eller håndtering af genstande i forskellige højder


INTERESSERET?
KONTAKT OS!
FÅ ET TILBUD
Sådan opbygger du en Pick & Place-applikation
Med denne detaljerede videoguide kan du lære, hvordan du opbygger en Pick & Place-applikation. Vi viser de bedste fremgangsmåder, overvejelser og vigtigste tekniske data, der er nødvendige for en vellykket implementering af applikationen.
Sådan opbygger du en applikation til maskinpasning af en kantpresser
Lær, hvordan du opbygger en applikation til maskinpasning af en kantpresser ved hjælp af denne detaljerede videovejledning. Vi viser de bedste fremgangsmåder, nødvendige hensyn og vigtigste tekniske data, der er nødvendige for en vellykket implementering af applikationen.
Sådan opbygger du en applikation til CNC-maskinbearbejdning
Lær, hvordan du opbygger en applikation til CNC-maskinbearbejdning, med denne detaljerede videovejledning. Du får præsenteret de bedste fremgangsmåder, overvejelser og de vigtigste tekniske detaljer, der er nødvendige for at implementere applikationen.
Eksempel på anvendelse af OnRobot Eyes
MATERIALEHÅNDTERING
Ideel til ustrukturerede robotanvendelser til sortering, pick-and-place og maskinbearbejdning.
MERE
KVALITET
Inspicerer genstande ved at registrere farver og konturer – med eller uden robot – og sikrer en ensartet kvalitet.
MERE
Kompatibelt med et bredt udvalg af robotmærker















Ønsker du at forhandle vores produkter? Tilmeld dig vores partnernetværk! |
Bliv en partner |

OnRobot Product Brochure
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools