OnRobot
VGC10

VGC10

VGC10 – 소형 맞춤식 전기 진공 그리퍼

  • 무제한 사용자 정의가 가능한 유연한 전기 진공 그리퍼는 모든 응용분야 요구에 적합합니다.
  • 작고 가벼운 그리퍼는 좁은 공간에 적합하지만 최대 15kg의 물체에 충분한 힘을 제공합니다.
  • 유지보수 비용 절감 및 더 빠른 배치를 위해 외부 공기 공급이 불필요합니다.

왜 VGC10 전기 진공 그리퍼를 선택할까요?

VGC10 전기 소형 진공 그리퍼는 사용자 정의가 무제한 가능합니다. 거의 모든 응용분야에 맞게 변경 가능한 흡입패드 옵션도 있습니다. VG10보다 작은 VGC10은 자동화 가능성을 확장시킬 정도로 좁은 환경에 적합합니다. VG10의 무게는 절반에 불과하지만 같은 페이로드에도 VGC10은 소형 로봇 암으로 작고 비정형인 무거운 물체를 들어 올릴 수 있습니다. VGC10에는 같은 동작으로 효율을 높이고 사이클 시간을 단축하는 픽업 및 해제 기능과 함께 이중 그리퍼 역할을 수행할 수 있게 해주는 독립적으로 조절 가능한 두 개의 공기 채널이 있습니다. 컴프레서 또는 공기 공급 장치가 불필요한 이 소형 전기 그리퍼는 생산 유연성을 높일 정도로 움직이기 쉽고 간단한 프로그래밍으로 빠르고 쉽게 재배치할 수 있습니다.
선택한 로봇과 매끄럽게 통합됩니다.
높은 유연성
다양한 파트에 맞게 어떤 모양으로든 구성 가능
좁은 공간에 가장 적합한 쉬운 배치
컴팩트하고 좁은 공간에서 작업 가능
운영비 절약
외부 압축 공기 불필요

VGC10의 장점과 특징

수상 경력에 빛나는 VG10 전기 진공 그리퍼를 기반으로 하는 VGC10은 페이로드에 어떤 영향도 미치지 않고 이전 모델보다 작고 가벼워졌습니다. 제조업체가 로봇의 복잡성보다 응용분야에 집중할 수 있게 해주는 고도로 커스터마이징이 가능한 EoAT(end-of-arm tooling)입니다. 이 소형 그리퍼는 제한된 환경과 소형 로봇 암에 완벽하게 적합하면서도 인상적인 페이로드를 제공합니다. 컴팩트한 크기에도 불구하고 이 EoAT(end-of-arm tooling)는 최대 15kg(35lb.)까지 들어 올릴 수 있습니다.
Payload 15 kg (35 lb)
최대 15kg의 물체를 들어 올릴 수 있습니다.
작고 가볍고 강력한 기능
더 가벼운 페이로드 로봇 암으로도 작고 여러 각도로 각종 무거운 물체를 잡아서 움직입니다.
구성 가능한 흡입패드
흡입패드는 응용분야 요구에 맞게 쉽게 교체할 수 있습니다.
무제한 사용자 정의
쉽게 교체 가능한 흡입패드 옵션과 매우 구체적인 응용분야 요구에 맞게 암을 추가 또는 교체할 수 있습니다.
듀얼 그리핑을 고려한 독립형 공기 채널
진공 그리퍼의 오른쪽과 왼쪽을 서로 독립적으로 조절하여 생산 라인의 효율성을 더욱 향상시킵니다.
통합 소프트웨어
그리퍼에는 설치 및 프로그래밍이 쉬운 사전 통합 소프트웨어가 제공되기 때문에 기술 지식이 없는 직원도 설정할 수 있습니다.
내장 전기 진공
외부 공기 공급이 필요하지 않아 유지 관리 비용이 절약됩니다.

관심이 있으십니까?
저희에게 연락해 주세요!

프레스 브레이크 머신 텐딩 애플리케이션 구축 방법

상세한 영상 가이드와 함께 프레스 브레이크 머신 텐딩 애플리케이션 구축 방법을 알아보십시오. 애플리케이션을 효율적으로 사용하는 데 필요한 모범 사례, 고려 사항 및 주요 기술 세부 정보가 제공됩니다.
학습 시작

Pick & Place 애플리케이션 구축 방법

상세한 영상 가이드와 함께 Pick & Place 애플리케이션의 구축 방법을 알아보십시오. 애플리케이션을 효율적으로 사용하는 데 필요한 모범 사례, 고려 사항 및 주요 기술 세부 정보가 제공됩니다.
학습 시작

VGC10 진공 그리퍼를 사용하는 응용분야

머신 텐딩
듀얼 그리핑 기능으로 빠른 기계 텐딩이 가능하여 사이클 시간을 단축합니다.
애플리케이션 보기
자재 취급
작은 로봇 암으로도 작고 이상한 모양의 무거운 물체를 들어 올릴 수 있습니다.자동화 환경을 확장하기 위해 좁은 환경에 적합합니다.
애플리케이션 보기

다양한 로봇 브랜드와 호환 가능

ABB Denso Doosan Elite Robots Epson Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Omron Schneider Electric Techman Universal Robots Yaskawa ABB Denso Doosan Elite Robots Epson Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Omron Schneider Electric Techman Universal Robots Yaskawa

다른 제품을 찾고 계십니까?

당사 제품 판매를 원하십니까?
파트너 네트워크에 참여하세요!

협업 애플리케이션으로 비즈니스 성장을 이끄는 방법

보다 지능적이고 적응성이 뛰어난 툴링이 시작되면서, 로봇은 이제 광범위한 작업을 수행하면서 ROI를 극대화 시키는 더 빠른 속도, 강도, 안전 및 정밀도와 함께 작동합니다. 무료 eBook을 다운로드하여 저렴한 비용으로 더 빠른 생산을 가능하게 하는 방법에 대해 자세히 알아보십시오.
무료 ebook 받기

언어 선택

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
한국어