JEDNOTNÉ OBCHODNÍ MÍSTO PRO NÁSTROJE PRO ROBOTICKÁ RAMENA

Výrobky OnRobot otevírají nové možnosti automatizace úkolů, u kterých jste to nikdy nepovažovali za možné. Naše špičkové úchopové a snímací systémy pro průmyslovou automatizaci umožňují snadným způsobem navrhnout skutečné kolaborativní aplikace, které vašim pracovníkům umožní společně s kolaborativními roboty spolupracovat na úkonech souvisejících s montážemi, povrchovými úpravami, pick & place aplikacemi, asistencí obráběcím strojům nebo prováděním zkoušek.

Filtrování produktů
Produkty a řešení
Uchopování
Snímače
Software
Zdvihací zařízení
Příslušenství
Montáž / Výměna nástrojů
D:PLOY PALLETIZING
Až 90% úspora času při nasazení pro rychlejší návratnost investic
Snadné opětovné nasazení pro nové krabice nebo kontejnery
Flexibilní umísťování palet, a to včetně druhé palety pro zvýšení produktivity
Odlehčete obsluze od namáhavých úkolů
D:PLOY TRANSFERRING
Minimálně 50% úspora času při nasazení pro rychlejší návratnost investic
Snadný růst a správa nových linek s rychlým opětovným nasazováním
Eliminujte odstávky a zvyšte produktivitu
Odlehčete zaměstnancům od monotónních úkolů
D:PLOY CNC
Minimálně 80% úspora času při prvotním nasazení pro rychlejší návratnost investic
Vyřešte problémy s nedostatkem pracovních sil a zvyšte produktivitu
Rychlejší a spolehlivější dodací lhůty pro vaše zákazníky
Získejte kontrolu nad změnami v aplikaci
D:PLOY PACKAGING
Minimálně 80% úspora času při nasazení pro rychlejší návratnost investic
Jednoduché opětovné nasazení pro nové produkty
Eliminujte odstávky a zvyšte produktivitu
Odlehčete zaměstnancům od monotónních úkolů
UCHOPOVAČ RG2
Přizpůsobitelné řešení, které lze používat hned po vybalení z krabice. Použití jednoho nástroje pro různé aplikace
Jednoduché nasazení minimalizuje počet hodin technických prací
Nepřetržitý provoz bez nutnosti najímat nové zaměstnance
UCHOPOVAČ RG6
Přizpůsobitelné řešení, které lze používat hned po vybalení z krabice. Použití jednoho nástroje pro různé aplikace
Jednoduché nasazení minimalizuje počet hodin technických prací
Nepřetržitý provoz bez nutnosti najímat nové zaměstnance
UCHOPOVAČ RG2-FT
Umožňuje robotu vnímat podobně jako lidská ruka
Díky citlivému snímání dosahuje rychleji vyšší kvality
Návratnost investic – za méně než 1 rok
VAKUOVÉ CHAPADLO VGP30
Konstrukce vytvořená speciálně pro aplikace paletizace s vyšším užitečným zatížením zajišťuje odolnost a účinnost i při velkém zatížení a různých materiálech.
Inteligentní řízení podtlaku se automaticky přizpůsobuje různým velikostem krabic a prokladů, čímž optimalizuje spotřebu vzduchu a snižuje náklady na energii v prostředí vysoce smíšené produkce.
Díky dvěma nezávislým podtlakovým kanálům v jednom chapadle nabízí větší přizpůsobivost a propustnost, takže je ideální pro provozy, které vyžadují rychlou a flexibilní manipulaci s různými předměty.
2FG14 FINGER GRIPPER
Je vyrobeno tak, aby zvládlo manipulaci s většími a těžšími díly a naplňuje rostoucí poptávku v kolaborativních aplikacích po robotech s vyšším užitečným zatížením.
Robustní konstrukce pro náročné prostředí, kde jsou kolem tekutiny a lítají třísky, například v obráběcích dílnách.
S posílenou platformou prstů nabízí FG14 bezkonkurenční flexibilitu v přizpůsobení prstů potřebám zákazníka, je ideální pro kolaborativní aplikace, které vyžadují výkonné lehké elektrické chapadla s přizpůsobitelnými prsty.
2FG7
Je konstruován tak, aby zvládal tvrdé/náročné výrobní podmínky a aplikace, je schopný zvládat náročná/vysoké užitečné zatížení i ve stísněných prostorech.
Silný a zároveň flexibilní, s přesnou úpravou síly a zdvihu pro Vaše specifické požadavky na aplikaci.
Certifikace pro čistá prostředí pro jednoduché využití ve farmaceutickém a elektronickém průmyslu.
2FGP20
Paletizujte těžké kartonové krabice, otevřené krabice a další kontejnery, které nelze zvedat s použitím podtlaku
Elektrický uchopovač nabízí rychlé nasazení bez složitých postupů a nákladů na externí přívod stlačeného vzduchu
Okamžitě použitelný uchopovač šetří značné množství technické práce a zkracuje dobu nasazení
MG10
Díky konfigurovatelné detekci síly a úchopu dokáže MG10 manipulovat s rozsáhlou řadou velikostí, tvarů a hmotností dílů.
MG10 udržuje úchop obrobku i po ztrátě napájení nebo nouzovém vypnutí
Bez nutnosti externího přívodu stlačeného vzduchu, kabeláž či průběžné údržby
UCHOPOVAČ GECKO
Nezanechává žádné otisky na skleněných předmětech, takže není třeba fáze čištění
Žádné kabely či externí přívod vzduchu
Poskytuje přesné uchopování i perforovaných objektů , jako jsou například desky plošných spojů, hliníkové mřížky či hlavová těsnění.
3FG15 TŘÍPRSTÉ CHAPADLO
Zacházejte s díly různé velikosti s velkým zdvihem chapadla
Rychlý a snadný přesun do více procesů, vysoká produktivita
Jednoduché nasazení minimalizuje počet hodin technických prací
3FG25 FINGER GRIPPER
Zkonstruováno pro manipulaci s většími a těžšími obrobky, což odpovídá rostoucí poptávce po kolaborativních aplikacích, kde jsou vyžadovány roboty s vyšším užitečným zatížením.
Robustní konstrukce, která odolává náročným podmínkám s použitím chladicích kapalin a odletujícími třískami.
Zvládněte širokou škálu obrobků s jedním flexibilním chapadlem.
ELEKTRICKÝ PODTLAKOVÝ UCHOPOVAČ VG10
Dvě podtlakové linky zvyšují rychlost procesu
Není nutný externí stlačený vzduch, což šetří náklady na údržbu
Různé typy podtlakových přísavek zvyšují rychlost a flexibilitu pro různé aplikace
VGC10
Lze jej nakonfigurovat do libovolného tvaru, aby vyhovoval různým součástem
Kompaktní, může pracovat v těsných prostorech
Není nutný žádný externí stlačený vzduch
VGP20
Šetří až 90 % nákladů na provoz a údržbu v porovnání s tradičními pneumatickými řešeními
Neomezené možnosti přizpůsobení a lze ho nasadit v dlouhé řadě aplikací
Plně elektrizované řešení, které je připraveno k okamžitému nasazení
SOFT GRIPPER
Snadná manipulace s širokou škálou nepravidelných tvarů a křehkých předmětů
Objevte nové možnosti automatizace pro potravinářskou
Jednoduché nasazení minimalizuje počet hodin technických prací
ONROBOT EYES
Systém vidění se snadnou instalací a s minimální složitostí programování
Flexibilní (opakovatelná) konfigurace s variabilní montáží na robotické zápěstí nebo mimo něj
2,5Dsystém vidění s vnímáním hloubky pro nestrukturované aplikace
ŠROUBOVÁK ONROBOT SCREWDRIVER
Precizní regulace síly a inteligentní detekce chyb
Automatizace více procesů šroubování díky rychlému nastavení a použití rovnou z krabice
Rychlé a snadné použití díky nastavení One System
ONROBOT SANDER
Kompletní řešení povrchové úpravy, které umožňuje snadné programování a rychlé nastavení
Funkce snímání zaručuje přesné přizpůsobení změnám povrchů nebo nepřesnostem dílů
Automatický elektrický nástroj usnadňuje dodržování místních zdravotních a bezpečnostních předpisů
SNÍMAČ HEX 6-OS SÍLA / KROUTICÍ MOMENT
Umožňuje robotům provádět úkoly, které vyžadují citlivost a zručnost lidské ruky
Jednoduché nasazení, nižší počet hodin technických prací
Díky citlivému snímání dosahuje rychleji vyšší kvality
LIFT100 ROBOT ELEVATOR
Větší dosah robotu umožňuje manipulaci s více typy velikostí palet a krabic a vzorů paletování.
Velké rozpětí zdvihacího zařízení umožňuje provádění široké řady úkolů při paletování a zajišťuje bezproblémové používání buňky v budoucnosti v případě změn ve výrobě.
Integrované bezpečnostní funkce, např. funkce zastavení s osvědčením TÜV (udělení osvědčení v současnosti probíhá), usnadňují nasazování kolaborativních aplikací.
RYCHLÝ MĚNIČ (QUICK CHANGER)
Výměna nástrojů do 5 sekund, rychlé nasazení
Redundantní zamykací mechanismus umožňuje výměnu nástrojů bez šroubování
Integrace se všemi nástroji OnRobot
DUÁLNÍ MĚNIČ QUICK CHANGER
Jelikož stroj běží během vyzvedávání a umisťování dílů, zásadně se prodlužuje produktivní doba.
Výměna nástrojů do 5 sekund
Přináší více hodin provozu např. pro CNC stroje
PALLET STATION
PŘÍSLUŠENSTVÍ
Získejte přehled o dostupném příslušenství pro vaše použití spolupracujících robotů

ZAJÍMÁ VÁS TO?

KONTAKTUJTE NÁS!

ZÍSKAT NABÍDKU
Alt- JEDNOTNÉ OBCHODNÍ MÍSTO PRO NÁSTROJE PRO ROBOTICKÁ RAMENA

Kompatibilita s každou značkou robotů

Naše uchopovače, snímače síly / krouticího momentu a měniče nástrojů s kompatibilní s roboty společností Doosan, TM Robot, Yaskawa, Universal Robots, KUKA, Fanuc, Kawasaki Robotics, Hanwha, Nachi, Denso, ABB a Kassow. Jelikož jsou naše produkty kompatibilní s většinou hlavních značek robotů, můžete snadno začít s maximalizací využití vašich robotů. Pokud je váš robot jiné značky, neznamená to, že by s ním naše uchopovače nebyly kompatibilní. Kontaktujte nás a můžeme projednat, které řešení pro vás bude nejproveditelnější. Kompatibilitu s roboty můžete zkontrolovat zde

Naše uchopovače robotických ramen přináší do procesu spolupráce inteligenci

Kolaborativní roboty, neboli „koboty“, a lehké průmyslové roboty jsou dnes široce rozšíření díky vzestupu univerzálních nástrojů EoAT, např. uchopovačů, snímačů a měničů nástrojů Quick Changer pro robotická ramena. Pokud se robot zkombinuje se správným koncovým nástrojem, dokáže zvládat složité procesy v bezpečné spolupráci s lidskými pracovníky.
Kolaborativní technologie přináší malým a středním společnostem obchodní výhody.

Kratší doba nasazení
Kratší doba nasazení

Kolaborativní roboty a koncové nástroje jsou navrženy s ohledem na jednoduché programovaní a tedy i zaměstnanci bez technických zkušeností se během chvilky dokáží naučit, jak robot používat a přizpůsobovat. Tato flexibilita umožňuje výrobcům volně a pružně experimentovat s aplikacemi při přípravě na případné nové potřeby.

Flexibilní výroba
Flexibilní výroba

Nutnost vyrábět jedinečné nástroje pro specifické výrobní úkoly je nákladná a nevýhodná záležitost. Nástroje EoAT lze oproti tomu snadno nasadit, aby zpracovávaly různé úkoly a procesy a bezproblémově se integrovaly do různých výrobních prostředí.

VYŠŠÍ NÁVRATNOST INVESTIC
VYŠŠÍ NÁVRATNOST INVESTIC

Flexibilní koncové nástroje umožňují robotům zvládat opakující se úkoly konzistentněji a přesněji než lidští pracovníci, což výrobcům přináší rychlejší návratnost investic. Zatímco tyto roboty pracují na nudných, špinavých či nebezpečných úkolech, zaměstnanci mohou převzít úkoly na vyšší úrovni vhodnější pro lidskou mysl.

 Naše uchopovače robotických ramen přináší do procesu spolupráce inteligenci

ROZVÍJEJTE SVÉ PODNIKÁNÍ POMOCÍ NOVÉ TECHNOLOGIE EOAT

Inteligentní řešení EoAT společnosti OnRobot umožňují robotům zvládat adaptivní, vysoce přesné aplikace, které do teď byly pro automatizaci příliš složité. Níže si přečtěte další informace o tom, jak naše inovativní řešení mohou ovlivnit kolaborativní aplikace.

Přemístění, třídění, balení, paletizace
Měření, testování, kontrola
Začišťování, pískování, leštění, vrtání, frézování
Vkládání, upevňování, umísťování, šroubování, ořezávání
ZÍSKAT NABÍDKU
Zadejte prosím následující informace a náš tým vám brzy zašle osobní plán.
S jakou značkou robotů chcete provést integraci? *