One Stop Shop yhteiskäyttösovelluksille

OnRobot-tuotteet avaavat uusia mahdollisuuksia mahdottomiltakin tuntuneiden tehtävien, automaatioon. Alan huippuluokkaa edustavat teollisen automaation tarrain- ja aistintajärjestelmät antavat sinun suunnitella vaivatta yhteiskäytöllisiä sovelluksia, joiden avulla työntekijäsi voivat työskennellä rinta rinnan yhteiskäyttörobottien kanssa kokoonpano-, pinnan viimeistely-, ottamis- ja asettamis-, laitteen huolto- ja testaustoimien parissa.

RG2 GRIPPER
Käyttövalmis, mukautettu ratkaisu. Yksi työkalu moneen eri sovellukseen
Helppo käyttöönotto, minimoi tekniseen työhön kuluvien tuntien määrän
Toiminnassa 24/7 ilman uusia työntekijöitä
RG6 GRIPPER
Käyttövalmis, mukautettu ratkaisu. Yksi työkalu moneen eri sovellukseen.
Helppo käyttöönotto, minimoi tekniseen työhön kuluvien tuntien määrän
Toiminnassa 24/7 ilman uusia työntekijöitä
RG2-FT GRIPPER
Robotti voi tuntea ihmiskäden lailla
Aistimiskapasiteettien takia se tarjoaa parempaa laatua nopeammin
ROI – maksu takaisin alle 1 vuodessa
GECKO SINGLE PAD GRIPPER
Ei jätä merkkejä lasiin, manuaalista puhdistusta ei vaadita
Johtoja tai ulkoista ilmansyöttöä ei vaadita
Laitteella voidaan tarrata myös rei’itettyihin työkappaleisiin, kuten tulostetut piirilevyt, alumiiniverkko tai kannentiivisteet
3FG15 KOLMISORMITARRAIN
Käsittele usean kokoisia osia pitkäiskuisella otteella
Nopea ja helppo ottaa uudelleen käyttöön useille prosesseille, korkea tuottavuus
Helppo käyttöönotto, minimoi tekniseen työhön kuluvien tuntien määrän
SOFT GRIPPER
Käsittelee helposti monenlaisia epäsäännöllisiä muotoja ja hienovaraista käsittelyä vaativia objekteja
Uusia mahdollisuuksia elintarvikkeiden ja juomien automaatioon
Helppo käyttöönotto, minimoi tekniseen työhön kuluvien tuntien määrän
VG10 ELECTRIC VACUUM GRIPPER
Kaksi vakuumilinjastoa lisää prosessin nopeutta
Ulkoista paineilmaa ei tarvita, mikä säästää huoltokustannuksissa
Eri vakuumikupit lisäävät nopeutta ja joustavuutta moneen eri sovellukseen
VGC10
Voidaan määrittää mihin tahansa muotoon vastaamaan eri osia
Kompakti, toimii ahtaissa tiloissa
Ulkoista paineilmaa ei vaadita
ONROBOT EYES
Helppo käyttöönottonäköjärjestelmä, minimaalinen ohjelmoinnin monimutkaisuus
Joustava asetusten (uudelleen)määritys säädettävällä ranne- ja ulkoisella kiinnityksellä
2,5-ulotteinen näköjärjestelmä syvyyden hahmottamisella strukturoimattomiin käyttötarkoituksiin
ONROBOT SCREWDRIVER
Tarkka voimanhallinta ja älykäs virheiden havaitseminen
Automatisoi monia ruuvaamisprosesseja nopealla, suoraan pakkauksesta tehtävällä asennuksella ja käyttöönotolla
Nopea ja helppo käyttöönotto One System -asetuksella
ONROBOT SANDER
Täydellinen pinnanviimeistelyratkaisu, joka on helppo ohjelmoida ja asentaa
Tunnistusominaisuudet varmistavat tarkan mukautumisen erilaisiin pintoihin tai osan virheelliseen suuntaukseen
Automaattinen sähkötyökalu helpottaa paikallisten terveys- ja turvallisuussäädösten noudattamista
HEX 6-AXIS FORCE/TORQUE SENSOR
Mahdollistaa sen, että robotit suorittavat tehtäviä, jotka vaativat ihmiskäden herkkyyttä ja joustavuutta
Helppo käyttöönotto, suunnittelutuntien matala määrä
Aistimiskapasiteettien takia se tarjoaa parempaa laatua nopeammin
QUICK CHANGER
Työkalun vaihto 5 sekunnissa, nopea käyttöönotto
Vikasietoinen lukitusmekanismi mahdollistaa työkalun vaihdon ilman ruuvausta
Integroitu kaikkiin OnRobot-työkaluihin
DUAL QUICK CHANGER
Käytössäoloaika kasvaa dramaattisesti laitteen toimiessa samalla kun osia otetaan ja asetetaan.
Työkalun vaihto 5 sekunnissa
Lisää esim. CNC-koneen käytössäolotunteja
OHEISLAITTEET
Katso yleiskatsaus yhteiskäytölliseen robottisovellukseesi saatavilla olevista oheislaitteista

Robottivarsitarraimet, anturit ja työkalun vaihtajat tehdasautomaation tarpeisiin

Maksimoi automaatiosi OnRobotin joustavilla plug-and-produce-työkaluilla. Tarjoamme kokonaisen sarjan ajanmukaisia robottivarsitarraimia, antureita ja työkalun vaihtajia teolliseen automaatioon. Kaikki tuotteemme toimivat millä tahansa yhteiskäytön tai kevyen teollisen käytön robottivarrella.
Innovatiiviset tarraimet, voima/vääntömomenttianturit ja työkalun vaihtajat muuttavat yhteiskäytöllisen automaation saralla kaiken, avaten uusia automaatti- ja optimointimahdollisuuksia, joita ei ole nähty koskaan aiemmin.
Kaikkien tuotteidemme mukana tulee myös sisäänrakennettu sähköinen Quick Changer, joka tekee ohjelmoinnista ja asennuksesta yksinkertaista ja helppoa. Kehittämällä ratkaisumme välittömästi käyttöönotettaviksi saat tuotantosi toimimaan välittömästi. Sijoituksesi alkavat maksaa itseään takaisin heti ensimmäisestä päivästä lähtien.

Vaihtoehtoteksti- One Stop Shop yhteiskäyttösovelluksille.

Yhteensopiva kaikkien robottibrändien kanssa

Kaikki tarraimet, voima-/vääntömomenttianturit ja työkalun vaihtajat ovat yhteensopivia seuraavien yhtiöiden robottien kanssa: Doosan, TM Robot, Yaskawa, Universal Robots, KUKA, Fanuc, Kawasaki Robotics, Hanwha, Nachi, Denso, ABB ja Kassow. Koska tuotteemme ovat yhteensopivia merkittävien robottibrändien kanssa, voit aloittaa robottien hyödyn maksimoinnin helposti, mutta vaikka robottisi brändi olisi joku toinen, tarraimemme voivat olla silti sen kanssa yhteensopivia. Ota yhteyttä keskustellaksesi siitä, mikä ratkaisu vaikuttaa kannaltasi sopivimmalta. Tarkista robottien yhteensopivuus täältä. 

Robottivarsitarraimemme lisäävät älykkyyttä yhteiskäyttöprosesseihin

Yhteiskäyttörobotit ja kevyeen teolliseen käyttöön tarkoitetut robotit ovat nykyään laajalti käytettyjä. Tämä johtuu monikäyttöisten työkalujen, kuten robottivarsitarraimet, anturit ja pikavaihtajat, esiinmarssista. Yhdistämällä robotin oikeaan päätetyövälineeseen lisäät sen kykyä käsitellä monimutkaisia prosesseja yhteiskäytössä ihmistyöntekijöiden kanssa.
Yhteiskäyttöteknologiat tunnetaan siitä, että ne tuottavat liiketoiminnallisia etuja pienille ja keskisuurille yhtiöille, kuten:

Vähäisempi käyttöönottoaika
Vähäisempi käyttöönottoaika

yhteiskäyttörobotit ja päätetyövälineet on suunniteltu helpottamaan ohjelmointia niin, että jopa työntekijät ilman teknistä osaamista voivat oppia, kuinka käyttää ja soveltaa robottia nopeasti. Joustavuus antaa valmistajille vapauden ja joustavuuden kokeilla sovelluksia valmistautuen uusiin tarpeisiin.

Joustava tuotanto
Joustava tuotanto

Tarve valmistaa ainutlaatuisia työkaluja valmistamisen juuri tietynlaisiin teollisiin tehtäviin aiheuttaa monenlaisia kustannuksia ja haittoja. Kontrastina EoA-työkaluja voidaan soveltaa helposti eri tehtäviin ja prosesseihin, ja ne ovat integroitavissa saumattomasti eri tuotantoympäristöihin.

KORKEAMPI TUOTTO
KORKEAMPI TUOTTO

Joustavat päätetyövälineet antavat robotin suorittaa toistuvat tehtävät ihmistyöläisiä johdonmukaisemmin ja tarkemmin. Tästä seuraa valmistajille nopeampaa tuottoa. Robotit käsittelevät tylsät, likaiset ja vaaralliset tehtävät, joten työntekijät voivat hoitaa ihmismielelle paremmin sopivat monimutkaisemmat työt.

 Robottivarsitarraimemme lisäävät älykkyyttä yhteiskäyttöprosesseihin

LISÄÄ LIIKETOIMINTAASI UUDELLA TEKNOLOGIALLA

OnRobotin älykkäät ratkaisut mahdollistavat sen, että robotit voivat käsitellä mukautuvia ja tarkkoja sovelluksia, joiden automatisoiminen on ollut tähän asti liian monimutkaista. Lue lisää innovatiivisten ratkaisujemme vaikutuksista kehittyneisiin yhteiskäyttö sovelluksiin alta.

Kuljetus, lajittelu, pakkaus, lastaus
CNC, IMM, Press
Purseenpoisto, hionta, hienohionta, kiillotus, poraus, jyrsintä
Mittaus, testaus, tarkastus
Asetus, kiinnitys, asettelu, ruuvaus, pulttaus