Pyydä tarjousta
HEX 6-AXIS FORCE/TORQUE SENSOR

HEX FORCE/TORQUE SENSOR - ANTAA KOSKETUKSEN TUNTEEN ROBOTILLESI
- Joustava anturi laajentaa automaation mahdollisuudet aiemmin mahdottomiinkin prosesseihin
- Tarkka anturiteknologia tarjoaa jopa 95 % parempaa laatua asetus- ja kokoonpanotehtäviä suoritettaessa.
- Helppo ohjelmointi mahdollistaa monimutkaistenkin kiillotustehtävien aloittamisen alle päivässä.
Miksi HEX 6-AXIS FORCE/TORQUE SENSOR?
OnRobotin kuusiakseliset voima-/vääntömomenttianturit tarjoavat tarkat voima- ja vääntömomenttimittaukset kaikilla kuudella akselilla. Tämä mahdollistaa tarkan hallinnan kokoamisessa, kiillottamisessa, hiomisessa tai purseiden poistossa. Lisäksi HEX-ohjelmistoon sisältyy polun tallentaminen, voimanhallinta ja erityisominaisuudet asetustehtäviin. Tämä vähentää integraatioaikaa tuotelinjastosi osalta. Anturimme on suunniteltu sopimaan suurimpaan osaan tämänhetkisiä robottivarsia. Yleiset käyttösovellukset ovat kiillotus, hionta, purseiden poisto, jauhaminen ja kokoaminen. Laitetta voidaan käyttää myös opettamiseen ja törmäyksien havaitsemiseen.
Tällä hetkellä saatavilla olevat mallit: HEX-E /High Precision, HEX-H /Low Deformation, HEX-E QC, HEX-H QC

Laajennetut automaatiomahdollisuudet
Mahdollistaa sen, että robotit suorittavat tehtäviä, jotka vaativat ihmiskäden herkkyyttä ja joustavuutta

Yksinkertaistettu yhden ohjelmiston järjestelmä monimutkaisiin tehtäviin
Helppo käyttöönotto, suunnittelutuntien matala määrä

Nopeampi ja laadukkaampi tuotanto
Aistimiskapasiteettien takia se tarjoaa parempaa laatua nopeammin
HEX-voima/vääntömomenttianturin hyödyt ja ominaisuudet
Kaikille merkittäville robottibrändeille suunniteltu OnRobotin HEX-6-akselin voima-/vääntömomenttianturi tarjoaa kuusiasteisen voiman ja vääntömomentin mittauksen. Tämä tekee HEX-6-akselin voima/vääntömomenttianturista täydellisen monimutkaiseen hionta-, purseidenpoisto- tai kokoamistoimiin ja antaa tarkkaa hallintaa varren päässä olevien työkalujen käyttövoimaan. Anturi on erityisen ihanteellinen pintaviimeistelytehtäviin, koska se varmistaa, että viimeistelyn kautta ylläpidetään jatkuvaa nopeutta ja voimaa. Jatkuva voima mahdollistaa sen, että viimeistelytyökalu voi seurailla työkappaleen pintakaarteita. Tämä takaa moitteettoman tuloksen. OnRobot HEX 6-akselisen voima-/vääntömomenttianturin tuotantolinjaasi lisääminen tarjoaa optimointi- ja tuottavuusetuja ilman, että joudut tekemään kompromisseja tuotteidesi laadun suhteen.
Ainutlaatuinen optisuuteen perustuva teknologia
Muihin teknologioihin verrattuna ainutlaatuinen OnRobot-anturiteknologia on yleensä vankempi ja voi vastustaa yllättäviä shokkeja.
Kehittynyt voimanhallinta
Pitää jatkuvan nopeuden ja voiman liikkeessä
Helposti asennettava graafinen käyttöliittymä, nopea ohjelmointi
Voit aloittaa sovelluskehityksen tunnin sisään
Korkea tarkkuus
Tarkka voima-/vääntömomenttimittaus 6 akselilla ( (Fx,Fy,Fz,Tx,Ty,Tz)
Integroitu ohjelmisto
Tarraimessa on esi-integroitu ohjelmisto, joka on helppo asentaa ja ohjelmoida. Jopa työntekijät, joilla ei ole teknistä taustaa, osaavat asentaa sen.
Helppo käsin ohjaaminen ja polun tallentaminen
Voit tallentaa monimutkaiset polut minuuteissa


INTERESTED?
GET IN TOUCH WITH US!
Request a quote
Esimerkkisovellukset HEX-voima/vääntömomenttianturilla
-
LISÄÄ
Donk Industries on yksi suurimmista pienikokoisten alumiininosien tuottajista Benelux-maissa. Pitääksesi inventaariot matalana ja tarjotaksesi asiakkaille ajoissa paljon erilaisia tuotteita RG6-tarrain HEX-anturilla OnRobotilta syöttää automaattisesti yhtä kahdeksasta CNC-laitteesta kellon ympäri.
Kun osaava työvoima on vähissä, tämä antaa työntekijöiden siirtyä kiinnostavampiin tehtäviin ja tuplaa samalla CNC-laiteen tuoton korkean ja tasaisen tuotteen laadun varmistaen.
Sovellukset HEX-voima/vääntömomenttianturilla
MATERIAALIN POISTO
Hakutoiminto havaitsee objektin aseman tarkasti
Se tarjoaa helpon polkutallentamisen manuaalisilla pisteillä
Se ylläpitää myös tarkkaa voiman määrää, jolla vältät yli- tai alikiillotusta
LISÄÄ
KOKOONPANO
Anturi voi hakea aseman ja havaita työkappaleet.
Sisäänrakennettu törmäyshavaitseminen estää kontaktin pintapullistumien tai muiden työkalujen kanssa.
Intuitiivinen voimanhallintaohjelmisto varmistaa nopean käyttöönoton
LISÄÄ
MATERIAALIEN KÄSITTELY
Voima-/vääntömomenttianturi lisääminen robottiin ensin auttaa laittamaan objektit vaaditulle alueelle.
LISÄÄ
LAATU
Voi mitata, asetetaanko objekti liian ahtaasti tai löysästi
Varmistaa jatkuvan voiman ja vääntömomentin arvot
LISÄÄ
Yhteensopiva laajan robottivalikoiman kanssa















Haluatko myydä tuotteitamme? Liity kumppaniverkkoomme! |
Ryhdy kumppaniksi |

OnRobot-tuote-esite
OnRobot-tuotteet avaavat uusia mahdollisuuksia tehtävien automaatioon, joiden et ajatellut olevan mahdollisia. Katso tuote-esitteestämme, kuinka voit säästää kustannuksissa ja lisätä tuottavuutta joustavilla automaatiotyökaluilla