Pyydä tarjousta
RG2 GRIPPER

RG2 - JOUSTAVA 2 SORMEN ROBOTTITARRAIN LAAJALLA ISKULLA
- Joustavilla tarttujilla voidaan käsitellä laajaa valikoimaa eri kokoisia ja -muotoisia osia.
- Plug-and-produce-suunnittelu vähentää käyttöönottoaikaa päivästä tuntiin
- Helppo käyttöönotto vaikka suoraan pakkauksesta otetuilla tarttujilla vähentää ohjelmointiin kuluvaa aikaa jopa 70 %
Miksi RG2 Gripper?
RG2 – 2 kg kuorman robottivarsitarrain – on joustava yhteiskäytöllinen tarrain sisäänrakennetulla Quick Changerilla ja jopa 110 mm iskulla. Se on älykäs ja on nopeasti otettavissa käyttöön sekä mukautettavissa ja ohjelmoitavissa helposti. Ohjelmiston ominaisuudet yhden järjestelmän ratkaisulla vähentävät suunnittelu- ja valmistusaikaa merkittävästi. RG2-tarrain on työkalu moneen eri käyttötarkoitukseen. Mukautetut sormenpäät tarjoavat erinomaista tarraamisjoustavuutta. Asiakkaat voivat käyttää yhtä työkalua eri tuotantoprosessin osissa maksimoiden robotista saatavan hyödyn. RG2 toimii saumattomasti Dual Quick Changerin kanssa, samoin kuin kaikkien muiden tarraimiemme, auttaen maksimoimaan robottien hyödyntämisen. RG2 on TÜV-sertifioitu, ja se tulee standardina turvakilpien mukaan.

Yksi työkalu kaikkiin tarpeisiin – korkea joustavuus
Käyttövalmis, mukautettu ratkaisu. Yksi työkalu moneen eri sovellukseen

Yksinkertainen yhden ohjelmiston järjestelmä
Helppo käyttöönotto, minimoi tekniseen työhön kuluvien tuntien määrän

Joustavuutta tuotannossa
Toiminnassa 24/7 ilman uusia työntekijöitä
RG2:n edut
RG2-tarrain voidaan yhdistää Dual Quick Changer -moduuliin. Dual Quick Changer toimii samoilla periaatteilla kuin Quick Changer -moduuli. Dual Quick Changer on suunniteltu mahdollistamaan kahden varren päässä olevan tarraimen (EoAT) käyttö yhtä aikaa, sallien esim. RG2-tarraimen ja RG6-tarraimen yhtäaikaisen käytön.
Ainutlaatuinen tarrain robottivarren päässä auttaa maksimoimaan roboteista saatavan hyödyn. Dual Quick Changer asennettuna tuotantoaika vähenee, koska sen avulla suurempaa määrää työkappaleita käsitellään samaan aikaan. Dual Quick Changer lisää tuotannon tehokkuutta yhteensä noin 50 %.
Pitkä isku
Havaitsee automaattisesti iskun ohjelman alussa ilman käyttöönottoa. RG2-maksimiote on 110 mm (säädettävissä).
Otteen indikaatiot
Automaattiset ‘otteen menettämisen havaitseminen’-, ‘otteen havaitseminen-’, ‘jatkuva ote’- ja ‘mittaa_leveys’-havaitsemiset poistavat tarpeen ohjelmoida ominaisuuksia manuaalisesti.
Mukautettavat sormenpäät
Tarraimen sormenpäät ovat helposti mukautettavissa, ja tuotteen muoto on sovitettavissa tasaista otetta varten.
Automaattinen työkalun keskipisteen laskenta (TCP)
Automaattinen TCP-laskeminen poistaa tarpeen laajaan ohjelmointiin ja vähentää käyttöönottoaikaa.
Automaattinen hyötykuorman laskeminen
Automaattinen kuorman laskenta tekee RG2-tarraimen ohjelmoinnista yksinkertaisempaa.
Automaattinen syvyyskompensaatio
Automaattinen syvyyskompensaatio varmistaa, että tarraimen sormien liike tapahtuu työpinnan suuntaisesti.
Integroitu ohjelmisto
Tarraimessa on esi-integroitu ohjelmisto, joka on helppo asentaa ja ohjelmoida. Jopa työntekijät, joilla ei ole teknistä taustaa, osaavat asentaa sen.
TÜV-sertifioitu
Sekä RG2-tarrain että RG6-tarrain on TÜV-sertifioitu.


INTERESTED?
GET IN TOUCH WITH US!
Request a quote
RG2-robottivarren end-of-arm-työkalutarraimen käyttösovellusesimerkki
-
Lisää
Oswald Jensen on tanskalainen yritys, joka tuottaa ja kehittää laadukkaita kierukkapyörästöjä, vaihdepyöriä sekä ruuvipyöriä ja vaihteita. Yritykselle ensisijaista on vuoropuhelu asiakkaiden kautta halki suunnittelu- ja kehitysvaiheen läpi sekä oikeaan ratkaisuun päätyminen.
Johtuen Oswald Jensenin profiilista jarruasiantuntijana OnRobot otti yhtiöön yhteyttä saadakseen RG2-tarraimen ammattikonsultointia ja vaihteiden säätämistä. Kehityksen loppumisen jälkeen Oswald Jensen esitteli RG2-tarraimen osaksi tuotantolinjaansa. Yritys sijoitti RG2-tarraimeen v. 2015 ja sai tuottoa jo alle kolmessa kuussa.
-
Lisää
FT-Produktion tarjoaa metalliosia alan johtajille, kuten Volvo, Renault, and Scania, ja on riippuvainen automaatiosta auttaakseen vastaamaan kasvaviin asiakasvaatimuksiin tiukoilla työmarkkinoilla.
650 eri alumiiniprofiililla tuotanto vaihtelee viiden ja 150 000 yksikön välillä. 7 000 tilausta vuodessa tekee joustavasta automaatiosta olennaista. Robottisolu, jossa on kaksi OnRobot-RG2-tarrainta, leikkaa syklin aikaa noin puoleen, mahdollistaen 150 000 yksikköä valmistetaan alle kahdessa kuussa. Tässä säästyy 500 työtuntia.
Pick & Paste -sovelluksen kokoaminen
Yksityiskohtaisesta video-oppaasta opit, kuinka Pick & Paste -sovellus kootaan. Videossa esitellään parhaat käytännöt, näkökohdat ja tärkeimmät tekniset tiedot, joita tarvitaan sovelluksen onnistuneeseen käyttöönottoon.
Kuinka CNC-konepalvelusovellus rakennetaan
Opi rakentamaan CNC-konepalvelusovellus tämän kattavan video-oppaan avulla. Videossa esitellään parhaat käytännöt, näkökohdat ja tärkeimmät tekniset tiedot, joita tarvitaan sovelluksen käyttöönottoon.
RG2-varren päässä olevan työkalun pidikkeen sovellukset
MATERIAALIEN KÄSITTELY
Ihanteellinen korkean sekoitteen ja matalan volyymin käyttöön. Voi lajitella tuotteet materiaalin, muodon ja koon mukaan
Varmistaa tarkan tuotteiden asettelun ja paikoittelun. Automaattisen syvyyshahmottamisen ansiosta myös tasaiset objektit ovat poimittavissa. Voidaan käyttää moneen eri tarkoitukseen säädettävän tartuntavoiman takia.
Lisää
KONEPALVELUT
Voi vähentää ihmistyöntekijöidesi aikaa vieviä ja toistuvia tehtäviä, mikä varmistaa tuottavuuden ja turvallisuuden lisääntymisen.
Duaalitarrainominaisuus sallii monen tuotteen samanaikaisen käsittelyn.
Lisää
Yhteensopiva laajan robottivalikoiman kanssa















Haluatko myydä tuotteitamme? Liity kumppaniverkkoomme! |
Ryhdy kumppaniksi |

OnRobot-tuote-esite
OnRobot-tuotteet avaavat uusia mahdollisuuksia tehtävien automaatioon, joiden et ajatellut olevan mahdollisia. Katso tuote-esitteestämme, kuinka voit säästää kustannuksissa ja lisätä tuottavuutta joustavilla automaatiotyökaluilla