Pyydä tarjousta
2FG7
![Kaksisorminen tarrain yhteiskäyttöisiin ja kevyisiin teollisuusrobotteihin](/sites/default/files/styles/500x500/public/2020-11/2FG7_subpage_image.png?h=2a479378&itok=r7pMVkod)
2FG7 - selkeä yhdensuuntainen tarrain ahtaisiin paikkoihin ja vaativiin hyötykuormiin
- Täydellinen, helposti ohjelmoitava, yhteiskäyttöinen yhdensuuntainen tarrain työskentelee nopeasti erilaisissa käyttökohteissa
- Vahva yhdensuuntainen tarrain on helppo sijoittaa ahtaisiin paikkoihin, ja se selviää myös vaativista hyötykuormista
- Hanki nopea ROI yhdellä joustavalla, älykkäällä ja tarkalla tarraimella, joka voidaan räätälöidä helposti ja mukauttaa useisiin tehtäviin
- Valmis käytettäväksi melkein missä tahansa, IP67-luokitus ankariin ympäristöihin ja ISO-sertifiointi luokkaan 5 puhdastilakäyttöön
Miksi yhdensuuntainen 2FG7-tarrain?
OnRobotin 2FG7 on täydellinen, edullinen, käyttövalmis sähköinen yhdensuuntainen tarrain, joka voidaan ottaa käyttöön minuuteissa, eikä vaadi mukautettua suunnittelua asennusta, ohjelmointia tai huoltoa varten. 2FG7 on helppo ottaa uudelleen käyttöön merkittävimmissä yhteiskäyttöisissä tai kevyissä teollisuusroboteissa. Siksi se on ihanteellinen pienten määrien ja usean tuotteen tuotantoon, ja se mahdollistaa nopean ROIn useisiin eri käyttötarkoituksiin.
![Tuotantovalmis](/sites/default/files/styles/benefits_96x/public/benefiticon/Production%20ready_96.png?itok=kaEYh18N)
Tuotantovalmis
Suunniteltu kestämään vaativia tuotanto-olosuhteita ja käyttötarkoituksia, selviytyy vaativista hyötykuormista jopa ahtaissa paikoissa.
![Yksi tarrain useisiin käyttökohteisiin](/sites/default/files/styles/benefits_96x/public/benefiticon/One%20gripper%20for%20a%20wide%20range%20of%20%20applications_96.png?itok=1L5Igzo0)
Yksi tarrain useisiin käyttökohteisiin
Vahva mutta joustava, tarkka voimansäätö ja tarttumaväli sopivat tiettyihin sovellusvaatimuksiisi.
![Laajennetut automaatiomahdollisuudet](/sites/default/files/styles/benefits_96x/public/benefiticon/Extended%20automation%20possibilities_96.png?itok=vIbt1Q1H)
Laajennetut automaatiomahdollisuudet
Puhdastilasertifiointi suoraviivaiseen käyttöönottoon lääke- ja elektroniikkateollisuudessa.
2FG7:n edut ja ominaisuudet
2FG7 on pienempi ja tehokkaampi kuin sormitarraimet, joten se sopii täydellisesti käytettäväksi sovelluksissa, joissa on rajattu liikkumatila. Monipuolisen 2FG7:n maksimihyötykuorma on 11 kg (24,3 lb), ulkoinen tarttuma-alue jopa 73 mm (2,87 tuumaa) ja otteen voima 20 N - 140 N, joten se selviytyy helposti raskaista tai isoista hyötykuormista. 2FG7:llä on IP67-luokitus ankariin ympäristöihin ja ISO-sertifiointi luokkaan 5 puhdastilakäyttöön, joten se on valmis työskentelemään melkein missä tahansa tarvitset sitä.
Toisin kuin monimutkaiset ja kalliit pneumaattiset tarraimet, sähköiseen 2FG7:ään voidaan ohjelmoida helposti intuitiivisen ohjelmistokäyttöliittymän avulla tarkat voima-, nopeus- ja tarttumaväliasetukset. Älykäs palaute, kuten tarraamisen havainta ja otteen menettämisen havainta, parantaa kokonaistarkkuutta. Kuten muiden Onrobotin selkeiden, täyssähköisten tarrainten, myös 2FG7:n avulla voit hyvästellä paineilman aiheuttaman vaivan ja kustannukset.
NOPEA ROI EDULLISUUDEN JA HELPPOKÄYTTÖISYYDEN AVULLA
2FG7 on helppokäyttöinen ja kustannustehokas, joten se voidaan ottaa käyttöön minuuteissa useisiin erilaisiin käyttötarkoituksiin.
IHANTEELLINEN PIENIIN TILOIHIN JA VAATIVIIN HYÖTYKUORMIIN
Vahvan otteen ja pienen tilavaatimuksen ansiosta 2FG7 sopii täydellisesti käytettäväksi pienissä työtiloissa ja ahtailla liikealueilla jopa suurilla hyötykuormilla.
JOUSTAVA JA TARKKA
Tarkan voiman ja tarttumavälin säädön ansiosta voit käyttää samaa tarrainta useisiin eri tehtäviin ja sovelluksiin.
PAINEILMAA EI TARVITA
Sähköinen yhdensuuntainen 2FG7-tarrain sopii ihanteellisesti usean tuotteen / pienten määrien tuotantoon, koska se on otettavissa (uudelleen)käyttöön nopeasti ja helposti.
IP67-LUOKITUS ANKARIIN YMPÄRISTÖIHIN
2FG7 kestää rankkoja tuotanto-olosuhteita ja käyttökohteita, kuten konepalvelusovellukset.
LUOKAN 5 ISO-SERTIFIOINTI PUHDASTILAKÄYTTÖÖN
2FG7 on useisiin käsittelysovelluksiin vaaditun ISO-luokan 5 mukainen, joten se on valmis käytettäväksi lääke- ja elektroniikkateollisuudessa.
![2FG7:n edut ja ominaisuudet](/sites/default/files/aandf-background/2fg7_background.png)
![](/sites/default/files/basic-page/bb_background.png)
INTERESTED?
GET IN TOUCH WITH US!
Request a quote
Pick & Paste -sovelluksen kokoaminen
Yksityiskohtaisesta video-oppaasta opit, kuinka Pick & Paste -sovellus kootaan. Videossa esitellään parhaat käytännöt, näkökohdat ja tärkeimmät tekniset tiedot, joita tarvitaan sovelluksen onnistuneeseen käyttöönottoon.
Kuinka CNC-konepalvelusovellus rakennetaan
Opi rakentamaan CNC-konepalvelusovellus tämän kattavan video-oppaan avulla. Videossa esitellään parhaat käytännöt, näkökohdat ja tärkeimmät tekniset tiedot, joita tarvitaan sovelluksen käyttöönottoon.
2FG7:n esimerkkisovellus
MATERIAALIEN KÄSITTELY
Sopi erittäin hyvin usean tuotteen ja pienten määrien tuotantoon ja asetukset ovat helppoja ja nopeita säätää käsiteltävien osien mukaan.
LISÄÄ
KONEPALVELUT
Voi vähentää ihmistyöntekijöidesi aikaa vieviä ja toistuvia tehtäviä, mikä varmistaa tuottavuuden ja turvallisuuden lisääntymisen.
IP67-sertifioitu.
LISÄÄ
Yhteensopiva laajan robottivalikoiman kanssa
![ABB abb robot gripper solutions](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/ABB_logo.png?h=52605a11&itok=SNJgMvK4)
![Denso denso grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/denso-logo.jpg?h=52605a11&itok=FzD2JI5K)
![Doosan Robotics doosan robotics gripper](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/doosan.jpg?h=f0d95172&itok=qmRJBmjA)
![Epson Robot epson robots grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/logo_epson.png?h=52605a11&itok=rRSEqHIJ)
![Fanuc fanuc robot grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/fanuc_logo.png?h=52605a11&itok=gPJwaU4v)
![Hanwha Robotics hanwha robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/Hanwha_logo.png?h=52605a11&itok=y1ik-W6V)
![JAKA Robotics jaka robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/jaka_logo.jpg?h=52605a11&itok=u9fXzx9g)
![KUKA Robotics kuka robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/KUKA_logo.png?h=52605a11&itok=9WJMHtqR)
![Kassow Robots kassow robots grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/kassow_logo.png?h=52605a11&itok=JUrB1DXa)
![kawasaki robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/kawasaki_logo.png?h=52605a11&itok=vWrQBg3R)
![Nachi Robotics nachi robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/dev_termek_forditas_torok.jpg?h=52605a11&itok=ZoLLbqe1)
![Omron compatible grippers for omron](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/Omron_logo_web.png?h=52605a11&itok=SxY-gcWf)
![Techman Robot techman robot grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/techman_logo.png?h=52605a11&itok=kd-qRXzy)
![Universal Robots universal robots grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/ur_logo.png?h=52605a11&itok=KNwZoA3n)
![Yaskawa Motoman yaskawa motoman robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/yaskawa_logo.png?h=52605a11&itok=SUP_rwAj)
Haluatko myydä tuotteitamme? Liity kumppaniverkkoomme! |
Ryhdy kumppaniksi |
![](/sites/default/files/styles/ebook_background/public/pbbackground/product_prochure__0_10_8.jpg?itok=m55dFZCr)
OnRoOnRobot-tuote-esite
OnRobot-tuotteet avaavat uusia mahdollisuuksia tehtävien automaatioon, joiden et ajatellut olevan mahdollisia. Katso tuote-esitteestämme, kuinka voit säästää kustannuksissa ja lisätä tuottavuutta joustavilla automaatiotyökaluilla
![](https://onrobot.com/sites/default/files/wechat_QR.png)