Pyydä tarjousta
GECKO GRIPPER

KOMPAKTI, KEVYT GECKO GRIPPER
- Kompakti, kevyt Gecko Gripper ei vaadi kaapeleita, sähköä, ilmaa tai ohjelmointia kustannustehokasta plug-and-play suorituskykyä varten
- Innovatiivinen, liimakiinnittyvä tarrain tasaisille, sileille ja rei’itetyille pinnoille auttaa automatisoimaan tehtävät, jotka eivät aiemmin olleet edes mahdollisia
- Merkkejä jättämätön tarttuminen jopa kiiltäville pinnoille tarkoittaa, että puhdistusvaiheita ei vaadita. Tällä säästetään aikaa ja parannetaan tuottavuutta
Miksi Gecko Gripper?
Gecko Gripper tarjoaa innovatiivisen, gekkojen inspiroiman tarrautumisteknologian pienen jalanjäljen sovelluksiin, joita ei ennen voitu automatisoida. Gekkojen inspiroima liimateknologia tarjoaa tarkkaa, merkitöntä tarttumista jopa rei’itetyille tuotteille, kuten piirilevyt tai kirkkaat pinnat, ilman puhdistusprosessia. Käsittelemiensä hyötykuormien kilogrammakokojen mukaan nimetyt eri Gecko-tarraimet (SP1, SP3 ja SP5) toimivat alan johtavien pienrobottien, mukaan lukien yhteistyörobottien, kanssa. Kompakti yhden tyynyn suunnittelu mahdollistaa työkappaleeseen pääsyn tiukoissakin paikoissa. Jos elektroniikka ja ilman toimitusta ei tarvita, Gecko Gripper on kustannustehokas ja oikea plug-and-play ratkaisu. Saumaton integraatio valitsemaasi robottiin.

Matalammat toimintakustannukset, suurempi tuotto
Ei jätä merkkejä lasiin, manuaalista puhdistusta ei vaadita

Nopeampi ja tuottavampi ratkaisu
Johtoja tai ulkoista ilmansyöttöä ei vaadita

Laajennetut automaatiomahdollisuudet
Laitteella voidaan tarrata myös rei’itettyihin työkappaleisiin, kuten tulostetut piirilevyt, alumiiniverkko tai kannentiivisteet
Gecko Gripper edut ja hyödyt
Gecko -tarrain mahdollistaa merkkejä jättämättömän automaation tasaisille, kiiltäville ja rei’itetyille työkappaleille ilman, että sähköä tai ilmansyöttöä vaaditaan. Gecko Gripper on saatavilla kolmen kokoisena; SP1, SP3 ja SP5 on nimetty tarraimen käsittelemän hyötykuorman kiloissa mukaan ja voivat nostaa monenlaisia tasaisia, sileitä, kiiltäviä tai rei’itettyjä pintoja. Koska teknologiansa ansiosta laitteesta ei jää merkintöjä kiiltäviinkään pintoihin, se poistaa tarpeen puhdistusvaiheeseen valmistusprosessissa. Tämä säästää aikaa ja parantaa tuottoa. Laajemman sisaruksensa lailla Gecko Gripper voi tarttua rei’itettyihinkin työkappaleisiin, kuten tulostetut piirilevyt, alumiiniverkko tai kannentiivisteet.
Kompakti, kevyt ja joustava
Pieni yhden tyynyn suunnittelu tarjoaa helpon pääsyn työkappaleeseen tiukoissakin paikoissa.
Saatavilla 1 kg:n, 3 kg:n ja 5 kg:n kuormille
Gecko Gripper on saatavilla kolmessa koossa; SP1, SP3 ja SP5, jotka on nimetty tarraimen kuorman mukaan kiloissa. Niihin liittyy kyky nostaa laaja joukko tasaisia, sileitä ja rei’itettyjä pintoja
Johtoja tai ilmanlähdettä ei tarvita
Gecko Gripper, joka ei tarvitse elektroniikkaa tai ilmanlähdettä, on kustannustehokas ja toimiva plug-and-play-ratkaisu.
Ohjelmointia tarvitaan vain vähän tai ei ollenkaan
Tarraimessa on esi-integroitu ohjelmisto, joka on helppo asentaa ja ohjelmoida. Jopa työntekijät, joilla ei ole teknistä taustaa, osaavat asentaa sen.
Merkkejä jättämätön ote kiiltäviin työkappaleisiin ilman puhdistustarvetta
Gekkojen inspiroima liimateknologiamme tarjoaa tarkkaa, merkitöntä tarttumista rei’itetyillekin tuotteille, kuten piirilevyt tai kirkkaat pinnat.
Vahva ote rei’itettyihin työkappaleisiin
Gecko Gripper voi tarttua rei’itettyihinkin työkappaleisiin, kuten tulostetut piirilevyt, alumiiniverkko tai kannentiivisteet, laajentaen automaatiomahdollisuuksia.


INTERESTED?
GET IN TOUCH WITH US!
Request a quote
Gecko Gripper - käyttösovellukset
MATERIAALIEN KÄSITTELY
Merkkiä jättämätön tarraamisteknologia ottamis- ja asettamisprosesseihin. Rei’itetytkin objektit voidaan nostaa helposti.
LISÄÄ
Yhteensopiva laajan robottivalikoiman kanssa















Haluatko myydä tuotteitamme? Liity kumppaniverkkoomme! |
Ryhdy kumppaniksi |

OnRobot-tuote-esite
OnRobot-tuotteet avaavat uusia mahdollisuuksia tehtävien automaatioon, joiden et ajatellut olevan mahdollisia. Katso tuote-esitteestämme, kuinka voit säästää kustannuksissa ja lisätä tuottavuutta joustavilla automaatiotyökaluilla