Pyydä tarjousta
DUAL QUICK CHANGER

DUAL QUICK CHANGER - DUAALITARRAAMINEN, ENEMMÄN VOIMAA JA KAKSI KERTAA ENEMMÄN TYÖTÄ
- Kahden tarraimen käyttö nopeuttaa syklin kestoa ja voi parantaa tuottavuutta jopa 50 % tai enemmän.
- Parempi tuottavuus maksaa itsensä nopeammin takaisin, niin että sijoitettu pääoma maksaa itsensä takaisin jopa alle 3 kuukaudessa.
- CNC-laitehuollon käytössäoloaika lisääntyy;
Miksi DUAL QUICK CHANGER?
Dual Quick Changer mahdollistaa end-of-arm-työkalujen käyttämisen yhdessä yhden syklin aikana. Innovatiivinen ratkaisu mahdollistaa RG2-tarraimen tai RG6-tarraimen käyttämisen VG10:llä - kyse on vain siitä, mitä teet. Vaihda nopeasti ja saumattomasti työkalujemme välillä maksimoidaksesi robottiesi käytön Dual Quick Changerilla.

Nopeampi sykli, kaksoistartunta
Käytössäoloaika kasvaa dramaattisesti laitteen toimiessa samalla kun osia otetaan ja asetetaan.

Nopea uudelleenkäyttöönotto
Työkalun vaihto 5 sekunnissa

Ei toimintatunteja, parempi tuottavuus
Lisää esim. CNC-koneen käytössäolotunteja
Dual Quick Changerin edut
Dual Quick Changer tarjoaa saman joustavuuden ja nopean työkalujen vaihdon kuin normaali Quick Changer, mutta nyt voit varustaa robottisi kahdella varren päässä olevalla työkalulla (EoAT) yhtäaikaisesti. Varustamalla robottivarren kahdella päätetyövälineellä mahdollistat kahden työkalun käyttämisen yhden syklin aikana. Tämä lisää tuottavuutta 50 % tai enemmän. Dual Quick Changer on valmiiksi matala ja ketyv , ja se on suunniteltu sopimaan kaikkiin tärkeisiin robottibrändeihin. Voit siten käyttää työkalujamme ristiin olemassa olevien robottiesi kanssa saadaksesi maksimitehokkuuden.
Nopea ja helppo työkalujen vaihtaminen
Robottien käyttäjät voivat vaihtaa työkaluja nopeasti, sekä seisokkiaika vähenee eri prosessien välillä.
Suuri toistettavuus
Ihanteellinen siihen, että CNC-laitetta huolletaan sykliajan nopeuttamiseksi
Turvallinen lukitusmekanismi
Patentoitu, luotettava ja helppokäyttöinen lukitusmekanismi. Mahdollistaa yksinkertaisen ja helpon lukituksen ja sen poiston. Kokemattomatkin operaattorit voivat vaihtaa robotin EoAT:n muutamassa sekunnissa.
Kuorma on jopa 20 kg
OnRobotin Dual Quick Changer voi käsitellä työkappaleita, joiden yhteenlaskettu paino voi olla jopa 20 kg
ISO-9409-1-laippa
Voidaan sovittaa mihin tahansa robottivarteen, lennäkkiin tai muuhun laitteeseen, jossa on ISO-9409-1-laippa


INTERESTED?
GET IN TOUCH WITH US!
Request a quote
Esimerkkisovellukset duaalitarrainasetuksella
-
LISÄÄ
FT-Produktion tarjoaa metalliosia alan johtajille, kuten Volvo, Renault, and Scania, ja on riippuvainen automaatiosta auttaakseen vastaamaan kasvavaan asiakaskysyntään kilpailluilla työmarkkinoilla. 650 eri alumiiniprofiilin tuotanto vaihtelee viidestä 150 000 yksikköön, ja tilauksia on 7000 vuosittain. Automaation joustavuus on siis olennaista.
Robottisolu, jossa on kaksi OnRobot-RG2-tarrainta, leikkaa syklin aikaa noin puoleen, mahdollistaen 150 000 yksikön valmistamisen alle kahdessa kuukaudessa. Tässä säästyy 500 työtuntia.
-
LISÄÄ
Vaihteentekijä Osvald Jensen päivitti yhteiskäytöllisen CNC-laitteen huoltosovelluksen OnRobot RG2 -duaalitarraimella, ja tulokset olivat dramaattisia. Käsittelemällä kaksi osaa yhdellä robottitoimella tarrain pienensi 27-sekunnin sykliajan vain 15 sekuntiin — 44 % lisäys. Tarraimen jatkuva ja tarkka toiminta tuotti myös osia, jotka vastasivat ideaalista toleranssia.
Vaikka valot eivät olisi päällä, tarrain toimii työntekijöiden ladattua makasiineihin raakaa materiaalia ennen työskentelyn lopettamista.
Pick & Paste -sovelluksen kokoaminen
Yksityiskohtaisesta video-oppaasta opit, kuinka Pick & Paste -sovellus kootaan. Videossa esitellään parhaat käytännöt, näkökohdat ja tärkeimmät tekniset tiedot, joita tarvitaan sovelluksen onnistuneeseen käyttöönottoon.
Kuinka CNC-konepalvelusovellus rakennetaan
Opi rakentamaan CNC-konepalvelusovellus tämän kattavan video-oppaan avulla. Videossa esitellään parhaat käytännöt, näkökohdat ja tärkeimmät tekniset tiedot, joita tarvitaan sovelluksen käyttöönottoon.
Sovellukset - muuta robottisi duaalitarrainrobotiksi Dual Quick Changerilla
MATERIAALIN POISTO
LAATU
KONEPALVELUT
KOKOONPANO
MATERIAALIEN KÄSITTELY
Yhteensopiva laajan robottivalikoiman kanssa















Haluatko myydä tuotteitamme? Liity kumppaniverkkoomme! |
Ryhdy kumppaniksi |

OnRobot-tuote-esite
OnRobot-tuotteet avaavat uusia mahdollisuuksia tehtävien automaatioon, joiden et ajatellut olevan mahdollisia. Katso tuote-esitteestämme, kuinka voit säästää kustannuksissa ja lisätä tuottavuutta joustavilla automaatiotyökaluilla