Pyydä tarjousta
3FG15 KOLMISORMITARRAIN

JOUSTAVA, PITKÄISKUINEN KOLMISORMINEN TARRAIN
- Joustava tuotanto - suuri tarttumaväli optimoi CNC-sorvin huollon usean kokoisille osille yksittäisellä kolmisormisella tarraimella
- Tarkka keskinen asemointi takaa korkeamman laadun, yhdenmukaisuuden ja tuoton mahdollisimman vähäisellä ohjelmoinnilla
- Vahva ja vakaa ote ja kolme kontaktipistettä tekevät tarraimesta nopean ja helposti uudelleenkäytettävän monenlaisia prosesseja varten
- Voit saavuttaa lisää mukautettavilla sormenpäillä tarrataksesi joustavasti monenlaisiin osakokoihin ja -muotoihin
Miksi 3FG15-kolmisormitarrain?
3FG15 on ihanteellinen siihen, että tartutaan monenlaisiin lieriön muotoisiin objekteihin konepalvelukäytössä, esim. CNC-sorvilaitteita käytettäessä Tarraimen suunnittelu keskittää työkappaleet automaattisesti ja johtaa nopeaan käyttöönottoon vahvalla ja vankalla otteella ja tarkalla asettelulla. Jopa 15 kg kuormalla varustettu 3FG15 kilpailee suurempien, painavampien ja huomattavasti jäykempien sormitarrainten kanssa. Kuten kaikki OnRobot-tarraimet, 3FG15 tarjoaa saumattoman integraation valitsemiisi robotteihin.

Yksi työkalu sopii CNC-sorvin huoltotarpeisiisi – joustavasti
Käsittele usean kokoisia osia pitkäiskuisella otteella

Nopeampi ja tuottavampi ratkaisu
Nopea ja helppo ottaa uudelleen käyttöön useille prosesseille, korkea tuottavuus

Yksinkertainen yhden ohjelmiston järjestelmä
Helppo käyttöönotto, minimoi tekniseen työhön kuluvien tuntien määrän
3FG15:n edut ja ominaisuudet
Kolmisormisessa 3FG15-tarraimessa on esimerkillinen 150 mm isku ja virtaviivainen suunnittelu, joka mahdollistaa useiden prosessien helpon käsittelyn. Se sopii ihanteellisesti siihen, että tartutaan monenlaisiin lieriön muotoisiin, 20-150 mm leveisiin objekteihin konepalvelukäytössä, esim. CNC-sorvilaitteita käytettäessä, asetustoimissa ja jopa lavaamisessa. 3FG15 tarjoaa vahvan ja vankan otteen sekä muodon sopimiseen (objektin sisällä) että kitkan sopimiseen (ulkoinen) otteeseen, lisäten toteutuksen joustavuutta. Tarraimen ote keskittää työkappaleet automaattisesti, mikä takaa vahvan ja vankan otteen ja laitteen pitimien tarkan asemoinnin. Jopa 15 kg kuormalla ja 10–240 N tarttumavoimalla varustettu 3FG15 kilpailee suurempien, painavampien ja paljon vähemmän joustavien sormitarrainten kanssa.
Tarkka ja vakaa ote
Vahva ja vakaa ote ja kolme kontaktipistettä tekevät tarraimesta nopean ja helposti uudelleenkäytettävän monta eri prosessia varten;
Pitkä jopa 150 mm isku
Esimerkillinen 150 mm isku ja virtaviivainen suunnittelu, joka voi helposti käsitellä useita prosesseja.
Suuri, jopa 15 kg hyötykuorma
Tarrain voi nostaa jopa 15 kg, mikä tekee siitä yhteensopivan yhteistyörobottien kanssa, joiden hyötykuorma on korkeampi
Otteen voima 10-240 N
Vahva ja vakaa ote, jopa 240 N
Helppo käyttöönotto
Tarraimessa on esi-integroitu ohjelmisto, joka on helppo asentaa ja ohjelmoida. Jopa työntekijät, joilla ei ole teknistä taustaa, osaavat asentaa sen.
Mukautettavat sormenpäät
Tarraimen sormenpäät ovat mukautettavissa


INTERESTED?
GET IN TOUCH WITH US!
Request a quote
Pick & Paste -sovelluksen kokoaminen
Yksityiskohtaisesta video-oppaasta opit, kuinka Pick & Paste -sovellus kootaan. Videossa esitellään parhaat käytännöt, näkökohdat ja tärkeimmät tekniset tiedot, joita tarvitaan sovelluksen onnistuneeseen käyttöönottoon.
Kuinka CNC-konepalvelusovellus rakennetaan
Opi rakentamaan CNC-konepalvelusovellus tämän kattavan video-oppaan avulla. Videossa esitellään parhaat käytännöt, näkökohdat ja tärkeimmät tekniset tiedot, joita tarvitaan sovelluksen käyttöönottoon.
Kolmisormisen 3FG15-tarraimen esimerkkikäyttö
KONEPALVELUT
Erinomainen ratkaisu monenlaisten lieriön muotoisiin objekteihin tarraamisessa koneistuskäytössä, esim. CNC-sorvissa
.
LISÄÄ
MATERIAALIEN KÄSITTELY
Keskittää työkappaleet automaattisesti, mistä seuraa vahva, vankka ote ja tarkka asettelu
.
LISÄÄ
Yhteensopiva laajan robottivalikoiman kanssa















Haluatko myydä tuotteitamme? Liity kumppaniverkkoomme! |
Ryhdy kumppaniksi |

OnRobot-tuote-esite
OnRobot-tuotteet avaavat uusia mahdollisuuksia tehtävien automaatioon, joiden et ajatellut olevan mahdollisia. Katso tuote-esitteestämme, kuinka voit säästää kustannuksissa ja lisätä tuottavuutta joustavilla automaatiotyökaluilla