Pyydä tarjousta
VGP20

Tehokas sähköinen tarrain sopii erinomaisesti pahvilaatikoiden lavaukseen
- Markkinoiden tehokkain sähköinen imutarrain tuo jopa 90 % säästöt pneumaattisiin tarraimiin verrattuna
- Sopii erinomaisesti laatikoiden, myös kustannuksia säästävien ohuempien pahvilaatikoiden lavaukseen sekä huokoisten tai muodoltaan epäsäännöllisten esineiden lavaukseen
- Sisäänrakennettu tekoäly ja monikanavakäyttö takaavat varman, joustavan toiminnan
- Täysin käyttövalmis imutarrain on nopea ja helppo ottaa käyttöön minkä tahansa alan johtavan robotin avulla
Miksi VGP20-tarrain?
VGP20 on maailman tehokkain sähköinen imutarrain, joka selviää jopa 20 kg:n kuormista ilman pneumaattisten tarttujien kustannuksia, monimutkaisuutta ja huoltoa. VGP20 sopii ihanteellisesti pahvilaatikoiden, myös ohuemmasta, huokoisemmasta ja kierrätyspahvista valmistettujen sekä isojen ja epäsäännöllisen muotoisten kollien lavaukseen. Ne säästävät paitsi aikaa, myös vähentävät jätettä.

Kustannuksia säästävä
Säästä jopa 90 % käyttö- ja ylläpitokustannuksista verrattuna perinteisiin pneumaattisiin ratkaisuihin

Erittäin joustava
Lähes rajoittamattomat muokkausmahdollisuudet, voidaan käyttää monissa käyttökohteissa

Helppo käyttöönotto
Sähköinen ratkaisu on heti valmis käyttöön
VGP20:n edut ja ominaisuudet
Jopa 20 kg:n kuormia käsittelevä OnRobot VGP20 on maailman tehokkain sähköinen imutarttuja. Se on ihanteellinen pahvilaatikoiden lavauksen automatisointiin nopeasti ja kustannustehokkaasti sekä isojen, huokoisten ja epäsäännöllisen muotoisten esineiden käsittelyyn. VGP20 tarjoaa lähes rajattomat muuntelumahdollisuudet, joten sillä voi automatisoida monia käyttökohteita, jotka perinteisesti vaativat pneumaattisia tarraimia, mutta vain murto-osalla aiemmista kustannuksista ja monimutkaisuudesta. VGP20 voi säästää jopa 90 % käyttö- ja huoltokustannuksista verrattuna perinteisiin pneumaattisiin tarraimiin.
Kuten kaikki OnRobotin tarraimet, myös VGP20 toimitetaan varustettuna niin, että voit ottaa sen käyttöön helposti ja nopeasti minkä tahansa alan johtavan robotin kanssa. Sisäänrakennettu tekoäly ja helppokäyttöinen ohjelmisto takaavat tarkan ilmavirran hallinnan ja mahdollisuuden muuttaa tartuntaa käyttökohteen ja käsiteltävän materiaalityypin mukaan, useat erimuotoiset ja -kokoiset esineet mukaan lukien. Tehokas imuvirtaus tarkoittaa, että tarrain voi poimia huokoisiakin esineitä, kuten ohuet, edulliset tai kierrätetyt pahvipakkaukset tai kevyet kuljetuspussit, mikä voi auttaa säästämään kustannuksissa entisestään samalla jätteen määrää vähentäen.
Vaihtoehto mahdollistaa tarraimen ilmavirran jatkuvan seurannan. Jos imu keskeytyy jostain syystä, robotti pysähtyy välittömästi ja hälytysikkuna tulee näkyviin tarraimen ohjelmistoikkunaan.
MAAILMAN TEHOKKAIN SÄHKÖINEN IMUTARRAIN
Tehokas imuvirtaus tarkoittaa, että tarrain voi poimia huokoisiakin esineitä, kuten ohuet, edulliset tai kierrätetyt pahvipakkaukset
SOPII ERINOMAISESTI PAHVILAATIKOIDEN LAVAUKSEEN
Tehokas, muokattava VGP20 käsittelee helposti myös ohuemmat ja halvemmat pakkausmateriaalit
EDULLINEN JA MONIPUOLINEN MONIIN KÄYTTÖTARKOITUKSIIN JA ERI MATERIAALEILLE
Helposti vaihdettavat imukuppivaihtoehdot ja mahdollisuus lisätä tai vaihtaa varsia sopimaan erittäin tarkkoihin sovellustarpeisiin.
PAINEILMAA EI TARVITA
Ulkoista ilmanlähdettä ei tarvita, mistä seuraa huolto- ja käyttökustannussäästöjä


INTERESTED?
GET IN TOUCH WITH US!
Request a quote
Pick & Paste -sovelluksen kokoaminen
Yksityiskohtaisesta video-oppaasta opit, kuinka Pick & Paste -sovellus kootaan. Videossa esitellään parhaat käytännöt, näkökohdat ja tärkeimmät tekniset tiedot, joita tarvitaan sovelluksen onnistuneeseen käyttöönottoon.
Lavaussovelluksen rakentaminen
Yksityiskohtaisesta video-oppaasta opit, kuinka lavaussovellus rakennetaan. Videossa esitellään parhaat käytännöt, näkökohdat ja tärkeimmät tekniset tiedot, joita tarvitaan sovelluksen onnistuneeseen käyttöönottoon.
VGP20:n esimerkkisovellus
MATERIAALIEN KÄSITTELY
Nostaa monenlaisia, myös epäsäännöllisen muotoisia ja huokoisia esineitä. Sopii erinomaisesti raskaampien esineiden pakkaamiseen ja lavaukseen.
MORE
KONEPALVELUT
Monikanavaimutoiminto mahdollistaa nopean laitteen hoitamisen, mikä nopeuttaa jaksoaikaa.
MORE
Yhteensopiva laajan robottivalikoiman kanssa















Haluatko myydä tuotteitamme? Liity kumppaniverkkoomme! |
Ryhdy kumppaniksi |

OnRobot Product Brochure
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools