Pyydä tarjousta
RG2-FT GRIPPER

RG2-FT – ÄLYKÄS ROBOTTITARRAIN SISÄÄNRAKENNETULLA VOIMA-/VÄÄNTÖMOMENTTI JA LÄHEISYYSANTURILLA
- Tarkka havaitsemiskyky parantaa tuotannon laatua vähentämällä virheastetta hienovaraista työtä vaativissa poimimisen ja asettamisen prosesseissa jopa 60 %
- Helposti ohjelmoitava tunnistaminen mahdollistaa sen, että robotit toimivat kuten käyttäjällä olisi kolmas käsi, eli niin, että osat luovutetaan ihmismäisellä tavalla.
- Mahdollisuus automatisoida aiemmin mahdottomia asettamistehtäviä vähentää toimintakustannuksia jopa 40 %
RG2-FT Gripper
RG2-FT on huippuluokan tarrain, jonka ominaisuuksina ovat parannettu aistiminen ja äly. Siinä on sisäänrakennettu voiman/vääntömomentin ja läheisyyden anturi, joka tarjoaa tarkkaa automaatiota. Tämä mahdollistaa yhteiskäytön ihmisoperaattoreiden kanssa ja tukee niitä kanssatyöntekijän tavoin. Asetusprosessit voidaan suorittaa nopeammin ja tarkemmin. Tarrain voi asettaa helposti esimerkiksi nastoja, joiden asettaminen olisi ihmistyöntekijälle vaikeaa. Kehittyneen anturiteknologian takia tarrain mahdollistaa kokoamisen aikana sen, että robotti voi tuntea, onko osa kiinnitetty oikein. RG2-FT tarjoaa tuottavuutta, nopean käyttöönoton, ja säästää suunnittelutunteja integraation osalta.

Tarkka tarrain automaatioon
Robotti voi tuntea ihmiskäden lailla

Nopeampi ja laadukkaampi tuotanto
Aistimiskapasiteettien takia se tarjoaa parempaa laatua nopeammin

Matalammat käyttökustannukset
ROI – maksu takaisin alle 1 vuodessa
RG2-FT:n edut ja ominaisuudet
RG2-FT on ainutlaatuinen versio RG-sarjasta, jossa mukana on integroitu voima/vääntömomenttianturi sormenpäissä, mahdollistaen tarkan objektien asennon havaitsemisen. Alan huippuluokkaa edustava tarrain aiempaa paremmalla aistimiskyvyllä ja lisä-älyllä on kyvykäs hallitsemaan robottia ja itseään tehdäkseen, mitä operaattori haluaisi sen tekevän, vaikka tarkat parametrit eivät olisi ohjelmoitavissa etukäteen.
Tämä mahdollistaa ihmiskäyttäjille todellisen yhteiskäytön, tukien niitä kollegan tavoin ja mahdollistaen tarkkuuskäsittelyn tunti tunnin jälkeen.
Hienostunut teknologia
Maailman ensimmäinen robottitarrain, joka voi havaita objektit käyttämällä sisäänrakennettua voimaa/vääntömomenttia ja läheisyysantureita varmistaakseen ultraturvallisen käsittelyn.
Ihanteellinen helposti hajoavan materiaalin käsittelyyn
Herkän tarraamisen ansiosta tarrain sopii ihanteellisesti käsittelemään helposti särkyviä materiaaleja.
Integroitu ohjelmisto
Tarraimessa on esi-integroitu ohjelmisto, joka on helppo asentaa ja ohjelmoida. Jopa työntekijät, joilla ei ole teknistä taustaa, osaavat asentaa sen.
Otteen indikaatiot
Havaitsee luistoriskin ennen sen tapahtumista.
Mukautettavat sormenpäät
Tarrain voi käsitellä eri kokoisia ja muotoisia objekteja.
Havaitsee työkappaleet
RG2-FT pystyy havaitsemaan objektien aseman tarkasti. Se havaitsee luistoriskin ennen tapahtumista ja parantaa tuotantolaatua tarkalla aistimisella.


INTERESTED?
GET IN TOUCH WITH US!
Request a quote
Sovellukset RG2-FT-tarraimella
KOKOONPANO
Tarjoaa ihmismäisen otteen integroidun voima/vääntömomenttihavaitsemisen ansiosta. Robotti pystyy havaitsemaan, milloin osa on kiinnitetty oikein.
LISÄÄ
MATERIAALIEN KÄSITTELY
Havaitsee objektin läsnäolon ja säätää tarraamisvoimaa myös ilman sen tarkkaa määritelmää.
LISÄÄ
LAATU
Pystyy aistimaan pienetkin voima/vääntömomenttiarvot, tarjoten tarkan otteen. Aistimiskyvykkyyksiensä ansiosta tämä tarjoaa parempaa laatua.
LISÄÄ
Yhteensopiva laajan robottivalikoiman kanssa















Haluatko myydä tuotteitamme? Liity kumppaniverkkoomme! |
Ryhdy kumppaniksi |

OnRobot-tuote-esite
OnRobot-tuotteet avaavat uusia mahdollisuuksia tehtävien automaatioon, joiden et ajatellut olevan mahdollisia. Katso tuote-esitteestämme, kuinka voit säästää kustannuksissa ja lisätä tuottavuutta joustavilla automaatiotyökaluilla