Pyydä tarjousta
ONROBOT SCREWDRIVER

Monikäyttöinen robottimeisseli ruuvien syöttölaitteella
- Helposti asennettava suoraan pakkauksesta, ohjelmoitava sekä käytettävissä millä tahansa alan johtavalla robotilla
- Monipuolinen ja joustava nopeilla vaihdoksilla, soveltuen monen kokoisten ja pituisten ruuvien ruuvaamiseen
- Tarkka vääntömomentin hallinta ja älykäs virheiden havaitseminen varmistavat laadun ja yhdenmukaisuuden
- Sisäänrakennettu akselin liikkeenhallinta tekee ohjelmoinnista yksinkertaista, nopeuttaa asetuksia ja parantaa laatua
Miksi valita OnRobot Screwdriver?
Voit helposti automatisoida kokoamisprosessit uudella älykkäällä OnRobot Screwdriverillä, joka on tarkoitettu kevyille teollisuus- ja yhteiskäyttöroboteille. Älykäs virheiden havaitseminen ja useiden ruuvin kokojen käsittely varmistavat toistuvat tulokset ja vähentävät sykliin kuluvaa aikaa merkittävästi.

Laatu ja yhdenmukaisuus
Tarkka voimanhallinta ja älykäs virheiden havaitseminen

Korkeampi tuottavuus
Automatisoi monia ruuvaamisprosesseja nopealla, suoraan pakkauksesta tehtävällä asennuksella ja käyttöönotolla

Aikaa säästävä
Nopea ja helppo käyttöönotto One System -asetuksella
OnRobot Screwdriverin edut ja ominaisuudet
Tuottavuutta ja laatua lisäävä automatisoitu ruuvaus tapahtuu helpommin, älykkäämmin ja kustannustehokkaammin kuin koskaan aiemmin. Älykäs OnRobot Screwdriver on nopeasti asennettava ja ohjelmoitava. Kaikki tarvitsemasi on käyttövalmiina suoraan pakkauksesta. Kiinnitä vain Screwdriver mihin tahansa markkinoilla yleisesti käytettyyn robottivarteen ja asenna soveltuva osa. Syötä sitten ruuvin pituus ja vääntömomentti suoraan robotin käyttöliittymään. Tarkka vääntömomentin hallinta ja sisäänrakennettu akseli eliminoivat ajankäytön ja kustannukset, mahdollistaen näin paremman integraation ja tarkan ruuvin asetuksen. Vaihdokset eri tyyppisiin tai kokoisiin ruuveihin vievät vain minuutteja, mikä vähentää häiriöaikaa ja lisää tuottoastetta.
OnRobot Screwdriver ja saatavilla oleva ruuvin syöttölaite pystyvät käsittelemään laajaa ruuvikokojoukkoa M1.6 - M6, jotka voivat olla jopa 50 mm pitkiä. Tarkka vääntömomentin hallinta välillä 0,15 nm - 5 nm. Tavallisia työkaluja monikäyttöisempi ja älykkäämpi OnRobot Screwdriver voi havaita onko ruuvi poimittu, onko se oikean pituinen, ja onko se asetettu oikein kiristysprosessissa.
OnRobot Screwdriverin suojatoimintojen ansiosta se soveltuu yhteistyökäyttöön jopa 35 mm pitkille ruuveille, jotka vedetään täysin Screwdriverin sisään laitteen ollessa liikkeessä. Turvapysäytys aktivoidaan automaattisesti, jos ruuviin kohdistetaan liiallista voimaa sen akselin mukaisesti, ja ongelma ilmaistaan hälytysvalolla.
NOPEAT JA HELPOT ASENTAMISET JA VAIHDOKSET
Kokonaisvaltaiseen ruuvausratkaisuun sisältyvät ruuvien syöttölaite ja One System -asennus mihin tahansa alalla yleisesti käytettyyn robottiin.
VOI KÄSITELLÄ MONEN KOKOISIA JA PITUISIA RUUVEJA
M1.6 - M6 -kokoisille ruuveille, jotka voivat olla jopa 50 mm pitkiä. Vaihdokset eri tyyppisiin ja kokoisiin ruuveihin tapahtuvat vain minuuteissa, mikä vähentää häiriöaikaa ja lisää tuottoastetta.
SISÄÄNRAKENNETUT SUOJAUSTOIMINNOT
Jopa 30 mm ruuvit voidaan vetää ruuvimeisselin sisään sen ollessa liikkeessä. Turvapysäytys aktivoituu automaattisesti, jos ruuviin kohdistuu liikaa voimaa
TARKKA VÄÄNTÖMOMENTIN HALLINTA
Vääntömomentin hallinta-alueet 0,16 Nm:stä 5 Nm:ään jatkuvaa ja tarkkaa ruuvausta varten
SISÄINEN AKSELI
Ruuvit vedetään työkalun sisään ja ruuvataan automaattisesti robottivarren siirtyessä asemaansa, mikä vähentää robottivarren liikettä ja yksinkertaistaa ohjelmointia
ESD-SERTIFIOITU
Sopii kaikkiin kokoamisympäristöihin, mukaan lukien elektroniikka
ITSE-KIERTEITTRÄVÄ TOIMINTO
Mahdollistaa kohteiden ruuvaamisen samalla kun kierre ajetaan esiporattuihin reikiin
MAHDOLLISTA LISÄÄ RUUVAUSVAIHTOEHTOJA
Lisävarusteena saatavat jatkovarret vaihtokärjille, 50 mm ja 100 mm, antavat lisäulottuvuutta kapeissa ja ahtaissa paikoissa


INTERESTED?
GET IN TOUCH WITH US!
Request a quote
OnRobot Screwdriverin esimerkkikäyttösovellus
KOKOONPANO
Laite sopii erittäin hyvin automaattiseen kokoamisprosessiin, tarjoaa jatkuvaa korkeaa tuottoastetta, ja sen suojaustoiminnot mahdollistavat turvallisemman yhteistyökäytön.
LISÄÄ
Yhteensopiva laajan robottivalikoiman kanssa















Haluatko myydä tuotteitamme? Liity kumppaniverkkoomme! |
Ryhdy kumppaniksi |

OnRobot Product Brochure
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools