Pyydä tarjousta
RG6 GRIPPER

RG6 - JOUSTAVA 2-SORMINEN JA LAAJAISKUINEN ROBOTTITARRAIN
- Joustavilla tarttujilla voidaan käsitellä laajaa valikoimaa eri kokoisia ja -muotoisia osia.
- Plug-and-produce-suunnittelu vähentää käyttöönottoaikaa päivästä tuntiin
- Helppo käyttöönotto vaikka suoraan pakkauksesta otetuilla tarttujilla vähentää ohjelmointiin kuluvaa aikaa jopa 70 %
Miksi RG6 Gripper?
RG6 – 6 kg kuorman robottivarsitarrain on joustava yhteiskäytöllinen tarrain sisäänrakennetulla Quick Changerilla ja jopa 150 mm iskulla. Se on älykäs ja on nopeasti otettavissa käyttöön sekä mukautettavissa ja ohjelmoitavissa helposti. Ohjelmiston upeat mukana tulevat ominaisuudet mahdollistavat sen soveltamisen älykkäästi. RG6-tarrain on työkalu monenlaisiin sovelluksiin. Mukautetut sormenpäät tarjoavat laajaa tarraamisjoustavuutta. Asiakkaat voivat käyttää yhtä työkalua eri tuotantoprosessin osille, maksimoiden robotin hyödyn. RG6 toimii saumattomasti Dual Quick Changerin ja minkä tahansa muun tarraimen kanssa maksimoidakseen robottiesi käytön. RG6 on TÜV-sertifioitu ja sen mukana tulevat standardina turvakilvet.

Yksi työkalu kaikkiin tarpeisiin – korkea joustavuus
Käyttövalmis, mukautettu ratkaisu. Yksi työkalu moneen eri sovellukseen.

Yksinkertainen yhden ohjelmiston järjestelmä
Helppo käyttöönotto, minimoi tekniseen työhön kuluvien tuntien määrän

Joustavuutta tuotannossa
Toiminnassa 24/7 ilman uusia työntekijöitä
RG6:n edut ja ominaisuudet
The RG6-tarrain voidaan yhdistää Dual Quick Changer -moduuliin. Dual Quick Changer toimii samoilla periaatteilla kuin Quick Changer -moduuli. Dual Quick Changer on suunniteltu mahdollistamaan kahden varren päässä olevan tarraimen (EoAT) käyttö yhtä aikaa, sallien esim. RG2-tarraimen ja RG6-tarraimen yhtäaikaisen käytön.
Ainutlaatuinen robottivarren päässä oleva tarrain auttaa maksimoimaan roboteista saatavan hyödyn. Dual Quick Changer asennettuna tuotantoaika vähenee, koska sen avulla suurempaa määrää työkappaleita käsitellään samaan aikaan. Dual Quick Changer lisää tuotannon tehokkuutta yhteensä noin 50 %.
Pitkä isku
Havaitsee automaattisesti iskun ohjelman alussa ilman käyttöönottoa. Maksimitarrainisku RG6:lle on 150 mm (säädettävä).
Otteen indikaatiot
Automaattiset ‘otteen menettämisen havaitseminen’-, ‘otteen havaitseminen-’, ‘jatkuva ote’- ja ‘mittaa_leveys’-havaitsemiset poistavat tarpeen ohjelmoida ominaisuuksia manuaalisesti.
Mukautettavat sormenpäät
Tarraimen sormenpäät ovat helposti mukautettavissa, ja tuotteen muoto on sovitettavissa tasaista otetta varten.
Automaattinen työkalun keskipisteen laskenta (TCP)
Automaattinen TCP-laskeminen poistaa tarpeen laajaan ohjelmointiin ja vähentää käyttöönottoaikaa.
Automaattinen hyötykuorman laskeminen
Automaattinen kuorman laskenta yksinkertaistaa RG6-tarraimen ohjelmointia.
Automaattinen syvyyskompensaatio
Automaattinen syvyyskompensaatio varmistaa, että tarraimen sormien liike tapahtuu työpinnan suuntaisesti.
Integroitu ohjelmisto
Tarraimessa on esi-integroitu ohjelmisto, joka on helppo asentaa ja ohjelmoida. Jopa työntekijät, joilla ei ole teknistä taustaa, osaavat asentaa sen.
TÜV-sertifioitu
Sekä RG2-tarrain että RG6-tarrain on TÜV-sertifioitu.


INTERESTED?
GET IN TOUCH WITH US!
Request a quote
Esimerkkisovellukset RG6-robottivarren työkalutarraimeen
-
LISÄÄ
Donk Industries on yksi suurimmista pienikokoisten alumiininosien tuottajista Benelux-maissa. OnRobotin HEX-anturilla varustettu RG6-tarrain varmistaa sen, että varastot pysyvät vapaina ja asiakkaat saavat laajasta tuotevalikoimasta tuotteensa ajoissa, syöttämällä automaattisesti yhtä kahdeksasta CNC-laitteesta kellon ympäri.
Kun osaava työvoima on vähissä, tämä antaa työntekijöiden siirtyä kiinnostavampiin tehtäviin ja tuplaa samalla CNC-laiteen tuoton korkean ja tasaisen tuotteen laadun varmistaen.
-
LISÄÄ
Tomenson Machine Works, perheomisteinen maailman huippua edustavien hydraulisarjojen valmistaja Chicagossa, keskittyy jatkuvaan parannukseen. Yhteiskäyttöautomaatio pinssienteossa paransi laatua, tuottavuutta ja työntekijöiden mieltymystä.
OnRobotin yhteiskäytöllinen RG6-tarrain käsittelee tusinoittain eri kokoisia osia nopeasti ja helpoilla vaihdoksilla, asettaen raamit jatkuvalle automaatiolle CNC-käsittelyssä, purseiden poistossa ja pakkauksessa.
-
LISÄÄ
RG6:ta käytetään etenkin siinä, että raskaat ja monotoniset tehtävät voidaan ottaa työntekijöiltä yhteiskäyttöroboteilla toteutettaviksi, sanoo strateginen projektipäällikkö Bastian Fietje: »Työasema, missä käytämme OnRobot-tarrainta, korvaa pakkausprosessin, missä käyttäjä ennen pinosi manuaalisesti tuotteita toistensa päälle niin, että välissä oleva ilma puristettiin pois.
Manuaalinen prosessi vaatii paljon raskasta nostamista ja asettaa raskaan kuorman olkapäille. Olemme poistaneet fyysisen kuorman työntekijöiltä, hän sanoo.
Pick & Paste -sovelluksen kokoaminen
Yksityiskohtaisesta video-oppaasta opit, kuinka Pick & Paste -sovellus kootaan. Videossa esitellään parhaat käytännöt, näkökohdat ja tärkeimmät tekniset tiedot, joita tarvitaan sovelluksen onnistuneeseen käyttöönottoon.
Kuinka CNC-konepalvelusovellus rakennetaan
Opi rakentamaan CNC-konepalvelusovellus tämän kattavan video-oppaan avulla. Videossa esitellään parhaat käytännöt, näkökohdat ja tärkeimmät tekniset tiedot, joita tarvitaan sovelluksen käyttöönottoon.
RG6-varren päässä olevan työkalun pidikkeen sovellukset
MATERIAALIEN KÄSITTELY
Laite sopii ihanteellisesti korkealle sekoitusasteelle ja matalalle volyymille. Se voi lajitella tuotteet materiaalin, muodon ja koon mukaan.
Varmistaa tarkan tuotteiden asettelun ja paikoittelun. Automaattisen syvyyshahmottamisen ansiosta myös tasaiset objektit ovat poimittavissa. Voidaan käyttää moneen eri tarkoitukseen säädettävän tartuntavoiman takia.
LISÄÄ
KONEPALVELUT
Voi vähentää ihmistyöntekijöidesi aikaa vieviä ja toistuvia tehtäviä, mikä varmistaa tuottavuuden ja turvallisuuden lisääntymisen.
Duaalitarrainominaisuus sallii monen tuotteen samanaikaisen käsittelyn.
LISÄÄ
Yhteensopiva laajan robottivalikoiman kanssa















Haluatko myydä tuotteitamme? Liity kumppaniverkkoomme! |
Ryhdy kumppaniksi |

OnRobot-tuote-esite
OnRobot-tuotteet avaavat uusia mahdollisuuksia tehtävien automaatioon, joiden et ajatellut olevan mahdollisia. Katso tuote-esitteestämme, kuinka voit säästää kustannuksissa ja lisätä tuottavuutta joustavilla automaatiotyökaluilla