FÅ ET TILBUD
HEX 6-AKSET KRAFT/MOMENTSENSOR

HEX KRAFT/MOMENTSENSOR - GIVER DIN ROBOT FØLESANS
- Fleksibel sensor gør det muligt at automatisere processer, der hidtil ikke har kunnet automatiseres.
- Sensorteknologi med høj nøjagtighed giver 95 % bedre kvalitet ved isætnings- og samleopgaver.
- Nem programmering får selv komplekse poleringsopgaver op at køre på mindre end en dag.
Hvorfor HEX 6-AKSET KRAFT/MOMENTSENSOR?
OnRobots 6-aksede kraft-moment-sensorer giver nøjagtige kraft- og momentmålinger langs alle 6 akser. Dette giver præcis kontrol ved vanskelige samlings-, polerings-, slibnings- og afgratningsopgaver. HEX-softwaren omfatter ruteregistrering, kraftstyring og specialfunktioner til isætningsopgaver. Dette betyder reduceret integrationstid for din produktionslinje. Vores sensorer er designet til at passe sammen med de fleste industrielle robotarme på markedet. Almindelige applikationer omfatter polering, slibning, afgratning, kværning og samling, men sensorerne kan også bruges til undervisning og nedbrudsdetektering.
Modeller, der er tilgængelige i øjeblikket: HEX-E /Høj præcision, HEX-H /Lav deformation, HEX-E QC, HEX-H QC

Øgede automatiseringsmuligheder
Gør robotter i stand til at udføre opgaver, som kræver menneskehåndens føleevne og behændighed

Forenklet system med kun en software til komplekse opgaver
Nem opstilling, færre teknikertimer

Hurtigere produktion med bedre kvalitet
Perceptionsevnen gør, at den producerer bedre kvalitet hurtigere
HEX kraft/momentsensorens fordele og funktioner
OnRobot’s HEX 6-akset kraft/momentsensor er designet, så den passer til alle større robotmærker, og den har 6 niveauer af kraft- og momentmåling. Dette gør HEX 6-akset kraft/momentsensor perfekt til komplekse slibe-, afgratnings- eller monteringsopgaver, da den giver dig præcis kontrol over den kraft, dine end-of-arm-værktøjer påfører. Sensoren er specielt ideel til overfladebehandling, da den sikrer, at der fastholdes en konstant hastighed og kraft under hele behandlingen. Den konstante kraft tillader værktøjet at følge arbejdsemnets overfladekonturer og opnå et fejlfrit resultat. Ved at tilføje OnRobot’s HEX 6-aksede kraft/momentsensor i din produktionslinje opnår du således optimerings- og produktivitetsfordele uden at gå på kompromis med kvaliteten af dine løsninger.
Unik optisk baseret teknologi
Sammenlignet med andre teknologier er den unikke OnRobot-sensorteknologi generelt mere robust og kan modstå pludselige stød.
Advanced force control
Opretholder en konstant hastighed og kraft, mens den bevæger sig
Easy to install graphical user interface, fast programming
Din applikation er oppe at køre inden for en time
Høj nøjagtighed
Præcis kraft/momentmåling på 6 akser ( (Fx,Fy,Fz,Tx,Ty,Tz)
Integreret software
Griberen leveres med forudintegreret software, som er nem at installere og programmere, så selv medarbejdere uden teknisk baggrund kan stille den op.
Easy hand guiding, path recording
Du kan registrere komplekse ruter på få minutter


INTERESSERET?
KONTAKT OS!
FÅ ET TILBUD
Eksempel på applikationer med HEX kraft/momentsensor
-
MERE
Donk Industries er en af største producenter af aluminiumdele i små serier i Benelux-landene. For at hjælpe med at holde lagerbeholdningerne nede og levere et bredt udvalg af produkter til tiden til kunderne føder en RG6-griber med HEX-sensor fra OnRobot automatisk en ud af otte CNC-maskiner døgnet rundt.
Med knaphed på uddannet arbejdskraft er det en fordel at kunne overflytte medarbejderne til mere interessante arbejdsopgaver, samtidig med at CNC-maskinens output fordobles med en højere og mere stabil produktkvalitet.
Applikationer med HEX kraft/momentsensor
MATERIALEFJERNELSE
Søgefunktionen registrerer genstandens nøjagtige position
Giver en nem ruteregistrering med mange waypoints
Fastholder en præcis kraft for at undgå at polere for meget eller for lidt
MERE
SAMLING
Sensoren kan søge efter position og registrere arbejdsemner.
Indbygget kollisionsregistrering hindrer kontakt med fremspring eller andre værktøjer.
Intuitiv software til kraftstyring sikrer hurtig implementering
MERE
MATERIALEHÅNDTERING
Hvis du tilføjer en kraft/momentsensor til robotten først, bliver det nemmere at placere genstandende i det ønskede område.
MERE
KVALITET
Kan måle, om en genstand placeres for tæt på eller for upræcist
Sikrer konstante kraft- og momentværdier
MERE
Kompatibelt med et bredt udvalg af robotmærker















Ønsker du at forhandle vores produkter? Tilmeld dig vores partnernetværk! |
Bliv en partner |

OnRobot Produktbrochure
OnRobots produkter åbner nye muligheder for at automatisere opgaver, som du aldrig ville have troet var mulige. Tjek vores produktbrochure, så du kan se, hvordan du sparer penge og øger produktiviteten med fleksible automatiseringsværktøjer
