FÅ ET TILBUD
HEX KRAFT-/MOMENTSENSOR MED SEKS AKSER

HEX-KRAFT / MOMENTSENSOR – GIR ROBOTEN FYSISKE FØLELSER
- Fleksibel sensor utvider automatiseringsmulighetene til å omfatte prosesser som tidligere ikke var mulig
- Sensorteknologi med høy nøyaktighet gir 95 % bedre kvalitet ved innsettings- og monteringsoppgaver.
- Enkel programmering gjør at du kommer i gang med selv komplekse poleringsoppgaver på mindre enn en dag
Hvorfor HEX SEKSAKSET KRAFT-/MOMENTSENSOR?
OnRobots seksaksede kraft- og momentsensorer gir nøyaktig kraft- og momentmåling langs alle seks akser. Dette gir deg nøyaktig styring ved vanskelige jobber som innebærer montering, polering, sliping og avgrading. I tillegg inkluderer HEX-programvaren baneregistrering, kraftstyring og spesialfunksjoner for innsettingsoppgaver. Dette betyr redusert integrasjonstid for produksjonslinjen din. Våre følere er utformet for å passe til de fleste gjeldende industrirobotarmer. Vanlige applikasjoner er polering, pussing, avgrading, sliping og montering, men den kan også brukes til læring og krasjregistrering.
Modeller som er tilgjengelig nå: HEX-E / høy presisjon, HEX-H / lav deformasjon, HEX-E QC, HEX-H QC

Utvider automatiseringsmulighetene
Gir roboter evne til å håndtere oppgaver som krever sensitivitet og fingerferdighet på menneskelig nivå

Et enklere alt-i-ett-system for komplekse oppgaver
Enkel utplassering reduserer antall ingeniørtimer

Raskere produksjon og bedre kvalitet
Økt kvalitet på kortere tid, takket være sensorfunksjoner
HEX kraft-/momentsensorens fordeler og funksjoner
OnRobots HEX seksakset kraft-/momentsensor er laget for å passe med alle av de største robotmerkene, og gi deg seks grader kraft og moment i målinger. Dette gjør HEX seksakset kraft-/momentsensor perfekt for komplekse oppgaver med pussing, avgrading eller montering, fordi den gir deg nøyaktig kontroll på hvor mye kraft endeverktøyet bruker. Sensoren er særs ideell for overflatebehandlingsoppgaver, fordi den sikrer en jevn fart og kraft gjennom hele prosessen. Jevn kraft gjør det mulig for etterbehandlingsverktøyet å følge konturene i overflaten til arbeidsstykket. Dette gir et plettfritt resultat. En OnRobot HEX seksakset kraft-/momentsensor i produksjonslinjen gir deg dermed fordeler på optimering og produktivitet, uten å gå på bekostning av kvaliteten på løsningene.
Unik optisk basert teknologi
Sammenlignet med andre teknologier, er OnRobots unike sensorteknologi vanligvis mye mer robust og håndterer plutselige støt.
Advanced force control
Holder jevn hastighet og kraft på bevegelsene
Easy to install graphical user interface, fast programming
Du kan starte applikasjonsutviklingen innen én time
Stor nøyaktighet
Nøyaktig måling av kraft/moment på seks akser (Fx,Fy,Fz,Tx,Ty,Tz)
Integrert programvare
Griperen leveres med integrert programvare som er enkel å installere og programmere, slik at selv medarbeidere uten teknisk bakgrunn kan sette den opp.
Easy hand guiding, path recording
Du kan spille inn komplekse baner på få minutter


VIRKER DET INTERESSANT?
KONTAKT OSS!
FÅ ET TILBUD
Eksempler på HEX kraft-/momentsensors applikasjoner
-
MER
Donk Industries er en av verden største produsent av aluminiumsdeler i små serier i BeNeLux-landene. RG6-gripere med HEX-sensorer fra OnRobot mater automatisk én av åtte CNC-maskiner til enhver tid, for å sikre at lageret ikke overfylles og at kundene får sine mange ulike varer i tide.
Hvis det er mangel på erfaren arbeidskraft, frigjør den tid for ansatte til å arbeide på andre oppgaver, samtidig som den øker avkastningen på CNC-maskinen med en høyere og mer stabil produktkvalitet.
Applikasjoner med HEX kraft-/momentsensor
MATERIALFJERNING
Søkefunksjonen registrer den nøyaktige plasseringen til arbeidsstykket
Gir enkel baneopptak med manuelle veipunkter
Oppholder nøyaktig kraft for å unngå overflødig eller utilstrekkelig polering
MER
MONTERING
Sensoren kan registrere plasseringen og finne arbeidsstykker.
Innebygd kollisjonssensor forhindrer kontakt med utstikk fra overflaten og andre verktøy.
Intuitiv programvare for justering av kraft sikrer rask utplassering
MER
MATERIALHÅNDTERING
Ved å legge til en kraft-/momentsensor til håndleddet til robotarmen, hjelper du den med å plassere gjenstandene til rett område.
MER
KVALITET
Måler om gjenstanden er plassert for tett eller løst
Sikrer jevne kraft- og momentverdier
MER
Vil du selge produktene våre? Bli med i partnernettverket vårt! |
Bli en partner |

OnRobot Product Brochure
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools