ONE-STOP-SHOP VOOR EOAT („END-OF-ARM TOOLING“)

De producten van OnRobot zorgen voor nieuwe mogelijkheden om taken te automatiseren die u nooit voor mogelijk had gehouden. Met onze allernieuwste grijp- en sensorsystemen voor industriële automatisering kunt u eenvoudig echte collaboratieve toepassingen ontwikkelen waardoor uw personeel samen met de collaboratieve robots kan werken aan de montage, oppervlaktebehandeling, pick and place-opdrachten, machinebelading of beproeving.

Filterproducten
Oplossingen
Grijpen
Sensoren
Software
Optillen
Accessoires
Monteren / Gereedschap wisselen
D:PLOY PALLETIZING
Flexibele palletplaatsing, met inbegrip van tweede pallet voor meer productiviteit
Ontlast operatoren van inspannende taken
Tot 90% tijdbesparingen voor de inzet voor snellere ROI
Zet gemakkelijk opnieuw in voor dozen of containers
D:PLOY TRANSFERRING
Elimineer stilstand en verhoog de productiviteit
Ontlast werknemers van monotone taken
Minstens 50% besparing van implementatietijd voor snellere ROI
Vergroot en beheer eenvoudig nieuwe lijnen met het snel opnieuw inzetten
D:PLOY CNC
Snellere en betrouwbare doorlooptijden voor uw klanten
Neem de controle over toepassingswijzigingen
Minstens 80% tijdbesparingen voor de eerste inzet voor snellere ROI
Los problemen met een tekort aan arbeidskrachten op en verhoog de productiviteit
D:PLOY PACKAGING
Elimineer stilstand en verhoog de productiviteit
Ontlast werknemers van monotone taken
Tot 80% tijdbesparingen voor de inzet voor snellere ROI
Zet gemakkelijk opnieuw in voor nieuwe producten
ONROBOT PALLETIZER
Intuïtieve, out-of-the-box programmering
Ideaal voor het palletiseren van open dozen en schapklare producten
Compatibel met toonaangevende robot armen
Aanpasbaar voor een breed assortiment aan werkvloeren en toepassingen
Betaalbare en veelzijdige palletiseeroplossing
Volledig system of mix-and-match
RG2-grijper
Werkzaamheden dag en nacht zonder het rekruteren van nieuwe werknemers
Kant-en-klare, personaliseerbare oplossing. Gebruik een gereedschap voor diverse toepassingen
Eenvoudige inzetbaarheid, minimaliseert het aantal bouwuren
RG6-grijper
Werkzaamheden dag en nacht zonder het rekruteren van nieuwe werknemers
Kant-en-klare, personaliseerbare oplossing. Gebruik een gereedschap voor diverse toepassingen
Eenvoudige inzetbaarheid, minimaliseert het aantal bouwuren
RG2-FT Grijper
ROI - rendement op investering in minder dan 1 jaar
Geeft de robot de mogelijkheid om als een menselijke hand aan te voelen
Vanwege de sensorfuncties, produceert het sneller betere kwaliteit
2FG14 FINGER GRIPPER
Met een versterkt vingerplatform biedt de 2FG14 ongeëvenaarde flexibiliteit in vingeraanpassingen, ideaal voor gezamenlijke toepassingen die krachtige lichtgewicht elektrische grijpers met aanpasbare vingers vereisen
Gebouwd voor het verwerken van grotere en zwaardere onderdelen, om te voldoen aan de groeiende vraag in samenwerkingstoepassingen waar robots met een hoger laadvermogen nodig zijn.
Robuust ontwerp om bestand te zijn tegen zware omgevingen met vloeistoffen en spanen die rondvliegen, zoals in bewerkingswerkplaatsen
2FG7
Cleanroom-certificering voor eenvoudige implementatie in de farmaceutische- en elektronische industrie.
Gebouwd om zware fabricageomstandigheden en toepassingen te weerstaan, en hij kan veeleisende ladingen aan, zelfs in krappe ruimtes.
Sterk maar flexibel, met een nauwkeurige afstelling van kracht en slag om aan uw specifieke toepassingsvereisten te voldoen.
2FGP20
Kant-en-klare grijper die aanzienlijke technische inspanningen bespaart en de implementatietijd verkort.
Palletiseer zware kartonnen dozen, open dozen en andere containers die niet met vacuüm kunnen worden gehanteerd
De elektrische grijper biedt snelle implementatie zonder kosten van externe luchttoevoer
MG10
Geen externe luchtaanvoer, bekabeling of lopend onderhoud nodig
Door de configureerbare kracht- en onderdelendetectie kan de MG10 een breed gamma aan onderdeelgroottes, -vormen, en -gewichten aan.
De MG10 behoudt de grip op het werkstuk, ook bij een stroomonderbreking of noodstop
GECKO GRIPPER
Kan zelfs geperforeerde werkstukken zoals printplaten, aluminium gaas of koppakkingen vastpakken
Laat geen sporen achter op het glas, dus geen manuele reiniging vereist
Geen kabels of externe luchttoevoer vereist
3FG15 GRIJPER MET DRIE VINGERS
Eenvoudige inzetbaarheid, minimaliseert het aantal insteluren
Hanteer meerdere onderdelen van verschillende grootte met een grijper met een grote slag
Snel en eenvoudig opnieuw in te zetten voor meerdere processen, hoge productiviteit
VG10 – ELEKTRISCHE VACUÜMGRIJPER
Verschillende zuignappen verhogen snelheid en flexibiliteit voor meerdere toepassingen
Twee vacuümlijnen verhogen de verwerkingssnelheid
Geen externe perslucht vereist, en verminderde onderhoudskosten
VGC10
Geen externe perslucht vereist
Kan worden geconfigureerd in elke vorm die past bij de verschillende onderdelen
Compact, inzetbaar in kleine ruimtes
VGP20
Volledig elektrische oplossing die rechtstreeks uit de doos kan worden gebruikt
Bespaart u tot 90% van bedrijfs- en onderhoudskosten in vergelijking met traditionele pneumatische grijpers
Onbeperkt aanpasbaar, inzetbaar voor een breed scala van toepassingen
SOFT GRIPPER
Eenvoudige inzetbaarheid, minimaliseert het aantal insteluren
Verwerk op eenvoudige wijze een breed gamma aan onregelmatige vormen en delicate voorwerpen
Onderzoek nieuwe mogelijkheden voor de automatisering van voedsel- en drankenproductie
ONROBOT EYES
2.5 D visiesystemen met dieptezicht voor ongestructureerde toepassingen
Eenvoudig te implementeren visiesysteem met een minimale programmeringscomplexiteit
Flexibele (her)configuratie met aanpasbare externe montage of polsmontage
ONROBOT SCREWDRIVER
Snelle en eenvoudige plaatsing met de One System-opstelling
Nauwkeurige krachtregeling en intelligente foutdetectie
Automatiseert meerdere schroefprocessen met een snelle opstelling en plaatsing
ONROBOT SANDER
Automatisch elektrische apparatuur vergemakkelijkt de naleving van de lokale gezondheids- en veiligheidsvoorschriften.
Complete oplossing voor oppervlaktebewerking, eenvoudig te programmeren en snel in te stellen.
Het detectievermogen zorgt voor een nauwkeurige aanpassing aan variaties in het oppervlak of een verkeerde uitlijning van de onderdelen.
HEX 6-ASSIGE KRACHT/KOPPELSENSOR
Vanwege de sensorfuncties, produceert het sneller betere kwaliteit
Laat robots taken uitvoeren die de gevoeligheid en handigheid van de menselijke hand vereisen.
Eenvoudige inzetbaarheid, lager aantal bouwuren
LIFT100 ROBOT ELEVATOR
Geïntegreerde veiligheidsvoorzieningen met TÜV-stopfunctie (in afwachting van certificering) om gezamenlijke implementatie te vergemakkelijken.
Extra bereik voor uw robot maakt het voor u mogelijk om meer soorten pallet- en doosformaten, en palletiseerpatronen te hanteren.
De lange slag van de lift maakt een breed scala aan palletiseertaken en toekomstbestendig gedeelte voor fabricagewijzigingen mogelijk
QUICK CHANGER
Geïntegreerd in alle OnRobot-gereedschappen
Wisselen van gereedschap binnen 5 seconden, snelle inzetbaarheid
Redundant vergrendelingsmechanisme zorgt voor wisselen van gereedschap zonder schroeven
DUBBELE QUICK CHANGER
Verschaft meer beschikbare uren bijv. voor CNC-machine
De bedrijfstijd wordt drastisch verbeterd, aangezien de machine draait terwijl er onderdelen worden opgepikt en geplaatst.
Wisselen van gereedschap binnen 5 seconden
PALLET STATION
ACCESSOIRES
Bekijk het overzicht van beschikbare accessoires voor uw totale robottoepassing

INTERESSE?

NEEM CONTACT OP MET ONS!

EEN OFFERTE AANVRAGEN
Alt- ONE-STOP-SHOP VOOR EOAT

Compatibel met elk robotmerk

Al onze grijpers, kracht/koppelsensoren en gereedschapswisselaars zijn compatibel met robots van Doosan, TM Robot, Yaskawa, Universal Robots, KUKA, Fanuc, Kawasaki Robotics, Hanwha, Nachi, Denso, ABB en Kassow. Omdat onze producten compatibel zijn met de grote robotmerken, kunt u gemakkelijk aan de slag met het maximaliseren van het gebruik van uw robots. Als uw robot van een ander merk is, betekent dat niet dat onze grijpers er niet compatibel mee zijn. Neem contact met ons op om te bespreken welke oplossing voor u het meest haalbaar lijkt. Bekijk hier de robotcompatibiliteit. 

Onze grijpers op de robotarmen voegen intelligentie toe aan collaboratieve processen

Collaboratieve robots, ook bekend als "cobots", en licht industriële robots zijn vandaag de dag wijdverspreid vanwege de opkomst van veelzijdige EoAT, zoals grijpers op robotarmen, sensoren en quick changers. Door uw robot te combineren met de juiste eindeffector, stelt u hem in staat om complexe processen in veilige samenwerking met menselijke werknemers aan te pakken.
Collaboratieve technologieën staan bekend om de zakelijke voordelen voor kleine en middelgrote bedrijven.

Verminderde inzettijd
Verminderde inzettijd

Collaboratieve robots en eindeffectoren zijn ontworpen met het oog op een eenvoudige programmering, zodat zelfs werknemers zonder technische ervaring de robot in een mum van tijd kunnen leren gebruiken en aanpassen. Deze flexibiliteit geeft fabrikanten de vrijheid en flexibiliteit om te experimenteren met toepassingen ter voorbereiding op mogelijke nieuwe behoeften.

Flexibele productie
Flexibele productie

Het is een kostbare en nadelige aangelegenheid om unieke gereedschappen voor specifieke productietaken te moeten fabriceren. EoAT kan daarentegen eenvoudig worden ingezet voor verschillende taken en processen en naadloos worden geïntegreerd in verschillende productieomgevingen.

HOGERE ROI
HOGERE ROI

Flexibele eindeffectoren stellen robots in staat om repetitieve taken met meer consistentie en precisie uit te voeren dan menselijke arbeiders, wat leidt tot een snellere ROI voor fabrikanten. Terwijl de robots de saaie, vuile en gevaarlijke taken uitvoeren, kunnen de werknemers taken op een hoger niveau uitvoeren die beter geschikt zijn voor de menselijke geest.

 Onze grijpers op de robotarmen voegen intelligentie toe aan collaboratieve processen

LAAT UW BEDRIJF GROEIEN MET NIEUWE EOAT-TECHNOLOGIE

De slimme EoAT-oplossingen van OnRobot stellen robots in staat om adaptieve, uiterst precieze toepassingen te verwerken die tot nu toe te complex waren om te automatiseren. Lees hieronder meer over hoe onze innovatieve oplossingen invloed kunnen hebben op geavanceerde collaboratieve toepassingen.

Verplaatsen, sorteren, verpakken, palletiseren
Ontbramen, schuren, polijsten, gladmaken, boren, frezen
Meten, testen, inspecteren
Plaatsen, monteren, positioneren, schroeven en moeren vastdraaien
EEN OFFERTE AANVRAGEN
Voer de volgende informatie in en ons team neemt zo snel mogelijk contact met je op met een persoonlijk plan.
Met welk merk van robotten wilt u integreren? *