EEN OFFERTE AANVRAGEN
MG10

Veelzijdige elektrisch-magnetische grijper voor veilige en nauwkeurige collaboratieve toepassingen
- De elektrisch-magnetische grijper is gebruiksklaar en kan snel en moeiteloos worden ingezet zonder kosten van externe luchttoevoer
- Ingebouwde intelligentie met makkelijk aanpasbare kracht en onderdeel detectie zorgt voor betrouwbare inzet voor het verwerken van onderdelen in vele maten en gewichten
- Snelle en compacte grijper, aanpasbaar voor de behoefte van al uw toepassingen
- Zorg voor veilig en betrouwbaar werken doordat de grip zelfs na stroomuitval of noodstop behouden blijft
Waarom kiezen voor een MG10 Gripper?
De MG10 van OnRobot is een veelzijdige en gebruiksvriendelijke magnetische grijper voor materiaalbehandeling, assemblage en machinebediening in productie, automobiel en luchtvaart. Dankzij One System Solution van OnRobot is de MG10 volledig compatibel met alle grote robotmerken. Bovendien biedt het product een unieke aanpasbare kracht- en grip detectie functies waardoor gebruikers beschikken over een ongekende controle.

Betrouwbare en flexibel behandeling
Door de configureerbare kracht- en onderdelendetectie kan de MG10 een breed gamma aan onderdeelgroottes, -vormen, en -gewichten aan.

Veilig en collaboratieve bewerkingen
De MG10 behoudt de grip op het werkstuk, ook bij een stroomonderbreking of noodstop

Lagere implementatie- en operationele kosten
Geen externe luchtaanvoer, bekabeling of lopend onderhoud nodig
Voordelen en functies van de MG10
Dankzij de gemakkelijk configureerbare magneetkracht; biedt de MG10 grijper van OnRobot een instelbare kracht waardoor de hij ideaal kan worden ingezet voor uitdagende taken toepassingen het één-voor-één ontstapelen van metaalplaten. Een ingebouwde nabijheidssensor detecteert of een onderdeel al dan niet wordt opgehaald en de meervoudige magneetinstellingen laten toepassingen toe die een betrouwbare behandeling vereisen voor brede of zware werkstukken. Voor een veilige en collaboratieve werking houdt de grijper het werkstuk vast, ook wanneer de stroom wegvalt of een noodstop wordt uitgevoerd.
De betaalbare MG 10 vraagt geen externe luchtaanvoer of bekabeling, waardoor het product snel en gemakkelijk en zonder bijkomende kosten kan worden geïnstalleerd. Net zoals de andere leden van de OnRobot-familie eenvoudig te gebruiken volledig elektrische grijpers, maakt de MG10 gebruik van de Quick Changer en de intuïtieve programmering van OnRobot om snel te kunnen worden ingesteld.
MG10 is ideaal voor ongewoon gevormde onderdelen en voor grote vellen vlakmetaal. In tegenstelling tot vacuümgrijpers laat de magnetische grijper van OnRobot geen markeringen achter en is het product in staat om geperforeerde, schurende of stoffige werkstukken op te verwerken. In pers-bediening en buigtoepassingen volgt MG10 een onderdeel doorheen het hele productieproces, ook wanneer het onderdeel tijdens het productieproces van vorm verandert.
BETROUWBAAR GRIJPEN MET VARIABELE KRACHT
De magneetkracht kan gemakkelijk in stappen worden geconfigureerd in functie van de eisen van uw toepassing, ook voor de meest uitdagende processen zoals het ontstapelen van dunne staalplaten.
INGEBOUWDE ONDERDELENDETECTIE
De ingebouwde nabijheidssensor kan de aanwezigheid van een onderdeel detecteren en registreert meteen op het onderdeel al dan niet werd opgenomen.
VEILIGE, CONSISTENTE GRIP OOK NA STROOMUITVAL
Bij een stroomonderbreking houdt de MG10 grijper de magneetkracht aan waardoor het werkstuk niet op de grond valt.
GEEN PERSLUCHT BENODIGD
Een elektrisch-magnetische grijper, meteen uit de doos klaar voor gebruik, snel en gemakkelijk te installeren zonder bijkomende kosten.


INTERESSE?
NEEM CONTACT OP MET ONS!
EEN OFFERTE AANVRAGEN
Een Pick & Place-toepassing bouwen
Ontdek in deze gedetailleerde videogids hoe u een Pick & Place-toepassing kunt bouwen. U krijgt inzicht in de beste praktijken, overwegingen en de belangrijkste technische details die nodig zijn omde toepassing succesvol te kunnen installeren.
Zo wordt een toepassing voor kantbank belading gebouwd
Ontdek in deze gedetailleerde videohandleiding hoe een toepassing voor kantbank belading wordt gebouwd. U krijgt inzicht in de beste praktijken, overwegingen en de belangrijkste technische details die nodig zijn omde applicatie succesvol te kunnen inzetten.
Toepassingsvoorbeeld van MG10
MACHINEBELADING
Ideaal voor de behandeling van ongewoon gevormde onderdelen In perst-bediening en buigtoepassingen. De MG10 volgt een onderdeel doorheen het hele productieproces.
MORE
MATERIAALBEHANDELING
MG10 behandelt gemakkelijk blanco metalen, doorboorde staaldelen of geperforeerd metaal en kan worden gebruikt voor het ontstapelen en van elkaar scheiden van metaalplaten of metalen onderdelen in pallets.
MORE
Compatibel met een breed gamma robotten















Wilt u onze producten verkopen? Sluit uzelf aan bij ons partnernetwerk! |
Een partner worden |

OnRobot Product Brochure
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools