EEN OFFERTE AANVRAGEN
LIFT100 ROBOT ELEVATOR

Robot lift met een hoog laadvermogen, voor palletiseren
- Robot lift met een lange slag die een breed scala aan toekomstbestendige palletiseertaken voor toonaangevende robotarmen mogelijk maakt.
- Een lift met een hoog laadvermogen en minimale doorbuiging waarborgt een nauwkeurige positionering van dozen, zelfs bij hoge snelheden.
- Robuust ontwerp voor een betrouwbare, lange productlevensduur onder alle typische productieomstandigheden.
- Geïntegreerde veiligheidsvoorzieningen met TÜV-stopfunctie om gezamenlijke implementatie te vergemakkelijken.
- Out-of-the-box integratie met OnRobot palletiseeroplossing verkort de implementatietijd.
Waarom Lift100?
De OnRobot Lift100 is een lift met lange slag en hoog laadvermogen die een veelzijdige zevende as toevoegt aan traditionele en collaboratieve robotarmen met 6 assen. Met zijn minimale doorbuiging, zelfs met hogere ladingen en bij hoge snelheden garandeert de Lift100 nauwkeurige positionering van dozen en palletiseertoepassingen. Zijn geïntegreerde veiligheidsvoorzieningen met TÜV-stopfunctie, maakt gezamenlijke implementatie mogelijk met werknemers (zodra een risicobeoordeling is uitgevoerd).

Meer flexibiliteit
Extra bereik voor uw robot maakt het voor u mogelijk om meer soorten pallet- en doosformaten, en palletiseerpatronen te hanteren.

Gemaximaliseerde ROI
De lange slag van de lift maakt een breed scala aan palletiseertaken en toekomstbestendig gedeelte voor fabricagewijzigingen mogelijk

Veiligheid
Geïntegreerde veiligheidsvoorzieningen met TÜV-stopfunctie (in afwachting van certificering) om gezamenlijke implementatie te vergemakkelijken.
Voordelen en functies van de Lift100
De Lift100 biedt out-of-the-box integratie met het Pallet Station en kan worden ingezet met elk toonaangevend robotmerk. U krijgt snelle, makkelijke implementatie en toekomstbestendige flexibiliteit voor een groot gamma aan palletiseer- of productietoepassingen.
Lift met hoog laadvermogen voor een veelzijdige 7e as.
Lift met lange slag en hoog laadvermogen die een veelzijdige zevende as toevoegt aan licht-industrieel en collaboratieve robotarmen.
Getest op betrouwbaarheid voor een lange levensduur
Duurzaam ontwerp dat getest en gecertificeerd is om betrouwbaar te werken onder alle typische productieomstandigheden.
Minimale doorbuiging voor nauwkeurige positionering
Robuust ontwerp zorgt voor nauwkeurige positionering van dozen, zelfs bij hoge snelheden.
Veelzijdige toepassingen met een reeks toonaangevende robot merken
Kan worden ingezet bij elke toepassing waar extra verticaal bereik nodig is voor de robot.


INTERESSE?
NEEM CONTACT OP MET ONS!
EEN OFFERTE AANVRAGEN
Toepassingen van de Lift100
MATERIAALBEHANDELING
Ideaal voor hoge mix, laag volume, maakt snelle en gemakkelijke instellingen mogelijk, afhankelijk van de onderdelen die worden gehanteerd.
MEER
Compatibel met een breed gamma robotten















Wilt u onze producten verkopen? Sluit uzelf aan bij ons partnernetwerk! |
Een partner worden |

Productbrochure van OnRobot
De producten van OnRobot bieden nieuwe mogelijkheden voor automatiseringstaken die u nooit voor mogelijk hield. Bekijk onze productbrochure en kijk hoe u kosten kunt besparen en de productiviteit kunt verhogen met flexibele automatiseringsinstrumenten