EEN OFFERTE AANVRAGEN
VGP20

Ideale elektrische vacuümgrijper voor palletiseren van kartonnen dozen
- De krachtigste elektrische vacuümgrijper op de markt bespaart tot 90% t.o.v. pneumatische grijpers
- Ideal for palletizing boxes—including cost-saving, thinner cardboard—and handling irregular shapes and porous surfacesIdeaal voor het palletiseren van kartonnen dozen - inclusief dozen van dunner en goedkoper karton - en het behandelen van afwijkende vormen en poreuze oppervlakten
- Ingebouwde intelligentie en meerkanaals functionaliteit garanderen zorgeloos en flexibel gebruik
- De complete out-of-the-box vacuümgrijper is snel en makkelijk inzetbaar met alle vooraanstaande robotmerken
Waarom de VGP20 grijper?
De VGP20 is ’s werelds krachtige elektrische vacuümgrijper, met belading tot 20 kg (44.1 lbs) en zonder de kosten, complexiteit en onderhoud van pneumatische grijpers. De VGP20 is ideaal voor het palletiseren van kartonnen dozen, inclusief dozen gemaakt van dunner en poreuzer gerecycled karton, maar ook voor volle en onregelmatig gevulde verzendzakken. Hierdoor kan de verzender nog meer besparen, met minder afval.

Kostenbesparing
Bespaart u tot 90% van bedrijfs- en onderhoudskosten in vergelijking met traditionele pneumatische grijpers

Hoge flexibiliteit
Onbeperkt aanpasbaar, inzetbaar voor een breed scala van toepassingen

Eenvoudige inzetbaarheid
Volledig elektrische oplossing die rechtstreeks uit de doos kan worden gebruikt
De voordelen en functies van de VGP20
Met belading tot 20 kg (44.1 lbs) is de OnRobot VGP20 ’s werelds krachtige elektrische vacuümgrijper Ideaal voor het snel en voordelig automatiseren van palletiseren van kartonnen dozen, en ook het behandelen van omvangrijke, poreuze of onregelmatige gevormde objecten. De VGP20 kan onbeperkt aangepast worden voor een breed scala van toepassingen waarbij normaal gesproken pneumatische grijpers gebruikt worden, maar voor een fractie van de kosten en complexiteit. De VGP20 kan tot 90% van bedrijfs- en onderhoudskosten besparen in vergelijking met traditionele pneumatische grijpers.
Zoals alle OnRobot-grijpers wordt de VGP20 compleet geleverd met alles wat nodig is voor een snelle en eenvoudige inzet met robots van alle vooraanstaande merken. Ingebouwde intelligentie en gebruiksvriendelijke software zorgen voor een nauwkeurige beheersing van luchtdebiet, en geven de mogelijkheid om de grip aan te passen aan het te verwerken soort materiaal. Ook bij meerdere items tegelijk, of met verschillende vormen en afmetingen. De krachtige vacuümstroom betekent dat het zelfs poreuze object op kan pakken, zoals dunner en goedkoper of gerecycled karton of lichtgewicht verzendzakken. Hierdoor kan de verzender nog meer besparen, met minder afval.
Als optie kan de luchtstroom van de grijper permanent worden bewaakt. Als het vacuüm door welke reden dan ook wordt onderbroken zal de robot direct gestopt worden, en zal de grijpersoftware een pop-up venster met waarschuwing tonen.
DE KRACHTIGSTE ELEKTRISCHE VACUÜMGRIJPER TER WERELD
De krachtige vacuümstroom kan zelfs poreuze object oppakken, zoals dunner en goedkoper of gerecycled karton
IDEAAL VOOR HET PALLETISEREN VAN KARTONNEN DOZEN
De krachtige en aanpasbare VGP20 gaat makkelijk om met dunner en goedkoper verpakkingsmateriaal.
BETAALBAAR EN VEELZIJDIG VOOR VELE MATERIALEN EN TOEPASSINGEN
Eenvoudig verwisselbare zuignappen en de mogelijkheid om armen toe te voegen of te verwisselen afhankelijk van de zeer specifieke toepassingsbehoeften.
GEEN PERSLUCHT BENODIGD
Geen externe luchttoevoer benodigd, bespaart bedrijfs- en onderhoudskosten


INTERESSE?
NEEM CONTACT OP MET ONS!
EEN OFFERTE AANVRAGEN
Een Pick & Place-toepassing bouwen
Ontdek in deze gedetailleerde videogids hoe u een Pick & Place-toepassing kunt bouwen. U krijgt inzicht in de beste praktijken, overwegingen en de belangrijkste technische details die nodig zijn omde toepassing succesvol te kunnen installeren.
Hoe u een palletiseertoepassing kunt bouwen
Ontdek hoe u een palletiseertoepassing kunt bouwen met deze gedetailleerde videogids. U krijgt inzicht in de beste praktijken, overwegingen en de belangrijkste technische details die nodig zijn omde toepassing succesvol te kunnen inzetten.
Toepassingsvoorbeeld van VGP20
MATERIAALBEHANDELING
Kan zeer verschillende objecten optillen, ook met een onregelmatige vorm of poreuze oppervlakte. Ideaal voor verpakken en palletiseren van zwaardere objecten.
MORE
MACHINEBELADING
Het meerkanaals vacuüm maakt snelle machinebelading mogelijk, waardoor de cyclustijd wordt versneld.
MORE
Compatibel met een breed gamma robotten















Wilt u onze producten verkopen? Sluit uzelf aan bij ons partnernetwerk! |
Een partner worden |

OnRobot Product Brochure
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools