EEN OFFERTE AANVRAGEN
RG2-FT Grijper

RG2-FT – SLIMME ROBOTGRIJPER MET INGEBOUWDE KRACHT/KOPPEL EN NABIJHEIDSSENSOR
- Nauwkeurige detectie verbetert de productiekwaliteit door het aantal defecten tot 60 % te verminderen in delicate pick-and-place processen.
- Gemakkelijk te programmeren detectie zorgt ervoor dat de robot handelt als de derde arm van de operator, met mensachtige overhandiging van onderdelen.
- Mogelijkheid om invoegtaken te automatiseren die eerder niet mogelijk waren, waardoor de operationele kosten met 40 % worden verlaagd
Waarom de RG2-FT Grijper?
De RG2-FT is een hoogtechnologische grijper met toegevoegde sensoren en intelligentie. Het heeft een ingebouwde kracht/koppel en nabijheidssensor voor een zeer nauwkeurige automatisering. Hierdoor kan een echte samenwerking met menselijke operatoren worden gerealiseerd op dezelfde manier als het geval zou zijn met een collega. Invoegprocessen kunnen sneller en nauwkeuriger worden uitgevoerd. Deze grijper kan bijvoorbeeld gemakkelijk pennen inbrengen, waar mensen het moeilijk hebben. Door de geavanceerde sensortechnologie geeft de grijper de robot tijdens de montage de mogelijkheid om te voelen wanneer het onderdeel op de juiste manier is gemonteerd. RG2-FT biedt een hoge productiviteit en een snelle inzetbaarheid, waardoor er minder bouwuren nodig zijn voor de integratie.

Nauwkeurige grijper voor automatisering
Geeft de robot de mogelijkheid om als een menselijke hand aan te voelen

Snellere en betere kwaliteitsproductie
Vanwege de sensorfuncties, produceert het sneller betere kwaliteit

Lagere operationele kosten
ROI - rendement op investering in minder dan 1 jaar
De voordelen en functies van de RG2
RG2-FT is een unieke versie van de RG-reeks met geïntegreerde kracht/koppelsensoren en een nabijheidssensor binnen handbereik, waardoor u de positie van objecten nauwkeurig kunt detecteren. Dit is een hoogtechnologische grijper met een verbeterd detectievermogen en toegevoegde intelligentie, die in staat is de robot en zichzelf te besturen om te bereiken wat de operator wil, zelfs als de exacte parameters niet van tevoren kunnen worden geprogrammeerd.
Hierdoor kan een echte samenwerking met menselijke operatoren worden gerealiseerd op dezelfde manier als het geval zou zijn met een collega en zorgt uur na uur voor nauwkeurige behandeling.
Sophisticated techology
De eerste robotgrijper ter wereld die objecten kan detecteren met behulp van ingebouwde kracht/koppel- en nabijheidssensoren om extra veilige behandeling te garanderen.
Ideal for fragile material handling
Vanwege de gevoelige greep, is deze grijper ideaal voor het behandelen van kwetsbare materialen.
Geïntegreerde software
De grijper wordt geleverd met vooraf geïntegreerde software die eenvoudig te installeren en programmeren is, zodat zelfs werknemers zonder technische achtergrond deze kunnen installeren.
Greepindicaties
Detecteert het risico op uitglijden voordat het gebeurt.
Aanpasbare vingertoppen
De grijper kan voorwerpen van verschillende grootte en vorm aan.
Detects workpiece
De RG2-FT kan nauwkeurig de positie van objecten detecteren. Het detecteert het risico op uitglijden voordat het gebeurt, verbetert productiekwaliteit met nauwkeurige sensoren.


INTERESSE?
NEEM CONTACT OP MET ONS!
EEN OFFERTE AANVRAGEN
Toepassingen met RG2-FT grijper
MONTAGE
Zorgt voor een mensachtige greep door geïntegreerde kracht/koppelsensoren. Geeft de robot het vermogen om te voelen wanneer het onderdeel correct is gemonteerd.
MEER
MATERIAALBEHANDELING
Kan de aanwezigheid van een object detecteren en de grijpkracht wijzigen zelfs zonder nauwkeurige configuratie.
MEER
KWALITEIT
In staat om zeer kleine kracht/koppelwaarden te voelen die een nauwkeurige greep bieden. Vanwege de sensorfuncties, produceert het sneller betere kwaliteit
MEER
Compatibel met een breed gamma robotten















Wilt u onze producten verkopen? Sluit uzelf aan bij ons partnernetwerk! |
Een partner worden |

Productbrochure van OnRobot
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools