EEN OFFERTE AANVRAGEN
2FG7
![Grijper met twee vingers voor collaboratieve en licht industriële robots](/sites/default/files/styles/500x500/public/2020-11/2FG7_subpage_image.png?h=2a479378&itok=r7pMVkod)
2FG7 - eenvoudig te gebruiken parallelgrijper voor krappe ruimtes en veeleisende ladingen
- Complete, gemakkelijk te programmeren, samenwerkende parallelgrijper die snel aan het werk gaat in een breed assortiment van toepassingen
- De sterke parallelgrijper is eenvoudig in te zetten in krappe ruimtes en heeft geen moeite met veeleisende ladingen
- Krijg een snelle ROI met één enkele flexibele, intelligente en nauwkeurige grijper die eenvoudig kan worden aangepast en bijgesteld voor vele taken
- Kan eender waar gebruikt worden en heeft een IP67 classificatie voor zware omgevingen en een ISO Class 5-certificering voor ‘cleanroom‘ gebruik.
Waarom de 2FG7 Parallel Gripper?
OnRobot's 2FG7 is een complete, goedkope, kant-en-klare elektrische parallelgrijper die binnen enkele minuten kan worden ingezet en geen speciale engineering vereist voor installatie, programmering of onderhoud. De 2FG7 kan eenvoudig opnieuw worden ingezet op elke belangrijke collaboratieve of lichtindustriële robot, waardoor deze ideaal is voor productie met een laag volume en een hoge mix. Hij maakt een snelle ROI mogelijk voor veel verschillende toepassingen.
![Klaar voor Productie](/sites/default/files/styles/benefits_96x/public/benefiticon/Production%20ready_96.png?itok=kaEYh18N)
Klaar voor Productie
Gebouwd om zware fabricageomstandigheden en toepassingen te weerstaan, en hij kan veeleisende ladingen aan, zelfs in krappe ruimtes.
![1 grijper voor een groot assortiment aan toepassingen.](/sites/default/files/styles/benefits_96x/public/benefiticon/One%20gripper%20for%20a%20wide%20range%20of%20%20applications_96.png?itok=1L5Igzo0)
1 grijper voor een groot assortiment aan toepassingen.
Sterk maar flexibel, met een nauwkeurige afstelling van kracht en slag om aan uw specifieke toepassingsvereisten te voldoen.
![Uitgebreide automatiseringsmogelijkheden.](/sites/default/files/styles/benefits_96x/public/benefiticon/Extended%20automation%20possibilities_96.png?itok=vIbt1Q1H)
Uitgebreide automatiseringsmogelijkheden.
Cleanroom-certificering voor eenvoudige implementatie in de farmaceutische- en elektronische industrie.
De voordelen en functies van de 2FG7
Daar hij kleiner en krachtiger is dan vingergrijpers, is de 2FG7 perfect voor gebruik in toepassingen met beperkte beweegruimte. Met een maximaal laadvermogen van 11 kg (24,3 lb), een extern grijpbereik tot 73 mm (2,87 inch) en een grijpkracht van 20 N tot 140 N kan de veelzijdige 2FG7 gemakkelijk zware of omvangrijke ladingen aan. En met een IP67 classificatie voor zware omgevingen en een ISO Class 5-certificering voor ‘cleanroom‘ gebruik, is de 2FG7 klaar voor gebruik eender waar je hem nodig hebt.
In tegenstelling tot complexe en dure pneumatische grijpers, kan de 2FG7 eenvoudig worden geprogrammeerd voor nauwkeurige instellingen voor kracht-, snelheid- en slagregeling via een intuïtieve software-interface. Intelligente feedback, zoals grijpdetectie en detectie van verloren greep, verbeteren de algehele nauwkeurigheid. En zoals de rest van de familie van eenvoudige, volledig elektrische grijpers van OnRobot laat de 2FG7 u voorgoed afscheid nemen van het gedoe en de kosten van perslucht.
BETAALBAAR EN MAKKELIJK IN GEBRUIK VOOR SNELLE ROI
De 2FG7 grijper kan binnen enkele minuten worden ingezet voor vele toepassingen en is makkelijk in gebruik en kostenbesparend.
IDEAAL VOOR KRAPPE RUIMTES EN VEELEISENDE LAADVERMOGENS
Met een krachtige grijpkracht en kleine voetafdruk, is de 2FG7 de perfecte grijper voor gebruik in kleine werkomgevingen en in toepassingen met kleine ruimtes om te bewegen, zelfs met zware ladingen.
FLEXIBEL EN NAUWKEURIG
Nauwkeurige afstelling van het brede krachtbereik en de slag betekent dat u dezelfde grijper voor veel verschillende taken en toepassingen kunt gebruiken.
GEEN PERSLUCHT NODIG
Elektrische parallelgrijper. De 2FG7 is perfect voor high-mix / low-volume productie omdat het een snelle en gemakkelijke implementatie en herschikking mogelijk maakt.
IP67 CLASSIFICATIE VOOR ZWARE OMGEVINGEN
De 2FG7 is bestand tegen zware fabricageomstandigheden en toepassingen zoals machinebeladingstoepassingen.
ISO CLASS 5 BEOORDELING VOOR ‘CLEANROOM‘ GEBRUIK
Voldoet aan ISO Class-5, wat vereist is voor veel afhandelingstoepassingen. De 2FG7 is klaar voor gebruik in zowel farmaceutische als elektronische Industrieën.
![De voordelen en functies van de 2FG7](/sites/default/files/aandf-background/2fg7_background.png)
![](/sites/default/files/basic-page/bb_background.png)
INTERESSE?
NEEM CONTACT OP MET ONS!
EEN OFFERTE AANVRAGEN
Een Pick & Place-toepassing bouwen
Ontdek in deze gedetailleerde videogids hoe u een Pick & Place-toepassing kunt bouwen. U krijgt inzicht in de beste praktijken, overwegingen en de belangrijkste technische details die nodig zijn omde toepassing succesvol te kunnen installeren.
Hoe een toepassing voor belading van een CNC-machine maken
Ontdek in deze gedetailleerde videohandleiding hoe u een toepassing voor belading van een CNC-machine maakt. In de video ontdekt u de beste praktijken, overwegingen en de belangrijkste technische gegevens die nodig zijn om de toepassing met succes te installeren.
Toepassingsvoorbeeld van 2FG7 Gripper
MATERIAALBEHANDELING
Ideaal voor hoge mix, laag volume, maakt snelle en gemakkelijke instellingen mogelijk, afhankelijk van de onderdelen die worden gehanteerd.
MEER
MACHINEBELADING
Kan uw menselijke werknemers ontlasten van vervelende en repetitieve taken, waardoor de productiviteit en veiligheid toenemen.
IP 67 gecertificeerd.
MEER
Compatibel met een breed gamma robotten
![ABB abb robot gripper solutions](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/ABB_logo.png?h=52605a11&itok=SNJgMvK4)
![Denso denso grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/denso-logo.jpg?h=52605a11&itok=FzD2JI5K)
![Doosan Robotics doosan robotics gripper](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/doosan.jpg?h=f0d95172&itok=qmRJBmjA)
![Epson Robot epson robots grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/logo_epson.png?h=52605a11&itok=rRSEqHIJ)
![Fanuc fanuc robot grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/fanuc_logo.png?h=52605a11&itok=gPJwaU4v)
![Hanwha Robotics hanwha robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/Hanwha_logo.png?h=52605a11&itok=y1ik-W6V)
![JAKA Robotics jaka robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/jaka_logo.jpg?h=52605a11&itok=u9fXzx9g)
![KUKA Robotics kuka robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/KUKA_logo.png?h=52605a11&itok=9WJMHtqR)
![Kassow Robots kassow robots grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/kassow_logo.png?h=52605a11&itok=JUrB1DXa)
![kawasaki robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/kawasaki_logo.png?h=52605a11&itok=vWrQBg3R)
![Nachi Robotics nachi robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/dev_termek_forditas_torok.jpg?h=52605a11&itok=ZoLLbqe1)
![Omron compatible grippers for omron](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/Omron_logo_web.png?h=52605a11&itok=SxY-gcWf)
![Techman Robot techman robot grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/techman_logo.png?h=52605a11&itok=kd-qRXzy)
![Universal Robots universal robots grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/ur_logo.png?h=52605a11&itok=KNwZoA3n)
![Yaskawa Motoman yaskawa motoman robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/yaskawa_logo.png?h=52605a11&itok=SUP_rwAj)
Wilt u onze producten verkopen? Sluit uzelf aan bij ons partnernetwerk! |
Een partner worden |
![](/sites/default/files/styles/ebook_background/public/pbbackground/product_prochure__0_10_8.jpg?itok=m55dFZCr)
Productbrochure van OnRobot
De producten van OnRobot bieden nieuwe mogelijkheden voor automatiseringstaken die u nooit voor mogelijk hield. Bekijk onze productbrochure en kijk hoe u kosten kunt besparen en de productiviteit kunt verhogen met flexibele automatiseringsinstrumenten
![](https://onrobot.com/sites/default/files/wechat_QR.png)