EEN OFFERTE AANVRAGEN
3FG15 GRIJPER MET DRIE VINGERS

FLEXIBELE GRIJPER MET DRIE VINGERS EN GROTE SLAG
- Flexibele productie - de grote slag van de grijper met drie vingers optimaliseert de CNC-sturing van de draaibank voor belading van meerdere onderdelen van verschillende grootte
- De nauwkeurige centrale plaatsing waarborgt een hogere kwaliteit, consistentie en productie met minimale programmering
- De sterke, stabiele greep met 3 contactpunten zorgt ervoor dat de grijper snel en eenvoudig kan worden ingezet voor meerdere process
- Bereik meer met aanpasbare vingertoppen om een brede waaier aan onderdelen met een verschillende vorm en grootte op te pikken met de flexibele grijper.
Waarom 3FG15 grijper met drie vingersr?
De 3FG15 is ideaal voor het oppikken van een brede waaier aan cilindrische voorwerpen in toepassingen voor machinebelading zoals CNC-gestuurde draaibanken. Het ontwerp van de grijper centreert automatisch werkstukken waardoor hij bijzonder snel kan worden ingezet met een sterke, stabiele greep en een exacte positionering. Met een laadvermogen tot 15 kg, concurreert de 3FG15 met grotere, meer omvangrijke en veel minder flexibele grijpers. Net zoals elke OnRobot-grijper, kan de 3FG15 naadloos worden geïntegreerd met de robots van uw keuze.

Een gereedschap dat voldoet aan al uw behoeften voor CNC-draaibanken - hoge flexibiliteit
Hanteer meerdere onderdelen van verschillende grootte met een grijper met een grote slag

Snellere, productievere oplossing
Snel en eenvoudig opnieuw in te zetten voor meerdere processen, hoge productiviteit

Een vereenvoudigd softwaresysteem
Eenvoudige inzetbaarheid, minimaliseert het aantal insteluren
De voordelen en functies van de 3FG15
De 3FG15-grijper met drie vingers heeft een indrukwekkende maximale slag van 150 mm en een gestroomlijnd ontwerp dat gemakkelijk meerdere processen kan verwerken. Het is ideaal voor het oppikken van een brede waaier aan cilindrische voorwerpen van 20 mm tot 150 mm in toepassingen voor machinebelading zoals CNC-gestuurde draaibanken, invoegtoepassingen en zelfs palletiseren. De 3FG15 biedt een sterke, stabiele greep voor vormgreep (binnenin het voorwerp) als wrijfgreep (extern), waardoor u nog flexibeler wordt in uw implementaties. Het ontwerp van de grijper centreert automatisch werkstukken, wat resulteert in een sterke, stabiele greep en exacte plaatsing in de klauwplaten van de machine. Met een laadvermogen tot 15 kg en een grijpkracht van 10 N tot 240 N, concurreert de 3FG15 met grotere, meer omvangrijke en veel minder flexibele grijpers.
Exacte, stabiele greep
De sterke, stabiele greep met 3 contactpunten zorgt ervoor dat de grijper snel en eenvoudig kan worden ingezet voor meerdere processen
Grote slag tot 150 mm
Indrukwekkende maximale slag van 150 mm en een gestroomlijnd ontwerp dat gemakkelijk meerdere processen kan verwerken.
Hoger laadvermogen tot 15 kg
De grijper kan tot 15 kg optillen waardoor hij compatibel is met cobots met een hoger laadvermogen
Grijpkracht 10-240 N
Sterke, indrukwekkende en stabiele greep tot 240 N
Eenvoudige inzetbaarheid
De grijper wordt geleverd met vooraf geïntegreerde software die eenvoudig te installeren en te programmeren is, zodat zelfs werknemers zonder technische achtergrond deze kunnen installeren.
Aanpasbare vingertoppen
De vingertoppen van de grijper kunnen worden aangepast


INTERESSE?
NEEM CONTACT OP MET ONS!
EEN OFFERTE AANVRAGEN
Een Pick & Place-toepassing bouwen
Ontdek in deze gedetailleerde videogids hoe u een Pick & Place-toepassing kunt bouwen. U krijgt inzicht in de beste praktijken, overwegingen en de belangrijkste technische details die nodig zijn omde toepassing succesvol te kunnen installeren.
Hoe een toepassing voor belading van een CNC-machine maken
Ontdek in deze gedetailleerde videohandleiding hoe u een toepassing voor belading van een CNC-machine maakt. In de video ontdekt u de beste praktijken, overwegingen en de belangrijkste technische gegevens die nodig zijn om de toepassing met succes te installeren.
Voorbeeld van toepassing van 3FG15-grijper met drie vingers
MACHINEBELADING
De perfecte oplossing voor het oppikken van een brede waaier aan cilindrische voorwerpen tijdens toepassingen voor machinebelading, zoals CNC-gestuurde draaibanken
.
MEER
MATERIAALBEHANDELING
Centreert automatisch werkstukken wat resulteert in een sterke, stabiele greep en exacte plaatsing
.
MEER
Compatibel met een breed gamma robotten















Wilt u onze producten verkopen? Sluit uzelf aan bij ons partnernetwerk! |
Een partner worden |

OnRobot Product Brochure
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools