EEN OFFERTE AANVRAGEN
ONROBOT SCREWDRIVER

Multifunctionele robot screwdriver met schroeffeeder
- Gebruiksklare opstelling, programmering en plaatsing op eender welke toonaangevende robot
- Uiterst veelzijdig en flexibel, met snelle omwisselingen voor een breed gamma aan schroefmaten en lengtes
- Een nauwkeurige koppelbesturing en intelligente foutdetectie verzekeren kwaliteit en consistentie
- Bewegingscontrole van de verankerde as vereenvoudigt de programmering, versnelt de opstelling en verbetert de kwaliteit
Waarom OnRobot Screwdriver?
U kunt eenvoudig montageprocessen automatiseren met de nieuwe intelligente OnRobot Screwdriver voor lichte industriële en collaboratieve robots. Intelligente foutdetectie en de werking met meerdere schroefmaten zorgen voor consistente resultaten en verminderen uw cyclustijd ingrijpend.

Kwaliteit en consistentie
Nauwkeurige krachtregeling en intelligente foutdetectie

Hogere productiviteit
Automatiseert meerdere schroefprocessen met een snelle opstelling en plaatsing

Tijdbesparend
Snelle en eenvoudige plaatsing met de One System-opstelling
De voordelen en kenmerken van de OnRobot Screwdriver
Automatisch schroeven om de productiviteit en kwaliteit op te voeren was nog nooit zo gemakkelijk, slim of kostenefficiënt. De intelligente Screwdriver van OnRobot versnelt de opstelling en programmering, met alle nodige onderdelen gebruiksklaar in de doos. Monteer de Screwdriver op eender welke toonaangevende robotarm en installeer de geschikte bit, voer vervolgens de schroeflengte en koppel rechtstreeks in op de gebruikersinterface van de robot. De nauwkeurige koppelbesturing en verankerde as zorgen ervoor dat er minder tijd en kosten nodig zijn voor bijkomende integratie en verzekeren dat de schroeven consistent en precies worden ingebracht. Omwisselingen naar een ander schroeftype of schroefmaat duurt slechts enkele minuten, wat de stilstandtijd vermindert en de ROI een boost geeft.
De OnRobot Screwdriver en verkrijgbare schroeffeeders werken met een breed gamma aan schroefmaten van M1,6 tot M6 en tot 50 mm lang. De nauwkeurige koppelbesturing heeft een bereik van 0,15 Nm tot 5 Nm. Doordat hij veelzijdiger en intelligenter is dan traditioneel gereedschap, kan de OnRobot Screwdriver detecteren of de schroef is gepakt, de correcte lengte heeft of juist werd ingevoerd tijdens het aandraaien.
De OnRobot Screwdriver heeft beschermingsfuncties die hem geschikt maken voor collaboratieve toepassingen voor schroeven tot 35 mm lang, die volledig in de Screwdriver worden getrokken terwijl deze in beweging is. De veiligheidsstop wordt automatisch geactiveerd wanneer er een schroef wordt blootgesteld aan overmatige kracht op haar as, met een waarschuwingslichtje om het probleem aan te geven.
SNELLE, EENVOUDIGE OPSTELLING EN OMWISSELINGEN
De complete schroefoplossing bevat een schroeffeeder en de eenvoudige One System-opstelling voor eender welk toonaangevend robotmerk.
UITGEBREID GAMMA AAN SCHROEFMATEN EN LENGTES
Werkt met schroefmaten van M1,6 tot M6 tot 50 mm lang. Omwisselingen naar een andere schroefsoort of schroefmaat duurt slechts enkele minuten, wat de stilstandtijd vermindert en de ROI een boost geeft.
INGEBOUWDE BESCHERMINGSFUNCTIES
Schroeven tot 30 mm worden in de Screwdriver getrokken wanneer hij beweegt. De veiligheidsstop wordt automatisch geactiveerd wanneer er een schroef wordt blootgesteld aan overmatige kracht
NAUWKEURIGE KOPPELBESTURING
De koppelbesturing heeft een bereik van 0,15 Nm tot 5 Nm voor consistent en nauwkeurig indraaien
VERANKERDE AS
Schroeven worden in het gereedschap getrokken en automatisch aangedreven wanneer de robotarm naar zijn positie beweegt, wat de beweging van de robotarm vermindert en de programmering vereenvoudigt
ESD-GECERTIFICEERD
Geschikt voor alle montageomgevingen, inclusief elektronica
ZELFTAPPENDE FUNCTIONALITEIT
Maakt toepassingen mogelijk voor schroeven terwijl het loopvlak in voorgeboorde gaten wordt getapt
MEER SCHROEFTOEPASSINGEN INSCHAKELEN
Extra bitverlengers in de maten 50 mm en 100 mm zorgen voor extra bereik in nauwe en krappe ruimtes


INTERESSE?
NEEM CONTACT OP MET ONS!
EEN OFFERTE AANVRAGEN
Toepassingsvoorbeeld OnRobot Screwdriver
MONTAGE
Ideaal voor geautomatiseerde montageprocessen met consistente resultaten, sterke prestaties en beschermingsfuncties voor een veiligere collaboratieve toepassing.
MEER
Compatibel met een breed gamma robotten















Wilt u onze producten verkopen? Sluit uzelf aan bij ons partnernetwerk! |
Een partner worden |

OnRobot Product Brochure
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools