EEN OFFERTE AANVRAGEN
RG6-grijper
![RG6-grijper RG6-grijper](/sites/default/files/styles/500x500/public/2019-06/RG6_0.jpg?h=2a479378&itok=6YX5M3F1)
RG6 - FLEXIBELE ROBOTGRIJPER MET 2 VINGERS EN WIJDE SLAG
- Flexibele grijpers kunnen worden gebruikt voor een brede waaier aan onderdelen met verschillende vormen en maten
- Plug-and-produce ontwerp vermindert inzettijd van een dag tot een uur
- Eenvoudige inzetbaarheid met kant-en-klare grijpers verkort de programmeertijd met 70%
Waarom de RG6-grijper?
De RG6 - de grijper van de robotarm met een laadvermogen tot 6 kg is een flexibele collaboratieve grijper met een ingebouwde Quick Changer tot 150 mm slag. Het biedt intelligentie, snelle inzetbaarheid, eenvoudige aanpassing en programmering. De uitstekende softwarefuncties die bij het product worden geleverd, maken intelligente toepassingen mogelijk. De RG6-grijper is een gereedschap voor een brede waaier aan toepassingen. Aangepaste vingertoppen zorgen voor uitgebreide grijpflexibiliteit, klanten kunnen één gereedschap gebruiken voor verschillende onderdelen van het productieproces, waardoor het robotgebruik wordt gemaximaliseerd. De RG6 werkt naadloos samen met onze Dual Quick Changer en onze andere grijpers om u te helpen het gebruik van uw robots te maximaliseren. RG6 is TÜV-gecertificeerd, wordt standaard geleverd met veiligheidsschermen.
![EEN GEREEDSCHAP VOOR AL UW BEHOEFTEN - HOGE FLEXIBILITEIT](/sites/default/files/styles/benefits_96x/public/benefiticon/rg6_One%20tool%20for%20all%20your%20needs%20high%20flexibility_96.png?itok=jz8ToBi6)
Een gereedschap voor al uw behoeften - hoge flexibiliteit
Kant-en-klare, personaliseerbare oplossing. Gebruik een gereedschap voor diverse toepassingen
![EEN VEREENVOUDIGD SOFTWARESYSTEEM](/sites/default/files/styles/benefits_96x/public/benefiticon/rg6_Simplified%20one%20software%20system_96.png?itok=7pjbtxU6)
Een vereenvoudigd softwaresysteem
Eenvoudige inzetbaarheid, minimaliseert het aantal bouwuren
![FLEXIBILITEIT IN PRODUCTIE](/sites/default/files/styles/benefits_96x/public/benefiticon/rg6_Flexibility%20in%20production_96.png?itok=jVjS4MJ9)
Flexibiliteit in productie
Werkzaamheden dag en nacht zonder het rekruteren van nieuwe werknemers
De voordelen en functies van de RG6
De RG6-grijper kan worden gecombineerd met de module Dual Quick Changer. De Dubbele Quick Changer functioneert met dezelfde principes als de module Quick Changer. De Dubbele Quick Changer is echter ontworpen om het gebruik van twee EoAT-grijpers tegelijkertijd mogelijk te maken, waardoor bijvoorbeeld een RG2-grijper en een RG6-grijper tegelijkertijd kunnen worden gebruikt.
Onze unieke robot EoAT-grijper helpt u het gebruik van uw robots te maximaliseren. Met de installatie van de Dubbele Quick Changer, wordt de productietijd vermindert, omdat werkstukken tegelijkertijd worden verwerkt. In het algemeen zal de Dubbele Quick Changer de productie-efficiëntie met ongeveer 50% verhogen.
Grote slag
Automatische detectie van de slag bij de start van het programma zonder initialisatie. De maximale grijpslag van de RG6 is 150 mm (aanpasbaar).
Greepindicaties
Automatische detecties ‘greep verloren’, ‘greep gedetecteerd’, ‘doorlopende greep’ en ‘breedte meten’ zorgen ervoor dat deze functies niet meer handmatig moeten worden geprogrammeerd.
Aanpasbare vingertoppen
De vingertoppen van de grijper kunnen eenvoudig worden aangepast aan de productvorm voor een stabiele greep.
Automatic tool center point calculation (TCP)
Automatische berekening van TCP elimineert de behoefte voor extensieve programmering naast het verkorten van de inzettijd.
Automatische berekening van de belasting
Automatische berekeningen van laadvermogen vereenvoudigt de programmering van de RG6-grijper.
Automatische dieptecompensatie
Automatische dieptecompensatie zorgt ervoor dat de vingers van de grijper parallel over de werkoppervlakken vegen.
Geïntegreerde software
De grijper wordt geleverd met vooraf geïntegreerde software die eenvoudig te installeren en programmeren is, zodat zelfs werknemers zonder technische achtergrond deze kunnen installeren.
TÜV-gecertificeerd
Zowel de RG2-grijper en de RG6-grijper zijn TÜV-gecertificeerd.
![De voordelen en functies van de RG6](/sites/default/files/aandf-background/alnyomat%20-%20RG6_0.png)
![](/sites/default/files/basic-page/bb_background.png)
INTERESSE?
NEEM CONTACT OP MET ONS!
EEN OFFERTE AANVRAGEN
Toepassingen van RG6 EoAT-grijper
-
MEER
Donk Industries is een van de grootste fabrikanten van in kleine series gebouwde aluminium onderdelen in de Benelux. Om de voorraden laag te houden en klanten op tijd te voorzien met een brede waaier aan producten, voorziet een RG6-grijper met HEX- sensor van OnRobot automatisch een van de acht CNC-machines dag en nacht.
Door een tekort aan vakbekwame arbeidskrachten kunnen de werknemers zich op interessantere taken richten en de productie van de CNC-machine verdubbelen met een hogere en stabielere productkwaliteit.
-
MEER
Tomenson Machine Works, een familiebedrijf en fabrikant van toonaangevende hydraulische spruitstukken in Chicago, is gericht op continue verbetering. Collaboratieve automatisering in zijn toepassing van het plaatsen van markeringen verbeterde de kwaliteit, de rentabiliteit, de flexibiliteit en de tevredenheid van de werknemers.
De collaboratieve RG6-grijper van OnRobot behandelt tientallen onderdelen met een verschillende grootte met snelle en eenvoudige wisselingen, en legt de basis voor voortgaande automatisering in CNC-belading, ontbramen en verpakking.
-
MEER
RG6 wordt vooral gebruikt waar zware en monotone taken van de werknemers kunnen worden overgenomen om door collaboratieve robots te worden uitgevoerd, aldus strategisch projectmanager Bastian Fietje: "De werkplek waar we de grijper van OnRobot gebruiken, vervangt een verpakkingsproces waarbij de operator vroeger handmatig werkte aan het op elkaar stapelen van producten, waarbij de lucht tussen de producten werd uitgeperst.
Het manuele proces vergde veel zwaar tilwerk en veel belasting op de schouders. „We hebben deze fysieke belasting van de werknemers weggenomen", zegt hij.
Een Pick & Place-toepassing bouwen
Ontdek in deze gedetailleerde videogids hoe u een Pick & Place-toepassing kunt bouwen. U krijgt inzicht in de beste praktijken, overwegingen en de belangrijkste technische details die nodig zijn omde toepassing succesvol te kunnen installeren.
Hoe een toepassing voor belading van een CNC-machine maken
Ontdek in deze gedetailleerde videohandleiding hoe u een toepassing voor belading van een CNC-machine maakt. In de video ontdekt u de beste praktijken, overwegingen en de belangrijkste technische gegevens die nodig zijn om de toepassing met succes te installeren.
Toepassingen van de RG6 EoAT-grijper
MATERIAALBEHANDELING
Ideaal voor hoge mix, laag volume, kan producten sorteren op materiaal, vorm en grootte.
Zorgt voor een nauwkeurige pick & place van de producten. Vlakke objecten kunnen worden opgepakt door automatische diepte-detectie. Kan worden gebruikt voor meerdere doeleinden vanwege aanpasbare grijpkracht.
MEER
MACHINEBELADING
Kan uw menselijke werknemers ontlasten van vervelende en repetitieve taken, waardoor de productiviteit en veiligheid toenemen.
De opstelling met dubbele grijper zorgt ervoor dat meerdere producten tegelijkertijd kunnen worden verwerkt.
MEER
Compatibel met een breed gamma robotten
![ABB abb robot gripper solutions](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/ABB_logo.png?h=52605a11&itok=SNJgMvK4)
![Denso denso grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/denso-logo.jpg?h=52605a11&itok=FzD2JI5K)
![Doosan Robotics doosan robotics gripper](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/doosan.jpg?h=f0d95172&itok=qmRJBmjA)
![Epson Robot epson robots grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/logo_epson.png?h=52605a11&itok=rRSEqHIJ)
![Fanuc fanuc robot grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/fanuc_logo.png?h=52605a11&itok=gPJwaU4v)
![Hanwha Robotics hanwha robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/Hanwha_logo.png?h=52605a11&itok=y1ik-W6V)
![JAKA Robotics jaka robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/jaka_logo.jpg?h=52605a11&itok=u9fXzx9g)
![KUKA Robotics kuka robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/KUKA_logo.png?h=52605a11&itok=9WJMHtqR)
![Kassow Robots kassow robots grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/kassow_logo.png?h=52605a11&itok=JUrB1DXa)
![kawasaki robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/kawasaki_logo.png?h=52605a11&itok=vWrQBg3R)
![Nachi Robotics nachi robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/dev_termek_forditas_torok.jpg?h=52605a11&itok=ZoLLbqe1)
![Omron compatible grippers for omron](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/Omron_logo_web.png?h=52605a11&itok=SxY-gcWf)
![Techman Robot techman robot grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/techman_logo.png?h=52605a11&itok=kd-qRXzy)
![Universal Robots universal robots grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/ur_logo.png?h=52605a11&itok=KNwZoA3n)
![Yaskawa Motoman yaskawa motoman robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/yaskawa_logo.png?h=52605a11&itok=SUP_rwAj)
Wilt u onze producten verkopen? Sluit uzelf aan bij ons partnernetwerk! |
Een partner worden |
![](/sites/default/files/styles/ebook_background/public/pbbackground/product_prochure__0_12.jpg?itok=RB0k6ZXb)
Productbrochure van OnRobot
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools
![](https://onrobot.com/sites/default/files/wechat_QR.png)