EEN OFFERTE AANVRAGEN
QUICK CHANGER

QUICK CHANGER - SNEL VERWISSELEN VAN GEREEDSCHAP BINNEN 5 SECONDEN
- Eenvoudig en snel verwisselen van gereedschap in minder dan 5 seconden
- Snel opnieuw inzetbaar, geen schroeven, meer bedrijfstijd
- Geïntegreerd in alle OnRobot-producten
Waarom Quick Changer?
De Quick Changer laat toe om gereedschappen snel en eenvoudig te wisselen. De Quick Changer is geschikt tot een laadvermogen van 20 kg en heeft een laag eigen gewicht en hoogte. Door het gepatenteerde, betrouwbare en gebruiksvriendelijke vergrendelmechanisme, de extra veiligheidsvergrendeling en sluitringen, is de Quick Changer een uniek product, ideaal voor alle toepassingen met collaboratieve robots. Met de Quick Changer hebt u de gemakkelijkste en snelste gereedschapswisselaar met alles wat u nodig hebt in de doos.

Hogere ROI
Wisselen van gereedschap binnen 5 seconden, snelle inzetbaarheid

Snelle inzetbaarheid van gereedschap
Redundant vergrendelingsmechanisme zorgt voor wisselen van gereedschap zonder schroeven

Volledige compatibiliteit
Geïntegreerd in alle OnRobot-gereedschappen
De voordelen en functies van de Quick Changer
De Quick Changer is een innovatieve gereedschapswisselaar, de kleinste en lichtste op de markt.
Door het gepatenteerde, betrouwbare en gebruiksvriendelijke vergrendelmechanisme, de extra veiligheidsvergrendeling en sluitringen, is de Quick Changer een uniek product, ideaal voor alle toepassingen met collaboratieve robots.
Het is 's werelds eenvoudigste en snelste gereedschapswisselaar die past op elke EoAT van uw robot en ervoor zorgt dat elke operator de EoAT in slechts enkele seconden kan wisselen.
Dit product is aanbevolen voor Universal Robots en andere robots in dezelfde klasse, aangezien zowel de ingangs- als de uitgangsflens volledig voldoen aan de ISO-norm voor robotflenzen.
Low weight
Met zijn lage gewicht van 200 gram (7 oz.), heeft de Quick Changer een lage impact op het laadvermogen van de robot.
Integrated in all OnRobot tools
Gemakkelijk om te schakelen van het ene OnRobot-gereedschap naar het andere op de belangrijkste collaboratieve en lichtgewicht robottypes
ISO-9409-1 flange
Kan worden gebruikt op elke robotarm, drone, of andere apparatuur met een ISO-9409-1 flens.
No screwing required to attach a tool
Het redundant vergrendelingsmechanisme zorgt ervoor dat u eenvoudig van gereedschap kunt wisselen zonder schroeven
Fully collaborative
Eenvoudig te gebruiken, rendabel, en heeft geen scherpe randen
Up to 20 kg (44 lb) payload
Kleine grootte, hoog laadvermogen tot 20 kg


INTERESSE?
NEEM CONTACT OP MET ONS!
EEN OFFERTE AANVRAGEN
Een Pick & Place-toepassing bouwen
Ontdek in deze gedetailleerde videogids hoe u een Pick & Place-toepassing kunt bouwen. U krijgt inzicht in de beste praktijken, overwegingen en de belangrijkste technische details die nodig zijn omde toepassing succesvol te kunnen installeren.
Hoe u een palletiseertoepassing kunt bouwen
Ontdek hoe u een palletiseertoepassing kunt bouwen met deze gedetailleerde videogids. U krijgt inzicht in de beste praktijken, overwegingen en de belangrijkste technische details die nodig zijn omde toepassing succesvol te kunnen inzetten.
Zo wordt een toepassing voor kantbank belading gebouwd
Ontdek in deze gedetailleerde videohandleiding hoe een toepassing voor kantbank belading wordt gebouwd. U krijgt inzicht in de beste praktijken, overwegingen en de belangrijkste technische details die nodig zijn omde applicatie succesvol te kunnen inzetten.
Zo bouwt u een schuurapplicatie
Ontdek hoe u een schuurapplicatie kunt bouwen met deze gedetailleerde videogids. U krijgt de best praktijken, overwegingen en de belangrijkste technische details te zien die nodig zijn om de applicatie succesvol te kunnen inzetten.
Hoe een toepassing voor belading van een CNC-machine maken
Ontdek in deze gedetailleerde videohandleiding hoe u een toepassing voor belading van een CNC-machine maakt. In de video ontdekt u de beste praktijken, overwegingen en de belangrijkste technische gegevens die nodig zijn om de toepassing met succes te installeren.
HOE EEN SCHROEFTOEPASSING CREËREN
Ontdek in deze gedetailleerde videohandleiding hoe u een schroeftoepassing kunt creëren. In de video ontdekt u de beste praktijken, overwegingen en de belangrijkste technische gegevens die nodig zijn om de toepassing te installeren.
Toepassingen met HEX kracht/koppelsensor
MATERIAALVERWIJDERING
KWALITEIT
MACHINEBELADING
MONTAGE
MATERIAALBEHANDELING
Compatibel met een breed gamma robotten















Wilt u onze producten verkopen? Sluit uzelf aan bij ons partnernetwerk! |
Een partner worden |

Productbrochure van OnRobot
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools