ONE STOP SHOP POUR LES APPLICATIONS COLLABORATIVES

Les produits OnRobot ouvrent de nouvelles possibilités pour les travaux d'automatisation que vous n'avez jamais imaginé être possible. Nos systèmes de préhension et de détection de pointe pour l'automatisation industrielle vous permettent de concevoir facilement des applications véritablement collaboratives autorisant vos employés de travailler côte à côte avec des robots collaboratifs pour l'assemblage, la finition de surface, le Pick & Place, l'intendance des machines ou du contrôle qualité.

Filtrer les produits
Solutions
Préhension
Capteurs
Logiciel
Lift
Accessoires
Montage / Changement d'outil
D:PLOY PALLETIZING
Jusqu’à 90 % de gain de temps de déploiement pour un retour sur investissement plus rapide
Redéploiement facile pour de nouvelles boîtes ou conteneurs
Placement flexible des palettes, y compris la deuxième palette pour une productivité accrue
Soulagez les opérateurs des tâches pénibles
D:PLOY TRANSFERRING
Au moins 50 % de gain de temps de déploiement pour un Retour sur investissement plus rapide
Développez et gérez facilement de nouvelles lignes avec un redéploiement rapide
Éliminez les temps d’arrêt et augmentez la productivité
Soulagez les employés des tâches monotones
D:PLOY CNC
Au moins 80 % de réduction du temps de déploiement initial pour un retour sur investissement plus rapide
Résolvez les problèmes de pénurie de main-d’œuvre et augmentez la productivité
Des délais de livraison plus rapides et plus fiables pour vos clients
Maîtrisez les changements d’application
D:PLOY PACKAGING
Au moins 80 % de gain de temps de déploiement pour un Retour sur investissement plus rapide
Redéploiement facile pour les nouveaux produits
Éliminez les temps d’arrêt et augmentez la productivité
Soulagez les employés des tâches monotones
ONROBOT PALLETIZER
Adaptable à une large gamme de plans d’installation et d’applications
Solution de palettisation abordable et polyvalente
Système complet ou assortiment
Programmation intuitive, prête à l’emploi
Idéal pour les boîtes ouvertes de palettisation et les produits prêts à être mis en rayon
Compatible avec les principaux bras robotisés
PRÉHENSEUR RG2
Une solution sur mesure, prête à l'emploi. Utilisez un seul outil pour différentes applications
Déploiement facile, minimise le nombre d'heures d'ingénierie
Opérations 24 heures sur 24, 7 jours sur 7
PRÉHENSEUR RG6
Une solution sur mesure, prête à l'emploi. Utilisez un seul outil pour diverses applications
Déploiement facile, minimise le nombre d'heures d'ingénierie
Opérations 24 heures sur 24, 7 jours sur 7
PRÉHENSEUR RG2-FT
Donne au robot la capacité de sentir comme une main humaine
Grâce à ses capacités de détection, il produit une meilleure qualité plus rapidement
RSI : retour sur investissement en moins d'un an
2FG14 FINGER GRIPPER
conçues pour manipuler des pièces plus grandes et plus lourdes, répondant à la demande croissante en applications collaboratives où des robots à charge utile plus élevée sont nécessaires.
conception robuste pour résister aux environnements difficiles avec des fluides et des copeaux volant autour, comme dans les ateliers d'usinage
avec une plaque doigt renforcée, la 2FG14 offre une flexibilité inégalée dans la personnalisation pour les doigts, idéale pour les applications collaboratives qui exigent de puissantes pinces électriques légères avec des doigts personnalisables
2FG7
Construit pour résister à des conditions de fabrication et des applications difficiles, il peut supporter des charges utiles exigeantes même dans des espaces serrés.
Solide mais flexible, avec un ajustement précis de la force et de la course pour répondre aux exigences de votre application.
Certification pour une utilisation en salles blanches pour un déploiement simple dans l'industrie pharmaceutique et électronique.
2FGP20
Palettisation des boîtes lourdes, des boîtes ouvertes et des autres contenants sur lesquels on ne peut pas effectuer de préhension à vide
Le préhenseur électrique offre un déploiement rapide sans la complexité et le coût d'une alimentation en air externe
Un préhenseur de stock permet d’économiser d’importants efforts d’ingénierie et réduit le temps de déploiement
MG10
Grâce à la détection de la pièce et la configuration de la force, le MG10 peut traiter un large éventail de tailles, de formes et de poids de pièces.
Le MG10 conserve sa préhension sur la pièce à usiner même après une perte de puissance ou un arrêt d'urgence
Sans besoin d'alimentation en air extérieur, de câblage ou d'entretien permanent
PRÉHENSEUR GECKO
Il ne laisse pas de marques sur le verre et élimine donc le nettoyage manuel
Aucun fil ou alimentation en air extérieur est nécessaire
Son pouvoir de préhension lui permet de saisir même des pièces à usiner perforées comme des cartes de circuit imprimé, des maillages en aluminium ou des joints de culasse
3FG15 PRÉHENSEUR À 3 DOIGTS
Manipule des tailles de pièces multiples avec une grande précision de préhension
Rapide et facile à redéployer pour des procédés multiples et une productivité élevée
Déploiement facile, minimise le nombre d'heures d'ingénierie
PRÉHENSEUR À VIDE ÉLECTRIQUE VG10
Deux lignes de vide augmentent la vitesse du procédé
Aucun besoin d'air comprimé externe entraînant une réduction des coûts de maintenance
Diverses ventouses sous vide augmentent la vitesse et la flexibilité pour de multiples applications
VGC10
Il peut être configuré pour n’importe quelle forme pour s'adapter à diverses pièces
Compact, peut fonctionner dans des espaces serrés
Aucun air comprimé externe est requis
VGP20
Il vous permet d'économiser jusqu'à 90 % des coûts d'exploitation et de maintenance par rapport aux solutions pneumatiques traditionnelles
Personnalisation illimitée, il peut être déployé dans un large éventail d'applications
Une solution entièrement électrique prêt à l'emploi
PRÉHENSEUR SOUPLE
Manipulez facilement un large éventail d'objets délicats et aux formes irrégulières
Explorez de nouvelles possibilités d'automatisation dans le domaine de l'alimentation et des boissons
Déploiement facile, minimise le nombre d'heures d'ingénierie
ONROBOT EYES
Système de vision à déploiement facile avec une complexité de programmation minimale
(Re)configuration flexible avec montage réglable sur le poignet et à l'extérieur
Système de vision 2.5D avec perception de la profondeur pour les applications non structurées
VISSEUSE ONROBOT
Contrôle précis de la puissance et détection intelligente des erreurs
Automatisez vos procédés de vissage multiples grâce à une configuration et un déploiement rapides et prêts à l'emploi
Un déploiement rapide et facile grâce à la configuration du système unique
PONCEUSE ONROBOT
Solution complète de finition de surface, facile à programmer et rapide à configurer
La capacité de détection assure une adaptation précise aux variations de surface ou au désalignement des pièces
Un outil électrique automatique facilite la conformité aux réglementations locales en matière de santé et de sécurité
CAPTEUR FORCE/COUPLE 6 AXES HEX
Permet aux robots d'effectuer des tâches qui requièrent la sensibilité et la dextérité de la main humaine
Déploiement facile, nombre d'heures d'ingénierie réduit
Grâce à ses capacités de détection, il produit une meilleure qualité plus rapidement
LIFT100 ROBOT ELEVATOR
La portée supplémentaire pour votre robot vous permet de traiter plus de types de tailles de palettes, de tailles de boîtes et de schémas de palettisation.
La longue course de l’élévateur permet une large gamme de tâches de palettisation et une cellule évolutive pour les changements de fabrication.
Fonctions de sécurité intégrées, avec une fonctionnalité d'arrêt certifiée par le TÜV, pour faciliter le déploiement collaboratif.
QUICK CHANGER
Changement d'outils en 5 secondes, déploiement rapide
Le mécanisme de blocage redondant permet de changer des outils sans avoir à visser
Intégré dans tous les outils OnRobot
DOUBLE QUICK CHANGER
Le temps de fonctionnement est considérablement augmenté car la machine continue à fonctionner pendant que les pièces sont prises et déposées.
Changement d'outils en 5 secondes
Fournit plus d'heures de disponibilité, par exemple, pour les machines CNC
ACCESSOIRES
Obtenez un aperçu des accessoires disponibles pour votre application robotique collaborative

VOUS ÊTES INTÉRESSÉ ?

CONTACTEZ-NOUS !

OBTENEZ UN DEVIS
Alt- UN ONE STOP SHOP POUR LES OUTILS COLLABORATIVES

Compatible avec toutes les marques de robots

Tous nos préhenseurs, capteurs de force/couple et changeurs d'outils sont compatibles avec les robots de Doosan, TM Robot, Yaskawa, Universal Robots, KUKA, Fanuc, Kawasaki Robotics, Hanwha, Nachi, Denso, ABB et Kassow. Comme nos produits sont compatibles avec les principales marques de robots, vous pouvez facilement commencer à maximiser l'utilisation de vos robots. Si votre robot est d'une autre marque, cela ne signifie pas que nos préhenseurs ne seront pas compatibles avec lui. Contactez-nous pour discuter de la solution qui vous semble la plus réalisable. Vérifiez la compatibilité avec divers robots ici

Nos préhenseurs robotisés ajoutent de l'intelligence aux processus collaboratifs

Les robots collaboratifs, également connus sous le nom de « cobots », et les robots industriels légers sont aujourd'hui très répandus en raison de l'essor des outils polyvalents, comme les préhenseurs robotisés, les capteurs et les changeurs rapides. En combinant votre robot avec l'effecteur final adéquat, vous renforcez sa capacité à gérer des processus complexes en collaboration avec des employés humains en toute sécurité.
Les technologies collaboratives sont connues pour apporter des avantages commerciaux aux petites et moyennes entreprises.

Temps de déploiement réduit
Temps de déploiement réduit

Les robots collaboratifs et les effecteurs finaux sont conçus dans l'optique d'une programmation facile, de sorte que même les employés sans expérience technique peuvent apprendre à utiliser et à adapter le robot en très peu de temps. Cette souplesse donne aux fabricants la liberté et la flexibilité nécessaires pour expérimenter des applications en vue de se préparer à d'autres besoins éventuels.

Production flexible
Production flexible

La fabrication d'outils uniques pour des tâches de fabrication spécifiques est une opération coûteuse et désavantageuse. En revanche, les outils robotisés peut être facilement déployés pour traiter différentes tâches et processus et s'intégrer de manière fluide dans différents environnements de production.

RSI PLUS RAPIDE
RSI PLUS RAPIDE

Les outils flexibles permettent aux robots d'effectuer des tâches répétitives avec plus de cohérence et de précision que les operateurs humains, ce qui se traduit par un RSI plus rapide pour les fabricants. Alors que les robots s'occupent des tâches répétitives, sales et dangereuses, les employés peuvent se charger de tâches d'un niveau plus élevé, mieux adaptées à l'esprit humain.

Nos préhenseurs robotisés ajoutent de l'intelligence aux processus collaboratifs

DÉVELOPPEZ VOTRE ENTREPRISE AVEC LA NOUVELLE TECHNOLOGIE DES OUTILS COLLABORATIFS

Les solutions intelligentes des outils OnRobot permettent aux robots de traiter des applications adaptatives de haute précision qui étaient trop complexes pour être automatisées, jusqu'à présent. Ci-dessous vous pouvez en savoir plus à propos de l'impact de nos solutions innovantes sur les applications collaboratives avancées.

Transfert, tri, emballage, palettisation
Ébavurage, sablage, ponçage, polissage, perçage, fraisage
Mesurage, test, inspection
Insertion, montage, positionnement, vissage, serrage d'écrous
OBTENEZ UN DEVIS
Veuillez saisir les informations suivantes et notre équipe reviendra rapidement vers vous avec un plan personnalisé.
Quelle marque de robot cherchez-vous à intégrer ? *