OBTENEZ UN DEVIS
2FG7

2FG7 - un préhenseur parallèle simple pour les espaces serrés et les charges utiles exigeantes
- Un préhenseur parallèle collaboratif, facile à programmer qui fonctionne rapidement dans un large éventail d'applications
- Ce préhenseur parallèle solide est facile à déployer dans les espaces serrés et permet de répondre aux exigences de charge utile
- Obtenez un RSI rapide grâce à un préhenseur précis, flexible et intelligent qui peut être facilement personnalisé et adapté à de nombreuses tâches différentes
- Prêt à être utilisé presque partout, avec un indice IP67 pour les environnements difficiles et une certification ISO classe 5 pour une utilisation en salle blanche
Pourquoi le préhenseur parallèle 2FG7 ?
Le 2FG7 d'OnRobot est un préhenseur parallèle électrique complet, peu coûteux et prêt à l'emploi. Il peut être déployé en quelques minutes et ne nécessite aucune ingénierie personnalisée pour son installation, sa programmation ou son entretien. Le 2FG7 est facilement redéployé sur n'importe quel grand robot collaboratif ou industriel léger, ce qui le rend idéal pour la production de masse à forte variabilité et faible volume, permettant un RSI rapide pour de nombreuses applications différentes.

Prêt pour la production
Construit pour résister à des conditions de fabrication et des applications difficiles, il peut supporter des charges utiles exigeantes même dans des espaces serrés.

Un seul préhenseur pour un large éventail d'applications
Solide mais flexible, avec un ajustement précis de la force et de la course pour répondre aux exigences de votre application.

Possibilités d'automatisation étendues
Certification pour une utilisation en salles blanches pour un déploiement simple dans l'industrie pharmaceutique et électronique.
Les avantages et les caractéristiques du 2FG7
Plus petit et plus puissant que les préhenseurs à doigt, le 2FG7 est parfait pour les applications où l'espace de manœuvre est limité. Avec une charge utile maximale de 11 kg (24,3 lb), une plage de préhension externe allant jusqu'à 73 mm (2,87 pouces) et une force de préhension de 20 N à 140 N, le 2FG7 est polyvalent et peut facilement manipuler des charges utiles lourdes ou volumineuses. Avec un indice IP67 pour les environnements difficiles et une certification ISO classe 5 pour une utilisation en salles blanches, le 2FG7 est prêt à fonctionner presque partout où vous en avez besoin.
Contrairement aux préhenseurs pneumatiques complexes et coûteux, le préhenseur électrique 2FG7 peut être facilement programmé pour des paramètres de contrôle de course, de vitesse et de précision de force grâce à une interface logicielle intuitive. Un Feedback intelligent, tels que la détection de la préhension et de la perte de prise, améliore la précision globale. Et comme le reste de la famille OnRobot, qui propose des préhenseurs simples tout électriques, le 2FG7 vous permet de dire « au revoir » aux tracas et aux coûts liés à l'air comprimé.
ABORDABLE ET FACILE À UTILISER POUR UN RSI RAPIDE
Facile à utiliser et économique, le préhenseur 2FG7 peut être déployé en quelques minutes dans de nombreuses applications différentes.
IDÉAL POUR LES PETITS ESPACES ET LES CHARGES UTILES EXIGEANTES
Grâce à son préhenseur puissant et à son faible encombrement, le 2FG7 est le préhenseur idéal pour les petites enveloppes de travail et les applications où les espaces sont restreints pour les manœuvres, même avec des charges utiles lourdes.
SOUPLE ET PRÉCIS
Le réglage précis du large éventail de force et de course permet d'utiliser le même préhenseur pour de nombreuses tâches et applications différentes.
PAS BESOIN D'AIR COMPRIMÉ
Le préhenseur parallèle électrique 2FG7 est idéal pour la production de plusieurs produits à faible volume car il permet un déploiement et un redéploiement rapides et faciles.
INDICE IP67 POUR LES ENVIRONNEMENTS DIFFICILES
Le 2FG7 peut résister à des conditions de fabrication et à des applications difficiles, par exemple dans les applications de surveillance de machines.
CERTIFICATION ISO CLASSE 5 POUR UNE UTILISATION EN SALLES BLANCHES
Conforme à la classe ISO 5 requise pour de nombreuses applications de manipulation, le 2FG7 est prêt à être utilisé dans les industries pharmaceutiques et électroniques.


VOUS ÊTES INTÉRESSÉ ?
CONTACTEZ-NOUS !
OBTENEZ UN DEVIS
Comment concevoir une application de Pick & Place
Grâce à ce guide vidéo détaillé, apprenez comment concevoir une application de Pick & Place. Cette vidéo vous présentera les meilleures pratiques, les points à prendre en considération et les principaux détails techniques pour déployer l’application avec succès.
Comment construire une application de surveillance des machines CNC
Apprenez comment construire une application de surveillance des machines CNC grâce à ce guide vidéo détaillé. Vous y trouverez les bonnes pratiques, les considérations et les principaux détails techniques nécessaires pour déployer l'application avec succès.
Exemple d'application du préhenseur 2FG7
MANIPULATION DE MATÉRIAUX
Idéal pour la production de masse à forte variabilité et faible volume, il permet d'ajuster rapidement et facilement les paramètres en fonction des pièces manipulées.
EN SAVOIR PLUS
INTENDANT MACHINE
Il peut soulager vos employés humains des tâches fastidieuses et répétitives, assurant une productivité et une sécurité accrues.
Certifié IP 67.
EN SAVOIR PLUS
Compatible avec une large gamme de marques de robot















Vous souhaitez distribuer nos produits ? Rejoignez notre réseau de partenaires ! |
Devenir partenaire |

Brochure des produits OnRobot
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools