OBTENEZ UN DEVIS
PRÉHENSEUR SOUPLE

PRÉHENSEUR SOUPLE : PRÉHENSEUR ROBOTIQUE POUR PRODUITS ALIMENTAIRES
- Explorez de nouvelles possibilités d'automatisation dans les secteurs de l'alimentation, des boissons, des cosmétiques et des produits pharmaceutiques grâce à un préhenseur souple certifié pour produits alimentaires
- Manipulez facilement un large éventail d'objets délicats et aux formes irrégulières grâce à un préhenseur souple en silicone moulé
- Manipulez en toute sécurité les objets fragiles et délicats pour une meilleure qualité de production et une réduction des déchets
- L'absence d'alimentation en air extérieur signifie l'absence de poussière, de bruit, de complexité et de coûts supplémentaires
Pourquoi le Préhenseur Souple ?
Le Préhenseur Souple OnRobot est capable de saisir un large éventail d'objets délicats et aux formes irrégulières, ce qui le rend idéal pour des applications « pick-and-place » dans la production d'aliments et de boissons, ainsi que dans la fabrication ou l'emballage. Ce préhenseur est disponible avec trois ventouses moulées en silicone interchangeables. Des œufs aux fruits, en passant par les bouteilles ou les boîtes de conserve, l'automatisation des aliments et des boissons est devenue plus facile. Comme tous les préhenseurs OnRobot, le modèle Préhenseur Souple offre une intégration homogène aux robots de votre choix. Le Préhenseur Souple fonctionne sans alimentation en air extérieur, sans coût ni complexité supplémentaires, et sans la poussière ni le bruit générés par les préhenseurs à vide traditionnels.

Une grande flexibilité et un RSI plus élevé
Manipulez facilement un large éventail d'objets délicats et aux formes irrégulières

Possibilités d'automatisation étendues
Explorez de nouvelles possibilités d'automatisation dans le domaine de l'alimentation et des boissons

Un système de logiciel unique simplifié
Déploiement facile, minimise le nombre d'heures d'ingénierie
Les avantages et les caractéristiques du Préhenseur Souple
Le nouveau Préhenseur Souple OnRobot est disponible avec trois ventouses moulées en silicone interchangeables pour manipuler un large éventail d'articles délicats et aux formes irrégulières, ce qui le rend idéal pour les applications de « pick-and-place » dans le secteur de l'alimentation et des boissons et d'autres applications de production « propre » telles que les cosmétiques et les produits pharmaceutiques, ainsi que la fabrication ou l'emballage. Le Préhenseur Souple est livré avec le Quick Changer révolutionnaire d'OnRobot, une unité de base et des ventouses en silicone en version étoile ou doigt pour une plus grande flexibilité. Les ventouses en silicone du Préhenseur Souple passent au lave-vaisselle et sont conformes aux normes FDA 21 CFR (pour les aliments non gras) et CE 1935/2004 pour la manipulation d'aliments. La charge utile maximale de 2,2 kg dépend de la forme, de la souplesse et du frottement des articles à manipuler. Les dimensions de la poignée de préhension varient de 11 mm à 118 mm, selon la ventouse utilisée.
Modèles disponibles :
- SG-a-H
- SG-a-S
- SG-b-H
Préhenseur certifié pour produits alimentaires
Automatisation des aliments et des boissons grâce à un préhenseur souple certifiée pour produits alimentaires
Ventouses en silicone souples et interchangeables
Idéal pour la manipulation d'objets délicats et aux formes irrégulières
Aucune alimentation en air n'est nécessaire
Aucune alimentation en air extérieur n'est nécessaire, permettant d'économiser sur les coûts de maintenance
Charge utile : 2,2 kg
Jusqu'à 2,2 kg de charge utile en fonction de la forme, de la souplesse et du frottement des articles à manipuler
Dimensions de la préhension allant de 11 mm à 118 mm
Manipulez facilement un large éventail d'objets délicats et aux formes irrégulières
Logiciel intégré
Le préhenseur est livré avec un logiciel pré-intégré facile à installer et à programmer, de sorte que même les employés sans expérience technique peuvent le configurer.
Préhension délicate
Manipulez en toute sécurité les objets fragiles et délicats pour une meilleure qualité de production et une réduction des déchets


VOUS ÊTES INTÉRESSÉ ?
CONTACTEZ-NOUS !
OBTENEZ UN DEVIS
Comment concevoir une application de Pick & Place
Grâce à ce guide vidéo détaillé, apprenez comment concevoir une application de Pick & Place. Cette vidéo vous présentera les meilleures pratiques, les points à prendre en considération et les principaux détails techniques pour déployer l’application avec succès.
Applications avec le Préhenseur Souple OnRobot
MANIPULATION DE MATÉRIAUX
Automatisation des aliments et des boissons grâce à un préhenseur souple certifiée pour produits alimentaires
EN SAVOIR PLUS
Compatible avec une large gamme de marques de robot















Vous souhaitez distribuer nos produits ? Rejoignez notre réseau de partenaires ! |
Devenir partenaire |

OnRobot Product Brochure
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools