OBTENEZ UN DEVIS
VISSEUSE ONROBOT

Visseuse robotisée multifonctionnelle avec alimentateur de vis
- Configuration, programmation et déploiement faciles prêt à l'emploi sur n'importe quel robot moderne
- Très polyvalente et flexible, avec des changements rapides pour une large gamme de tailles et de longueurs de vis
- Le contrôle précis du couple et la détection intelligente des erreurs garantissent la qualité et la cohérence
- Le contrôle de mouvement des axes intégré simplifie la programmation, accélère la mise en place et améliore la qualité
Pourquoi la visseuse OnRobot ?
Vous pouvez facilement automatiser les procédés d'assemblage avec la nouvelle visseuse intelligente OnRobot pour les robots industriels légers et collaboratifs. La détection intelligente des erreurs et la manipulation de plusieurs tailles de vis garantiront des résultats cohérents et réduiront considérablement votre temps de cycle.

Qualité et cohérence
Contrôle précis de la puissance et détection intelligente des erreurs

Productivité accrue
Automatisez vos procédés de vissage multiples grâce à une configuration et un déploiement rapides et prêts à l'emploi

Gain de temps
Un déploiement rapide et facile grâce à la configuration du système unique
Avantages et caractéristiques de la visseuse OnRobot
Le vissage automatisé pour améliorer la productivité et la qualité n'a jamais été aussi facile, aussi intelligent et aussi rentable. La visseuse intelligente OnRobot accélère l'installation et la programmation, avec tout ce dont vous avez besoin dès la sortie de la boîte. Il suffit de monter la visseuse sur n'importe quel bras robotique moderne et d'installer l'embout approprié, et entrer ensuite la longueur et le couple de la vis directement dans l'interface utilisateur du robot. Le contrôle précis du couple et l'axe intégré éliminent le temps et le coût d'une intégration supplémentaire et garantissent une insertion de vis cohérente et précise. Le passage à un autre type ou à une autre taille de vis ne prend que quelques minutes, réduisant les temps d'arrêt et augmentant le RSI.
La visseuse OnRobot et les alimentations de vis disponibles permettent de traiter une large gamme de tailles de vis allant de M1.6 à M6 et jusqu'à 50 mm de long. Le contrôle précis du couple varie entre 0,15 Nm et 5 Nm. Plus polyvalente et plus intelligente que les outils traditionnels, la visseuse OnRobot peut détecter si la vis a été prise, si la longueur est adaptée ou si elle a été correctement insérée pendant le procédé de serrage.
La visseuse OnRobot comprend des fonctions de protection qui la rendent appropriée aux applications collaboratives pour des vis jusqu'à 35 mm de long, entièrement rétractées dans la visseuse lorsque celle-ci est en mouvement. L'arrêt de sécurité est automatiquement activé si une vis est exposée à une puissance excessive le long de son axe, avec un voyant d'alerte pour indiquer le problème.
INSTALLATION ET CHANGEMENTS RAPIDES ET FACILES
La solution complète de vissage comprend un alimentation de vis et la configuration facile du système unique pour toutes les grandes marques de robot.
VASTE GAMME DE TAILLES ET DE LONGUEURS DE VIS
Manipule des vis de M1.6 à M6 jusqu'à 50 mm de long. Le passage à un autre type ou à une autre taille de vis ne prend que quelques minutes, réduisant les temps d'arrêt et augmentant le RSI.
FONCTIONS DE PROTECTION INTÉGRÉES
Les vis jusqu'à 30 mm de long sont rétractées à l'intérieur de la visseuse lorsqu'elle est en mouvement. L'arrêt de sécurité s'active automatiquement si une vis est exposée à une puissance excessive
PRECISE TORQUE CONTROL
Le contrôle du couple varie de 0,15 Nm à 5 Nm pour un vissage cohérent et précis
AXES INCORPORÉS
Les vis sont rétractées à l'intérieur de l'outil et actionnées automatiquement dès que le bras robotique se met en position, réduisant les mouvements du bras robotique et simplifiant la programmation
CERTIFIÉE ESD
Convient à tous les environnements d'assemblage, y compris électroniques
FONCTIONNALITÉ AUTOTARAUDEUSE
Permet des applications de vissage tout en taraudant le filetage dans les trous pré-percés
PERMETTRE PLUS D’APPLICATIONS DE VISSAGE
Les rallonges de mèche supplémentaires en tailles 50 mm et 100 mm offrent une portée supplémentaire dans des espaces étroits et serrés


VOUS ÊTES INTÉRESSÉ ?
CONTACTEZ-NOUS !
OBTENEZ UN DEVIS
COMMENT PRODUIRE AVEC UNE APPLICATION DE VISSAGE
Consultez notre guide vidéo pour en savoir davantage sur la manière de produire avec une application de vissage. Vous découvrirez les bonnes pratiques, les considérations et les principaux détails techniques nécessaires pour déployer l'application.
Exemple d'application de la visseuse OnRobot
ASSEMBLAGE
Idéale pour les procédés d'assemblage automatisés avec des résultats cohérents et à haut rendement et des fonctions de protection pour une application collaborative plus sûre.
EN SAVOIR PLUS
Compatible avec une large gamme de marques de robot















Vous souhaitez distribuer nos produits ? Rejoignez notre réseau de partenaires ! |
Devenir partenaire |

OnRobot Product Brochure
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools