OBTENEZ UN DEVIS
PRÉHENSEUR RG2

RG2 : PRÉHENSEUR ROBOTISÉ FLEXIBLE À 2 DOIGTS À LARGE COURSE
- Les préhenseurs flexibles peuvent être utilisés pour une large gamme de tailles et formes de pièces.
- La conception qui vous permet de brancher et produire « plug-and-produce » réduit le temps de déploiement d'une journée à une heure
- Le déploiement facile avec des préhenseurs prêts à l'emploi réduit le temps de programmation de 70 %
Pourquoi le préhenseur RG2 ?
Le préhenseur RG2 : un bras préhenseur robotique de 2 kg de charge utile est un préhenseur collaboratif flexible avec Quick Changer intégré pour jusqu'à 110 mm de course. Il offre de l'intelligence, un déploiement rapide, une personnalisation et programmation faciles. Les caractéristiques exceptionnelles de son logiciel intégré à notre solution système unique réduit considérablement le temps d'ingénierie et de fabrication. Le préhenseur RG2 est un outil pour une large gamme d'applications. Les bouts des doigts personnalisés offrent une grande flexibilité de préhension, les clients peuvent utiliser un outil pour différentes parties du processus de production maximisant l'utilisation du robot. Le préhenseur RG2 fonctionne de manière continue avec notre Double Quick Changer et tous nos autres préhenseurs pour vous aider à maximiser l'utilisation de vos robots. Le préhenseur RG2 est certifié TÜV, le modèle standard est fourni avec des panneaux de sécurité.

Un seul outil pour tous vos besoins : une grande flexibilité
Une solution sur mesure, prête à l'emploi. Utilisez un seul outil pour différentes applications

Un système de logiciel unique simplifié
Déploiement facile, minimise le nombre d'heures d'ingénierie

Flexibilité de la production
Opérations 24 heures sur 24, 7 jours sur 7
Les avantages et les caractéristiques du RG2
Le préhenseur RG2 peut être combiné avec le module Double Quick Changer. Le Double Quick Changer fonctionne selon les mêmes principes que le module Quick Changer. Toutefois, le Double Quick Changer est conçu pour permettre l'utilisation de deux préhenseurs en même temps, permettant, par exemple, d'utiliser simultanément les préhenseurs RG2 et RG6.
Notre préhenseur robotique unique vous aide à maximiser l'utilisation de vos robots. Avec le Double Quick Changer installé, le temps de production est réduit, car un nombre plus grand de pièces est manipulé simultanément. Globalement, le Double Quick Changer augmentera l'efficacité de la production d'environ 50 %.
Grande course
Détecte automatiquement la course au démarrage du programme sans initialisation. La course de préhension maximale du RG2 est de 110 mm (réglable).
Indications de préhension
Les détections automatiques de « perte d'adhérence », « prise détectée », « prise continue » et « largeur mesurée » suppriment la nécessité de programmer manuellement ces fonctions.
Bouts des doigts personnalisables
Les bouts des doigts du préhenseur peuvent être facilement personnalisés en épousant la forme du produit pour une préhension stable.
Automatic tool center point calculation (TCP)
Le calcul automatique du TCP élimine le besoin de programmation exhaustive en plus de réduire le temps de déploiement.
Calcul automatique de la charge utile
Le calcul automatique de la charge utile simplifie la programmation du préhenseur RG2.
Compensation automatique de profondeur
La compensation automatique de profondeur permet aux doigts du préhenseur de balayer en parallèle les surfaces de travail.
Logiciel intégré
Le préhenseur est livré avec un logiciel pré-intégré facile à installer et à programmer, de sorte que même les employés sans expérience technique peuvent le configurer.
Certifié TÜV
Les préhenseurs RG2 et RG6 sont certifiés TÜV.


VOUS ÊTES INTÉRESSÉ ?
CONTACTEZ-NOUS !
OBTENEZ UN DEVIS
Exemple d'application du préhenseur d'outils en bout de bras du robot RG2
-
En savoir plus
Oswald Jensen est une entreprise danoise qui produit et développe des engrenages à vis sans fin, des roues dentées, des gauches et des engrenages de haute qualité. L'entreprise privilégie un dialogue étroit avec ses clients tout au long de la phase de conception et de développement pour arriver à la bonne solution.
En raison du profil d'Oswald Jensen en tant que spécialiste des engrenages, OnRobot a demandé à l'entreprise de lui fournir des conseils professionnels et de procéder au réglage des roues dentées du préhenseur RG2. Une fois le développement terminé, Oswald Jensen a introduit le préhenseur RG2 dans ses lignes de production. L'entreprise a investi dans le préhenseur RG2 en 2015 et a obtenu un retour sur investissement en moins de trois mois.
-
En savoir plus
FT-Produktion fournit des pièces métalliques aux leaders mondiaux de l'industrie tels que Volvo, Renault et Scania, et dépend de l'automatisation pour répondre à la demande croissante des consommateurs dans un marché du travail tendu.
Avec 650 profils d'aluminium différents, des séries de production allant de cinq à 150 000 unités et 7 000 commandes par an, une automatisation flexible est essentielle. Une cellule robotisée équipée de deux préhenseurs RG2 OnRobot réduit le temps de cycle de près de moitié, permettant de fabriquer une série de 150 000 unités en moins de deux mois, ce qui représente un gain de 500 heures de travail.
Comment concevoir une application de Pick & Place
Grâce à ce guide vidéo détaillé, apprenez comment concevoir une application de Pick & Place. Cette vidéo vous présentera les meilleures pratiques, les points à prendre en considération et les principaux détails techniques pour déployer l’application avec succès.
Comment construire une application de surveillance des machines CNC
Apprenez comment construire une application de surveillance des machines CNC grâce à ce guide vidéo détaillé. Vous y trouverez les bonnes pratiques, les considérations et les principaux détails techniques nécessaires pour déployer l'application avec succès.
Applications du préhenseur d'outils en bout de bras RG2
MANIPULATION DE MATÉRIAUX
Idéal pour la production de masse à forte variabilité et faible volume, peut trier les produits par matériau, forme et taille. Peut manipuler des produits fragiles en utilisant des positions de doigts personnalisables.
Garantit une prise et une dépose précises des produits. Les objets plats peuvent être saisis grâce à la détection automatique de la profondeur. Il peut être utilisé à des fins multiples grâce à la force de préhension réglable. Capable d'empiler automatiquement les produits emballés.
En savoir plus
INTENDANT MACHINE
Peut soulager vos employés humains des tâches fastidieuses et répétitives, assurant une productivité et une sécurité accrues.
La double configuration des préhenseurs permet de traiter plusieurs produits simultanément.
En savoir plus
Compatible avec une large gamme de marques de robot















Vous souhaitez distribuer nos produits ? Rejoignez notre réseau de partenaires ! |
Devenir partenaire |

Brochure des produits OnRobot
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools