OBTENEZ UN DEVIS
PRÉHENSEUR RG6
![Préhenseur RG6 Préhenseur RG6](/sites/default/files/styles/500x500/public/2019-06/RG6_0.jpg?h=2a479378&itok=6YX5M3F1)
RG6 : PRÉHENSEUR ROBOTISÉ FLEXIBLE À 2 DOIGTS À LARGE COURSE
- Les préhenseurs flexibles peuvent être utilisés dans une vaste gamme de tailles et formes.
- La conception qui permet de brancher et produire immédiatement « plug-and-produce » réduit le temps de déploiement d'un jour à une heure.
- Déploiement facile avec les préhenseurs prêts à l'emploi réduisant le temps de programmation de 70%
Pourquoi le préhenseur RG6 ?
Le préhenseur RG6 : bras préhenseur robotique de 6 kg de charge utile est un préhenseur collaboratif flexible avec Quick Changer intégré, avec une course de jusqu'à 150 mm. Il est intelligent, rapide à déployer, facile à personnaliser et à programmer. Les caractéristiques exceptionnelles du logiciel qui accompagne le produit permettent des applications intelligentes. Le préhenseur RG6 est un outil pour une large gamme d'applications. Les bouts des doigts personnalisés offrent une grande flexibilité de préhension, les clients peuvent utiliser un outil pour différentes parties du processus de production, ce qui maximise l'utilisation du robot. Le RG6 fonctionne de manière ininterrompue avec notre Double Quick Changer et tous nos autres préhenseurs afin de vous aider à maximiser l'utilisation de vos robots. Le RG6 est certifié TÜV, le modèle standard est livré avec des panneaux de sécurité.
![UN SEUL OUTIL POUR TOUS VOS BESOINS : UNE GRANDE FLEXIBILITÉ](/sites/default/files/styles/benefits_96x/public/benefiticon/rg6_One%20tool%20for%20all%20your%20needs%20high%20flexibility_96.png?itok=jz8ToBi6)
Un seul outil pour tous vos besoins : une grande flexibilité
Une solution sur mesure, prête à l'emploi. Utilisez un seul outil pour diverses applications
![UN SYSTÈME DE LOGICIEL UNIQUE SIMPLIFIÉ](/sites/default/files/styles/benefits_96x/public/benefiticon/rg6_Simplified%20one%20software%20system_96.png?itok=7pjbtxU6)
Un système de logiciel unique simplifié
Déploiement facile, minimise le nombre d'heures d'ingénierie
![FLEXIBILITÉ DE LA PRODUCTION](/sites/default/files/styles/benefits_96x/public/benefiticon/rg6_Flexibility%20in%20production_96.png?itok=jVjS4MJ9)
Flexibilité de la production
Opérations 24 heures sur 24, 7 jours sur 7
Les avantages et les caractéristiques du RG6
Le préhenseur RG6 peut être combiné avec le module Double Quick Changer. Le Double Quick Changer fonctionne selon les mêmes principes que le module Quick Changer. Toutefois, le Double Quick Changer est conçu pour permettre l'utilisation de deux préhenseurs en même temps, permettant, par exemple, d'utiliser simultanément les préhenseurs RG2 et RG6.
Notre préhenseur d'outils en bout de bras robotique unique vous aide à optimiser l'utilisation de vos robots. Avec le Double Quick Changer installé, le temps de production est réduit, car davantage de pièces sont manipulées simultanément. Globalement, le Double Quick Changer augmentera l'efficacité de la production d'environ 50 %.
Grande course
Détecte automatiquement la course au démarrage du programme sans initialisation. La course de préhension maximale du RG6 est de 150 mm (réglable).
Indications de préhension
Les détections automatiques de « perte d'adhérence », « prise détectée », « prise continue » et « largeur mesurée » suppriment la nécessité de programmer manuellement ces fonctions.
Bouts des doigts personnalisables
Les bouts des doigts du préhenseur peut être facilement personnalisé en épousant la forme du produit pour une préhension stable.
Automatic tool center point calculation (TCP)
Le calcul automatique du TCP élimine le besoin de programmation exhaustive en plus de réduire le temps de déploiement.
Calcul automatique de la charge utile
Le calcul automatique de la charge utile simplifie la programmation du préhenseur RG6.
Compensation automatique de profondeur
La compensation automatique de profondeur permet aux doigts du préhenseur de balayer en parallèle les surfaces de travail.
Logiciel intégré
Le préhenseur est livré avec un logiciel pré-intégré facile à installer et à programmer, de sorte que même les employés sans expérience technique peuvent le configurer.
Certifié TÜV
Les préhenseurs RG2 et RG6 sont certifiés TÜV.
![Les avantages et les caractéristiques du RG6](/sites/default/files/aandf-background/alnyomat%20-%20RG6_0.png)
![](/sites/default/files/basic-page/bb_background.png)
VOUS ÊTES INTÉRESSÉ ?
CONTACTEZ-NOUS !
OBTENEZ UN DEVIS
Exemple d'application du préhenseur RG6
-
EN SAVOIR PLUS
Donk Industries est l'un des plus importants fabricants de pièces en aluminium en séries limitées parmi les pays du Benelux. Pour les aider à maintenir des stocks bas et à fournir aux clients à temps une grande variété de produits, un préhenseur RG6 avec capteur HEX d'OnRobot alimente automatiquement une des huit machines CNC 24 heures sur 24.
En cas de pénurie de main-d'œuvre qualifiée, cela permet aux employés de se consacrer à des tâches plus intéressantes tout en doublant la production de la machine CNC avec une meilleure qualité de produit et une plus grande stabilité.
-
EN SAVOIR PLUS
Tomenson Machine Works, une entreprise familiale de Chicago, leader mondial dans la fabrication de collecteurs hydrauliques focalise sur l'amélioration continue. L'automatisation collaborative de son application d'impression de codes a permis d'améliorer la qualité, la rentabilité, la flexibilité et la satisfaction des travailleurs.
Le préhenseur collaboratif RG6 d'OnRobot manipule des dizaines de tailles de pièces différentes avec des changements rapides et faciles, et ouvre la voie à l'automatisation continue de la surveillance, de l'ébavurage et de l'emballage CNC.
-
EN SAVOIR PLUS
« Le RG6 est utilisé en particulier lorsque des tâches lourdes et monotones peuvent être retirées des employés pour être effectuées par des robots collaboratifs », explique le gestionnaire de projet stratégique Bastian Fietje : « Le poste de travail où nous utilisons le préhenseur d'OnRobot remplace un processus d'emballage où l'opérateur travaillait manuellement à l'empilage des produits les uns sur les autres, en expulsant l'air entre eux ».
« Le procédé manuel exigeait beaucoup de levages répétés de charges lourdes et beaucoup de tension sur les épaules. Nous avons supprimé cette contrainte physique pour les employés », dit-il.
Comment concevoir une application de Pick & Place
Grâce à ce guide vidéo détaillé, apprenez comment concevoir une application de Pick & Place. Cette vidéo vous présentera les meilleures pratiques, les points à prendre en considération et les principaux détails techniques pour déployer l’application avec succès.
Comment construire une application de surveillance des machines CNC
Apprenez comment construire une application de surveillance des machines CNC grâce à ce guide vidéo détaillé. Vous y trouverez les bonnes pratiques, les considérations et les principaux détails techniques nécessaires pour déployer l'application avec succès.
Applications du préhenseur RG6
MANIPULATION DE MATÉRIAUX
Idéal pour la production de masse à forte variabilité et faible volume, peut trier les produits par matière, forme et taille.
Garantit une prise et une dépose précises des produits. Les objets plats peuvent être saisis grâce à la détection automatique de la profondeur. Il peut être utilisé à des fins multiples grâce à la force de préhension réglable.
EN SAVOIR PLUS
INTENDANT MACHINE
Peut soulager vos employés humains des tâches fastidieuses et répétitives, assurant une productivité et une sécurité accrues.
La double configuration des préhenseurs permet de traiter plusieurs produits simultanément.
EN SAVOIR PLUS
Compatible avec une large gamme de marques de robot
![ABB abb robot gripper solutions](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/ABB_logo.png?h=52605a11&itok=SNJgMvK4)
![Denso denso grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/denso-logo.jpg?h=52605a11&itok=FzD2JI5K)
![Doosan Robotics doosan robotics gripper](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/doosan.jpg?h=f0d95172&itok=qmRJBmjA)
![Epson Robot epson robots grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/logo_epson.png?h=52605a11&itok=rRSEqHIJ)
![Fanuc fanuc robot grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/fanuc_logo.png?h=52605a11&itok=gPJwaU4v)
![Hanwha Robotics hanwha robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/Hanwha_logo.png?h=52605a11&itok=y1ik-W6V)
![JAKA Robotics jaka robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/jaka_logo.jpg?h=52605a11&itok=u9fXzx9g)
![KUKA Robotics kuka robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/KUKA_logo.png?h=52605a11&itok=9WJMHtqR)
![Kassow Robots kassow robots grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/kassow_logo.png?h=52605a11&itok=JUrB1DXa)
![kawasaki robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/kawasaki_logo.png?h=52605a11&itok=vWrQBg3R)
![Nachi Robotics nachi robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/dev_termek_forditas_torok.jpg?h=52605a11&itok=ZoLLbqe1)
![Omron compatible grippers for omron](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/Omron_logo_web.png?h=52605a11&itok=SxY-gcWf)
![Techman Robot techman robot grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/techman_logo.png?h=52605a11&itok=kd-qRXzy)
![Universal Robots universal robots grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/ur_logo.png?h=52605a11&itok=KNwZoA3n)
![Yaskawa Motoman yaskawa motoman robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/yaskawa_logo.png?h=52605a11&itok=SUP_rwAj)
Vous souhaitez distribuer nos produits ? Rejoignez notre réseau de partenaires ! |
Devenir partenaire |
![](/sites/default/files/styles/ebook_background/public/pbbackground/product_prochure__0_12.jpg?itok=RB0k6ZXb)
Brochure des produits OnRobot
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools
![](https://onrobot.com/sites/default/files/wechat_QR.png)