OBTENEZ UN DEVIS
ONROBOT EYES

Système de vision 2.5D flexible et adaptable
- Ajoutez rapidement et facilement de la vision aux applications robotiques grâce à l'étalonnage d'une seule image, à la programmation rapide et à l'intégration homogène du préhenseur
- La vision 2.5D, abordable et efficace, offre une perception de la profondeur pour des objets à hauteur variable ou empilés
- Le système de vision flexible et adaptable avec montage à l'extérieur ou sur le robot est idéal pour presque toutes les applications collaboratives
- Applications de tri, prise et dépose non structurées faciles et très fiables avec n'importe quel bras robotique
- La détection en un seul coup de plusieurs objets minimise le temps de cycle
- Inspecter les objets en utilisant la détection des couleurs et des contours, avec ou sans robot, et assurer une qualité constante
- Le repérage automatique permet de créer des environnements de travail dynamiques et de mettre en place des robots mobiles
Pourquoi OnRobot Eyes ?
OnRobot Eyes rend le déploiement de la vision plus facile et abordable pour presque toutes les applications collaboratives. Eyes est idéal pour le tri d'une variété d'objets, la surveillance des machines CNC avec des pièces métalliques définies par leur forme extérieure, et de nombreuses autres applications pick-and-place pour lesquelles l'orientation est importante.

Déploiement rapide
Système de vision à déploiement facile avec une complexité de programmation minimale

Flexibilité de la production
(Re)configuration flexible avec montage réglable sur le poignet et à l'extérieur

Gain de temps
Système de vision 2.5D avec perception de la profondeur pour les applications non structurées
Avantages et caractéristiques d'OnRobot Eyes
Grâce à OnRobot Eyes, vous pouvez désormais réaliser facilement des applications de tri, de prise et de dépose non structurées faciles et très fiables avec n'importe quel bras robotique. Eyes peut être monté sur le poignet du robot ou à l'extérieur avec des réglages de position pour l'adapter à votre application. Il s’intègre parfaitement à l'interface du robot et au préhenseur grâce au Quick Changer OnRobot. Le déploiement est rapide, de sorte que les temps d'arrêt pour le passage à de nouveaux produits ou procédés sont minimes. L'étalonnage d'une seule image et la reconnaissance des pièces ne prennent que quelques minutes, et la programmation est intuitive et rapide. Et grâce à la vision 2.5D avancée et abordable d'Eyes, vous bénéficiez de la perception de la profondeur et de la possibilité d'empiler des pièces, sans complexité supplémentaire.
Programmation intuitive
Installation facile d'un système unique pour toutes les grandes marques de robots avec un logiciel facile à installer et à programmer pour que même les employés sans expérience technique puissent le mettre en place.
Étalonnage d'une seule image et reconnaissance des pièces
Il suffit de prendre une photo de la surface de travail pour calibrer la vue de la caméra, et une photo pour chaque pièce à usiner que le système doit détecter.
Montage externe réglable sur le poignet
Eyes peut être monté sur le bras robotique ou à l'extérieur. Des multiples reconfigurations disponibles : autour de la bride du robot et de l'orientation de l'inclinaison.
Vision 2.5D avec perception de la profondeur
Perception de la profondeur utilisée pour des applications telles que l'empilage ou la manipulation d'éléments de différentes hauteurs


VOUS ÊTES INTÉRESSÉ ?
CONTACTEZ-NOUS !
OBTENEZ UN DEVIS
Comment concevoir une application de Pick & Place
Grâce à ce guide vidéo détaillé, apprenez comment concevoir une application de Pick & Place. Cette vidéo vous présentera les meilleures pratiques, les points à prendre en considération et les principaux détails techniques pour déployer l’application avec succès.
Comment concevoir une application de chargement pour presse plieuse
Grâce à ce guide vidéo détaillé, apprenez comment concevoir une application de chargement pour presse plieuse. Cette vidéo vous présentera les meilleures pratiques, les points à prendre en considération et les principaux détails techniques pour déployer l’application avec succès.
Comment construire une application de surveillance des machines CNC
Apprenez comment construire une application de surveillance des machines CNC grâce à ce guide vidéo détaillé. Vous y trouverez les bonnes pratiques, les considérations et les principaux détails techniques nécessaires pour déployer l'application avec succès.
Exemple d'application d'OnRobot Eyes
MANIPULATION DE MATÉRIAUX
Idéal pour les applications robotiques non structurées pour le tri, le pick-and-place et la surveillance des machines.
EN SAVOIR PLUS
QUALITÉ
Inspecter les objets en utilisant la détection des couleurs et des contours, avec ou sans robot, et assurer une qualité constante.
EN SAVOIR PLUS
Compatible avec une large gamme de marques de robot















Vous souhaitez distribuer nos produits ? Rejoignez notre réseau de partenaires ! |
Devenir partenaire |

OnRobot Product Brochure
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools