OBTENEZ UN DEVIS
PRÉHENSEUR RG2-FT

RG2-FT : PRÉHENSEUR ROBOTIQUE INTELLIGENT AVEC CAPTEUR DE FORCE/COUPLE ET DE PROXIMITÉ INTÉGRÉ
- La détection précise qui améliore la qualité de la production en réduisant jusqu'à 60 % le taux de pertes dans les processus de Pick & Place délicats.
- La détection facile à programmer permet au robot d'agir comme le troisième bras d'un opérateur, avec des transferts de pièces à la manière d'un humain.
- La capacité d'automatiser des tâches d'insertion auparavant impossibles à automatiser peut réduire les coûts d'exploitation de 40 %
Pourquoi le préhenseur RG2-FT ?
Le RG2-FT est un préhenseur à la pointe de la technologie avec une détection et intelligence supplémentaires, doté d'un capteur de force/couple et d'un capteur de proximité intégrés qui assurent une automatisation très précise. Cela permet une véritable collaboration avec les opérateurs humains, en les soutenant comme le ferait un collègue. Les processus d'insertion peuvent être réalisés plus rapidement et avec plus de précision. Ce préhenseur peut facilement insérer des broches, par exemple, là où les humains auraient du mal à le faire. Grâce à la technologie avancée des capteurs, le préhenseur donne au robot pendant l'assemblage la possibilité de sentir lorsque la pièce a été montée correctement. Le RG2-FT offre une productivité élevée, un déploiement rapide, ce qui permet de gagner des heures d'ingénierie sur l'intégration.

Préhenseur précis pour l'automatisation
Donne au robot la capacité de sentir comme une main humaine

Une production plus rapide et de meilleure qualité
Grâce à ses capacités de détection, il produit une meilleure qualité plus rapidement

Un coût de fonctionnement plus faible
RSI : retour sur investissement en moins d'un an
Avantages et caractéristiques du RG2-FT
Le RG2-FT est une version unique de la série RG, avec des capteurs de force/couple intégrés et un capteur de proximité au bout des doigts, qui vous permet de détecter avec précision la position des objets. Il s'agit d'un préhenseur à la pointe de la technologie doté d'une capacité de détection accrue et d'une intelligence supplémentaire, capable de contrôler le robot et lui-même afin d'obtenir ce que l'opérateur souhaiterait qu'il fasse, même lorsque les paramètres exacts ne peuvent pas être programmés à l'avance.
Cela permet une véritable collaboration avec les opérateurs humains, en les soutenant comme le ferait un collègue et en assurant une manipulation précise après de longues heures.
Sophisticated techology
Le premier préhenseur robotisé au monde capable de détecter des objets à l'aide de capteurs de force/couple et de proximité intégrés pour assurer une manipulation ultra-sécurisée.
Ideal for fragile material handling
Grâce à sa préhension sensible, ce préhenseur est idéal pour la manipulation de matériaux fragiles.
Logiciel intégré
Le préhenseur est livré avec un logiciel pré-intégré facile à installer et à programmer, de sorte que même les employés sans expérience technique peuvent le configurer.
Indications de préhension
Détecte le risque de dérapage avant qu'il ne se produise.
Bouts des doigts personnalisables
Ce préhenseur manipule des objets de tailles et de formes diverses.
Detects workpiece
Le RG2-FT peut détecter avec précision la position des objets. Il détecte le risque de dérapage avant qu'il ne se produise, améliorant ainsi la qualité de production avec une détection précise.


VOUS ÊTES INTÉRESSÉ ?
CONTACTEZ-NOUS !
OBTENEZ UN DEVIS
Comment concevoir une application de Pick & Place
Grâce à ce guide vidéo détaillé, apprenez comment concevoir une application de Pick & Place. Cette vidéo vous présentera les meilleures pratiques, les points à prendre en considération et les principaux détails techniques pour déployer l’application avec succès.
Applications avec le préhenseur RG2-FT
ASSEMBLAGE
Offre une préhension similaire à celle d'un être humain grâce à un système intégré de détection de force/couple. Donne au robot la capacité de sentir lorsque la pièce a été montée correctement.
EN SAVOIR PLUS
MANIPULATION DE MATÉRIAUX
Peut détecter la présence d'un objet et régler la force de préhension même sans configuration précise.
EN SAVOIR PLUS
QUALITÉ
Capable de détecter de très petites valeurs de force/couple fournissant une préhension précise. Grâce à ses capacités de détection, il produit une meilleure qualité.
EN SAVOIR PLUS
Compatible avec une large gamme de marques de robot















Vous souhaitez distribuer nos produits ? Rejoignez notre réseau de partenaires ! |
Devenir partenaire |

Brochure des produits OnRobot
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools